[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/conditionneurs-de-signaux-jumpflex" }, "headline": "Conditionneurs de signaux de la série 857", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/p-ur-3d-0857-0424-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTY1NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3lNUzlvWkRndk1UQTBNamt6TmpJeE56WXdNekF1YW5Cbnw5OTc0NTcyMzlhYjdlYTExNDZkMGNkYjAzYzAzMTQwZWMzYjliNjZhOTg1Yjk0MTVlOWFkOGU3ZmI0YjA0ODMx" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/static_2025-06-24_12-25/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Apr 29 18:39:20 CEST 2020", "dateModified": "Tue Apr 08 15:17:16 CEST 2025" }
Nouveautés

Configuration conviviale : conditionneurs de signaux WAGO

Logés dans un boîtier de 6 mm de large, les modules de la série 857 établissent de nouvelles normes en matière de conditionneurs de signaux : ils offrent de nombreuses caractéristiques techniques et présentent un profil commun, ce qui permet d'utiliser les mêmes cavaliers flexibles sur toute la gamme. Avec ses nouveaux conditionneurs de signaux, WAGO continue d'élargir son portefeuille existant, offrant à ses clients les meilleures solutions d'une seule source.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Options de configuration multiples et faciles à utiliser
  • Plage de température ambiante de fonctionnement étendue entre -40 et +70 °C
  • Isolation sûre à 3 voies avec tension d'essai de 3 kV selon EN 61010-1
  • Logés dans un boîtier de 6 mm (0,24 po) de large
  • Étiquetage à l'aide des bandes de marquage WMB + TOPJOB® S

Aperçu des produits

Les nouveaux conditionneurs de signaux compacts de la série WAGO 857 sont conviviaux et faciles à configurer à l'aide de commutateurs DIP ou d'un logiciel de configuration d'interface. Ils disposent également d'une isolation à 3 voies sûre avec une tension d'essai de 3 kV et une large plage de température ambiante de -40 à +70 °C. De plus, ils peuvent être facilement marqués avec les bandes de marquage WMB et TOPJOB® S pour organiser et étiqueter clairement tous les composants de l'armoire de commande.

Aperçu des nouveaux conditionneurs de signaux WAGO

Répartiteur de signal, 857-424

  • Répartition variable du signal grâce à deux sorties courant/tension configurables
  • Filtrage optimal des variables perturbatrices grâce à la fréquence de seuil commutable
  • Offre un haut degré de sécurité
  • Moins de câblage via la mise en commun de la tension d'alimentation

Conditionneur de signal de tension, 857-560

  • Détecte la tension CC et CA jusqu'à 300 VCA/CC
  • La méthode de mesure peut être commutée entre la valeur efficace (RMS) ou la mesure de la valeur moyenne arithmétique
  • La sortie de signal numérique réagit aux limites de plage de mesure librement configurables
  • Tension d'alimentation avec option commune

Conditionneur de signal d'alimentation, 857-569

  • Mesure parallèle du courant et de la tension, conversion en puissance et sortie en tant que signal analogique standard
  • Analyse des performances pour une phase
  • Le traitement de la valeur mesurée peut être commuté entre la valeur efficace ou la valeur moyenne arithmétique et entre la puissance efficace, apparente ou réactive, et l'angle de phase.
  • Sortie de signal numérique

Conditionneur de signal de température RTD alimenté en boucle, 857-815

  • Enregistre les capteurs Pt et les résistances jusqu'à 4,5 kΩ
  • Convertit le signal de température en un signal analogique standard
  • Indique les défauts par détection de rupture de fil/court-circuit
  • Alimentation par boucle de sortie : aucune tension d'alimentation supplémentaire n'est nécessaire.
  • Technologie de raccordement à 2, 3 et 4 fils

En savoir plus

Produits

Isolation, amplification, filtrage et conversion

Les conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolement JUMPFLEX® de WAGO gèrent un grand nombre de fonctions dans divers domaines d'application et assurent une transmission des signaux sûre et sans erreur, grâce à une gamme complète d'homologations pour des applications dans le monde entier.