[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/ca-fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interface électronique", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interface-électronique" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Disjoncteurs électroniques (ECB) monocanal", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interface-électronique/disjoncteurs-électroniques-monocanal" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique","name":"Interface électronique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/disjoncteurs-électroniques-monocanal","name":"Disjoncteurs électroniques (ECB) monocanal","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/disjoncteurs-électroniques-monocanal" }, "headline": "Disjoncteurs électroniques (ECB) monocanal", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/s-an-ur-0787-2861-0200-0000-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDY2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3dOaTlvTldZdk1UQTBNamt6TmpJeU56UXpNelF1YW5CbnxjM2I1YjdhMWM4ZThmODBiN2Y5ZGNiMTA2MjJjMDAzOWE5MzY2MTU1ZmUwYmJlZTE0MTFmYmI1Njc3ZmI5OWYy" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Apr 29 18:38:02 CEST 2020", "dateModified": "Tue Apr 08 15:13:27 CEST 2025" }
Nouveautés

Sécurité maximale à vitesse maximale : disjoncteurs électroniques monocanal

Les nouveaux disjoncteurs électroniques monocanal de WAGO protègent efficacement vos systèmes contre les surintensités et les courts-circuits. Le fusible côté secondaire se déclenche même en cas de faible surintensité de courant conforme aux conditions de la norme EN 60204, ce qui permet d'utiliser un dispositif de réseau de base économique. Le déclenchement se produit après seulement 4 ms en cas de court-circuit franc.

Vos avantages :

  • 24 VDC / en cinq versions pour un courant nominal de : 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
  • Avec des dispositifs à code couleur en fonction du courant nominal
  • Une conception extrêmement fine
  • Capacité de mise en marche : >50 000 µF
  • Large plage de température ambiante : -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
  • Réinitialisation, mise en marche/arrêt directement sur le module ou à distance via un signal d'entrée numérique
  • La sortie du signal déclenché peut également être combinée en tant que signal de groupe pour un maximum de 30 dispositifs
  • Homologations : CE, UL 61010, UL 2367

Aperçu des produits

[{"code":"787-2861/400-000","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 4 A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_400-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTczNjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnMU9DOHhOVEE1TlRNNE5EZzVPVFl4TkF8MzNkMTljN2QzZjc1OWQ0N2E4ZDM3YzE3Zjc2NjYxMzllYjQ3M2M2OTFkMzE1ZjdlNmI2MTllNzcxMWZkZGI0ZQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU9DOHhOVEE1TlRNNE5UVTFORGszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UbGZSRVV1YW5Cbnw4NzFlMWFmMmFhOTYxZDk5MTk5N2VjYzliZTVjNTNhNDI1NjM0OTYzMmQ5NDEyYzhjY2JhMjMzZDY5MmI4YjEw","altText":"2000_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU9DOHhOVEE1TlRNNE5UVTFORGszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UbGZSRVV1YW5Cbnw4NzFlMWFmMmFhOTYxZDk5MTk5N2VjYzliZTVjNTNhNDI1NjM0OTYzMmQ5NDEyYzhjY2JhMjMzZDY5MmI4YjEw","altText":"2000_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU9DOHhOVEE1TlRNNE5UVTFORGszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UbGZSRVV1YW5Cbnw4NzFlMWFmMmFhOTYxZDk5MTk5N2VjYzliZTVjNTNhNDI1NjM0OTYzMmQ5NDEyYzhjY2JhMjMzZDY5MmI4YjEw","altText":"2000_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaU9DOHhOVEE1TlRNNE5UVTFORGszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UbGZSRVV1YW5Cbnw4NzFlMWFmMmFhOTYxZDk5MTk5N2VjYzliZTVjNTNhNDI1NjM0OTYzMmQ5NDEyYzhjY2JhMjMzZDY5MmI4YjEw","altText":"2000_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoak5TOHhOVEE1TlRNNE5UazBPREU1TUM4eE5EUXdYemc1TnpRNU9UbGZSRVV1YW5Cbnw4MzRjZDAzMGFkMzUzNDc1OTYxYzE3YTRhMjgwNzMyOTY2NTU4MzI1MjQwZDExYmMzNjZhYjBmZjMyMDNiMjdl","altText":"1440_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE9DOHhOVEE1TlRNNE5qSTBNekV3TWk4eE1qZ3dYemc1TnpRNU9UbGZSRVV1YW5CbnxhZThjODRlYTY2YmRiNzQ4MzIxMGQxYzVjZWM5ZjlmNWFjZjM5YzhjMDM1NzVkZTMxODRlZWY3MWNmMDI3N2Zm","altText":"1280_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhrWVM4eE5UQTVOVE00TmpZek5qTXhPQzh4TURJMFh6ZzVOelE1T1RsZlJFVXVhbkJufGY3Y2E5NTM2YmZkNWQzNzgyYjZiNDY4YmJmY2M4MWI3NjMyNzVkZWJhYjYyMzQ3NmY4Y2ZiNjNjMGVlYjhhYTg","altText":"1024_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDg5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhrTUM4eE5UQTVOVE00TmprMk16azVPQzgzTmpoZk9EazNORGs1T1Y5RVJTNXFjR2N8MTQyMGM4ODA5ZTJiN2E0MDdiNDBjMGYxNWRmMGI5ZjUwZmM5YmQyNDYzMWY4YWFjMTg1MzVhZjFkNTc1NjYzZQ","altText":"768_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDA1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazFMMmczWlM4eE5UQTVOVE00TnpJMU9Ea3hNQzgwT0RCZk9EazNORGs1T1Y5RVJTNXFjR2N8NmYyZjFkOTc5MTE4YTJkYjFlYmIxOGY3NGU0OTExMTViZjQwNTQ4YWI3NzNiMmQzYzM0YzZjNDYwMTA3MTFhZQ","altText":"480_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzNZaTh4TlRBNU5UTTROek15TkRRME5pOHlNREJmT0RrM05EazVPVjlFUlM1cWNHY3w4ZGQxOTBjYWQ3NTJjMTk3NDU0Yjc3OWE4YzA0MzUwZWJhYzYwZTcxZjJjNmEzM2I2YjJkN2IwMmVmYjU3NDUw","altText":"200_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzNZaTh4TlRBNU5UTTROek15TkRRME5pOHlNREJmT0RrM05EazVPVjlFUlM1cWNHY3w4ZGQxOTBjYWQ3NTJjMTk3NDU0Yjc3OWE4YzA0MzUwZWJhYzYwZTcxZjJjNmEzM2I2YjJkN2IwMmVmYjU3NDUw","altText":"200_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjcyfGltYWdlL2pwZWd8YURnMEwyZzNZaTh4TlRBNU5UTTROek15TkRRME5pOHlNREJmT0RrM05EazVPVjlFUlM1cWNHY3w4ZGQxOTBjYWQ3NTJjMTk3NDU0Yjc3OWE4YzA0MzUwZWJhYzYwZTcxZjJjNmEzM2I2YjJkN2IwMmVmYjU3NDUw","altText":"200_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974999_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8974999-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDczfGltYWdlL2pwZWd8YURBMUwyZzNOQzh4TlRBNU5UTTROelU0TmpVNU1DOHhNakJmT0RrM05EazVPVjlFUlM1cWNHY3xlMmRjYzllYjYyYjE3MjZkY2U0M2IwMTFjYzk1ZWYzNzIwMTlkMWI1OWRjOWMyZjIyMzdhODAzYmVhNDE5Y2Ex","altText":"120_8974999_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8974999_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/400-000","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_400-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["787-2861/400-000","wago"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966241747","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 4 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60501450","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-2861/600-000","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 6A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_600-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjAxNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJoaVpDOHhOVEE1TmpZek1qQTRNalEyTWd8Mzk5OWJhZGMwNmJhYTEwMDJjMjJhNjM0YWZlMGE4MjVkYjZjMGUxYTBjY2YwNDgxMzJiM2I5ZTcyZTVkYTU1MQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa055OHhOVEE1TmpZek1qZ3dNek0xT0M4eU1EQXdYemc1TnpVd01EVmZSRVV1YW5Cbnw5YjJmNmIwYTRjOGUyZGE0NzYwYWM5YmE2MjA1YzFjYWYyZjM4YjE2YTBmYmU5YmJjNGVkNDM1MjI5MzI3NTUz","altText":"2000_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa055OHhOVEE1TmpZek1qZ3dNek0xT0M4eU1EQXdYemc1TnpVd01EVmZSRVV1YW5Cbnw5YjJmNmIwYTRjOGUyZGE0NzYwYWM5YmE2MjA1YzFjYWYyZjM4YjE2YTBmYmU5YmJjNGVkNDM1MjI5MzI3NTUz","altText":"2000_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa055OHhOVEE1TmpZek1qZ3dNek0xT0M4eU1EQXdYemc1TnpVd01EVmZSRVV1YW5Cbnw5YjJmNmIwYTRjOGUyZGE0NzYwYWM5YmE2MjA1YzFjYWYyZjM4YjE2YTBmYmU5YmJjNGVkNDM1MjI5MzI3NTUz","altText":"2000_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoa055OHhOVEE1TmpZek1qZ3dNek0xT0M4eU1EQXdYemc1TnpVd01EVmZSRVV1YW5Cbnw5YjJmNmIwYTRjOGUyZGE0NzYwYWM5YmE2MjA1YzFjYWYyZjM4YjE2YTBmYmU5YmJjNGVkNDM1MjI5MzI3NTUz","altText":"2000_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoa09TOHhOVEE1TmpZek16QTJOVFV3TWk4eE5EUXdYemc1TnpVd01EVmZSRVV1YW5CbnwxYzk1M2JmZjBhZTM5N2NjNzk0MTdjNmQ0ZmY3Yzk2Njg3ZTM5MmIwNDA3NDE4OWM3ZDFiYWY3ZmIxNjJmZWU5","altText":"1440_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV4TDJoalppOHhOVEE1TmpZek16TXlOelkwTmk4eE1qZ3dYemc1TnpVd01EVmZSRVV1YW5CbnxhZTY5MWRlZTJjMDllOWM5Y2I2ODhiZmNkZmIyNGZhN2ViNmZmNzhlYThjNDUxOGI0YzI0ZDc0ZDcwNGJkNjdk","altText":"1280_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODcxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmhqT0M4eE5UQTVOall6TXpVMU56QXlNaTh4TURJMFh6ZzVOelV3TURWZlJFVXVhbkJufDM2NmY2ZWI3MWU5YjM3NzliZDRjNjhmMDAwMWY5YWVkYTM2Yjk5MjA3ODlkMzE5YTE4NjhiMzVhOTM4MWYzMTI","altText":"1024_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhpWVM4eE5UQTVOall6TXpreE56UTNNQzgzTmpoZk9EazNOVEF3TlY5RVJTNXFjR2N8OTYzOTgxODg1Y2I5YWIwZTE3ZTNjN2U4MjJhZjkzMmMzM2RhZDU3YTRkMjlkMjBmZTRiYzEyYjVkNDM1MTBkZQ","altText":"768_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDIwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTNMMmcyTlM4eE5UQTVOall6TkRNeE1EWTROaTgwT0RCZk9EazNOVEF3TlY5RVJTNXFjR2N8YTg3YWY0MTU0NzAwY2RmZmYwOGZjYzk5ZGViODQ1MTI4ZmQ5ZDlhOWQ5Y2M3MjAwODEwNzRjNjY4YzM5MTk2NA","altText":"480_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzFZaTh4TlRBNU5qWXpORFl6T0RNMk5pOHlNREJmT0RrM05UQXdOVjlFUlM1cWNHY3xjYzBiOTdiZGRkNjMxMjk2NWM4YzcxYjM4OTcxNmRjMzYxYjNhMTRlMDAzZWUxOTViMWU5MWNhNTljMjQzZGYw","altText":"200_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzFZaTh4TlRBNU5qWXpORFl6T0RNMk5pOHlNREJmT0RrM05UQXdOVjlFUlM1cWNHY3xjYzBiOTdiZGRkNjMxMjk2NWM4YzcxYjM4OTcxNmRjMzYxYjNhMTRlMDAzZWUxOTViMWU5MWNhNTljMjQzZGYw","altText":"200_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjg4fGltYWdlL2pwZWd8YURKaEwyZzFZaTh4TlRBNU5qWXpORFl6T0RNMk5pOHlNREJmT0RrM05UQXdOVjlFUlM1cWNHY3xjYzBiOTdiZGRkNjMxMjk2NWM4YzcxYjM4OTcxNmRjMzYxYjNhMTRlMDAzZWUxOTViMWU5MWNhNTljMjQzZGYw","altText":"200_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975005_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8975005-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRMEwyZ3hNUzh4TlRBNU5qWXpOVGN4T1RjeE1DOHhNakJmT0RrM05UQXdOVjlFUlM1cWNHY3xkZDNlMjdkMjdkOWI4NmZkMjRkODJjMzE4NmI2ZjkyODY5ZWNmMGU5NTNhNjIwMTMxMDJjY2EyYmFkMGJhNjQ5","altText":"120_8975005_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8975005_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/600-000","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_600-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-2861/600-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966241754","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 6 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60501451","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-2861/100-000","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 1 A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_100-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTczNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMFpTOHhOVEE1TURNeU5UVTFNekU0TWd8YmQ3NTBhOTFkZWNiY2QwNDIxYjhmZmFiMzFhYWI0NGVhZGViMDNjYjdlZjg3NzcwOTE4MDk3YWE0OTAwM2ZmNg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaU1TOHhOVEE1TURNeU5qTXdOamcwTmk4eU1EQXdYemc1TnpVek1ESmZSRVV1YW5Cbnw5NDNkY2U4MDdhNzU5NzkxM2QwYzk1Y2Q1YWEzZjRjZTAwNWZhYzc5ZGU0MTBlMWZiMTNlZmZiMjZlZTkxMzI2","altText":"2000_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaU1TOHhOVEE1TURNeU5qTXdOamcwTmk4eU1EQXdYemc1TnpVek1ESmZSRVV1YW5Cbnw5NDNkY2U4MDdhNzU5NzkxM2QwYzk1Y2Q1YWEzZjRjZTAwNWZhYzc5ZGU0MTBlMWZiMTNlZmZiMjZlZTkxMzI2","altText":"2000_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaU1TOHhOVEE1TURNeU5qTXdOamcwTmk4eU1EQXdYemc1TnpVek1ESmZSRVV1YW5Cbnw5NDNkY2U4MDdhNzU5NzkxM2QwYzk1Y2Q1YWEzZjRjZTAwNWZhYzc5ZGU0MTBlMWZiMTNlZmZiMjZlZTkxMzI2","altText":"2000_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA1NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJoaU1TOHhOVEE1TURNeU5qTXdOamcwTmk4eU1EQXdYemc1TnpVek1ESmZSRVV1YW5Cbnw5NDNkY2U4MDdhNzU5NzkxM2QwYzk1Y2Q1YWEzZjRjZTAwNWZhYzc5ZGU0MTBlMWZiMTNlZmZiMjZlZTkxMzI2","altText":"2000_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoaU9DOHhOVEE1TURNeU5qVTJPRGs1TUM4eE5EUXdYemc1TnpVek1ESmZSRVV1YW5CbnxhNDgzZjEyYjdlYzQ3Y2FiNzMwZjM5YzIwZmNlMGEzNmM3NjBlNjYyNThlMzE2NWU4YTU1Zjc5Y2IwODY1M2Fh","altText":"1440_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoak1pOHhOVEE1TURNeU5qZ3pNVEV6TkM4eE1qZ3dYemc1TnpVek1ESmZSRVV1YW5CbnwxMGMwYjFkYmNlOThjMDZhZGFlZmYxMDFmOWJjZmU2ZjhiZGQ2NGZhOTkxNmJhNmIyYTA3YWNjNWRmM2JkYjNk","altText":"1280_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODExOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmhsWlM4eE5UQTVNRE15TnpBMk1EVXhNQzh4TURJMFh6ZzVOelV6TURKZlJFVXVhbkJufGVlZmU1OTYxNDkxOTBmMGU2MTEwOTA4NWU5OTY4M2Q5OGU5MDMzNzgyODk3ODg3ZTYxNmU0YWNjMGM0MjhhMmU","altText":"1024_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDkwNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXpMMmhsT0M4eE5UQTVNRE15TnpJMU56RXhPQzgzTmpoZk9EazNOVE13TWw5RVJTNXFjR2N8NTgwNGE4ZGY5OTliOTg2YjliYWE0NmEzMWVkNzk2NDRjZWY3MzMxNWRiNGE0Y2I5ZDA0ZTZjN2U4Mzk1NmM3NA","altText":"768_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDAzMnxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhrWlM4eE5UQTVNRE15TnpVeE9USTJNaTgwT0RCZk9EazNOVE13TWw5RVJTNXFjR2N8YWZhOGEzNTg5MGI0YTI4Mjg2NDQ5YWQ0MTkyMDdkMDc2NTVlYzFkMjI2NDhiZjcyNDRhMjk3MTgyMDc0ZTM1MQ","altText":"480_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyaGtOaTh4TlRBNU1ETXlOemM0TVRRd05pOHlNREJmT0RrM05UTXdNbDlFUlM1cWNHY3w1MDVhZmFmODVjNWZlMjE1ZmMxODhhNThhZGY4ZTAzZDg4YzU5M2MyMjM3ZmY4MmI1MGQyOTlhMTE5MGY5ZDgy","altText":"200_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyaGtOaTh4TlRBNU1ETXlOemM0TVRRd05pOHlNREJmT0RrM05UTXdNbDlFUlM1cWNHY3w1MDVhZmFmODVjNWZlMjE1ZmMxODhhNThhZGY4ZTAzZDg4YzU5M2MyMjM3ZmY4MmI1MGQyOTlhMTE5MGY5ZDgy","altText":"200_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjc5fGltYWdlL2pwZWd8YUdFekwyaGtOaTh4TlRBNU1ETXlOemM0TVRRd05pOHlNREJmT0RrM05UTXdNbDlFUlM1cWNHY3w1MDVhZmFmODVjNWZlMjE1ZmMxODhhNThhZGY4ZTAzZDg4YzU5M2MyMjM3ZmY4MmI1MGQyOTlhMTE5MGY5ZDgy","altText":"200_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975302_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8975302-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDcyfGltYWdlL2pwZWd8YURsakwyZzNOeTh4TlRBNU1ETXlPRFF6TmpjMk5pOHhNakJmT0RrM05UTXdNbDlFUlM1cWNHY3w2ZmI0OTA3MTg5YmE4ZmM3YmJkNjdkOWZhNDI3YmUyMzlhOWI3NzA4NGZhMGIzYWYzZTQ3M2FhZGRlZjBlYjg1","altText":"120_8975302_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8975302_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/100-000","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_100-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["787-2861/100-000","wago"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966241839","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 1 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60501446","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-2861/800-000","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 8 A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_800-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA0MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoa1lpOHhOVEE1TXpRNE56TXdORGN6TkF8MjUxZWQxNDViZTMwM2VmMWU0Yzk5Mzc4OTlmZTRhNDRhNTRmYzAxNGE5MGMxZTQ5NTVlYzI1OTUzZjI2N2ZiOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJobU1DOHhOVEE1TXpRNE56a3lOek15Tmk4eU1EQXdYemc1TnpVd01URmZSRVV1YW5CbnxlNWZjOTU1MGViZDA3ZDliYTU5NjE4YzM4YzYzNWFjNmFmMjM4Y2ExZWQ3ODg2ZTFkNDU5YzRkMmZlMGZhMDg1","altText":"2000_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJobU1DOHhOVEE1TXpRNE56a3lOek15Tmk4eU1EQXdYemc1TnpVd01URmZSRVV1YW5CbnxlNWZjOTU1MGViZDA3ZDliYTU5NjE4YzM4YzYzNWFjNmFmMjM4Y2ExZWQ3ODg2ZTFkNDU5YzRkMmZlMGZhMDg1","altText":"2000_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJobU1DOHhOVEE1TXpRNE56a3lOek15Tmk4eU1EQXdYemc1TnpVd01URmZSRVV1YW5CbnxlNWZjOTU1MGViZDA3ZDliYTU5NjE4YzM4YzYzNWFjNmFmMjM4Y2ExZWQ3ODg2ZTFkNDU5YzRkMmZlMGZhMDg1","altText":"2000_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJobU1DOHhOVEE1TXpRNE56a3lOek15Tmk4eU1EQXdYemc1TnpVd01URmZSRVV1YW5CbnxlNWZjOTU1MGViZDA3ZDliYTU5NjE4YzM4YzYzNWFjNmFmMjM4Y2ExZWQ3ODg2ZTFkNDU5YzRkMmZlMGZhMDg1","altText":"2000_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjc4Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRoTDJoak1DOHhOVEE1TXpRNE9ERTRPVFEzTUM4eE5EUXdYemc1TnpVd01URmZSRVV1YW5CbnwzYjIwNDkxMTA0YTlhZjNhZTllZGI2MWUyOWM0ZmE0NWE1NzE5ZTkwMTE1ZWVmZTE2ZDhiM2VkNGEyOTIxYjM2","altText":"1440_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg0NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoaU5pOHhOVEE1TXpRNE9EUTFNVFl4TkM4eE1qZ3dYemc1TnpVd01URmZSRVV1YW5Cbnw0ZjBlYzk2MzZiZDlmMGNmNTAxMDAwMDZhYjFiYjM5M2QzM2YyOGI0NzNkMDQ5NTM4YzcwMTYzMDRkZjY5OGFk","altText":"1280_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODQzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhoWXk4eE5UQTVNelE0T0RjeE16YzFPQzh4TURJMFh6ZzVOelV3TVRGZlJFVXVhbkJufDBiZjQwZTVlZWI2MjFiZTg1NmQ1MDUzNmI2YTE0YTFhOTg3YzU3OWU0MWViZTdiNTljMGI2N2NmNmI1NDMyOWM","altText":"1024_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTIyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmhoTlM4eE5UQTVNelE0T0RrM05Ua3dNaTgzTmpoZk9EazNOVEF4TVY5RVJTNXFjR2N8NjZjZjg0YWExMGRjYmQwYTg4OWQ1NTUyMDAyNDAxMzg1MjQ5ZTdiNGM0NzcxZDE4MzFhYTNjMGU3YWVjZWU5Nw","altText":"768_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDEzOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmcxTUM4eE5UQTVNelE0T1RNd016VTRNaTgwT0RCZk9EazNOVEF4TVY5RVJTNXFjR2N8NmNjYzQwNGY2NGY1ZjQ1MGM1MzExYmRlYWFjODQ3YjRhNDI0YjlhZjA3NmUxZTRkYjBhMmFlZTE3ZGUwYjg0Mg","altText":"480_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZzBPUzh4TlRBNU16UTRPVFV3TURFNU1DOHlNREJmT0RrM05UQXhNVjlFUlM1cWNHY3w4ZWZmOGU3M2RkYzA4YjYwZDg0Y2I5YjRkMTE5NzJjYzI3MWIxMjJjNThkZDY0OWQwZjg2ZmU2Y2E2YWM0ZTQy","altText":"200_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZzBPUzh4TlRBNU16UTRPVFV3TURFNU1DOHlNREJmT0RrM05UQXhNVjlFUlM1cWNHY3w4ZWZmOGU3M2RkYzA4YjYwZDg0Y2I5YjRkMTE5NzJjYzI3MWIxMjJjNThkZDY0OWQwZjg2ZmU2Y2E2YWM0ZTQy","altText":"200_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgxfGltYWdlL2pwZWd8YUdZd0wyZzBPUzh4TlRBNU16UTRPVFV3TURFNU1DOHlNREJmT0RrM05UQXhNVjlFUlM1cWNHY3w4ZWZmOGU3M2RkYzA4YjYwZDg0Y2I5YjRkMTE5NzJjYzI3MWIxMjJjNThkZDY0OWQwZjg2ZmU2Y2E2YWM0ZTQy","altText":"200_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975011_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8975011-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDgxfGltYWdlL2pwZWd8YURWakwyaGpOeTh4TlRBNU16UTVNRE0xTWpFMU9DOHhNakJmT0RrM05UQXhNVjlFUlM1cWNHY3w0MGQ2M2VmZjYyNTIzNGMyYjg2MDFjNDI0ZmZlMWMzYTdmYTYwYzBhNTVlZWMzOGFlZGYyNjc5NDBjMjFjZWZl","altText":"120_8975011_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8975011_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/800-000","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_800-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-2861/800-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966241761","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 8 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60501453","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-2861/200-000","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 2 A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_200-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTU3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJneFlTOHhOVEE0T1RZd01EVXlPRFF4TkF8ZDlkYzQ5YTQ2ZDg3YTc0YjI5ZDU1YjdiNzJhMTkzYTNhNGU2OWM4YzYzYWNhNzc1ZGNkMWJmMDgyYmUzNzlkNQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJoa1pDOHhOVEE0T1RZd01qQXdNamszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UTmZSRVV1YW5CbnwyYWNhOWYxMDAyMWE5YTg0OTQ2MDU3OGY3NTliYjljMTZmZGM1NDMxODhmYzg4NTAwZDdiZmYwYTY1ZGE4MmNl","altText":"2000_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJoa1pDOHhOVEE0T1RZd01qQXdNamszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UTmZSRVV1YW5CbnwyYWNhOWYxMDAyMWE5YTg0OTQ2MDU3OGY3NTliYjljMTZmZGM1NDMxODhmYzg4NTAwZDdiZmYwYTY1ZGE4MmNl","altText":"2000_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJoa1pDOHhOVEE0T1RZd01qQXdNamszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UTmZSRVV1YW5CbnwyYWNhOWYxMDAyMWE5YTg0OTQ2MDU3OGY3NTliYjljMTZmZGM1NDMxODhmYzg4NTAwZDdiZmYwYTY1ZGE4MmNl","altText":"2000_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTkzMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJoa1pDOHhOVEE0T1RZd01qQXdNamszTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9UTmZSRVV1YW5CbnwyYWNhOWYxMDAyMWE5YTg0OTQ2MDU3OGY3NTliYjljMTZmZGM1NDMxODhmYzg4NTAwZDdiZmYwYTY1ZGE4MmNl","altText":"2000_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjYyMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJobFppOHhOVEE0T1RZd01qVTVNamM1T0M4eE5EUXdYemc1TnpRNU9UTmZSRVV1YW5CbnwzMGNhZGE2NTRhMjFlYTNjOGNjNWIxYzZjMjQyMGExYzEwZmZjZDJjNWY1MGExYTZhN2YzNjgyM2U1N2JjZTQy","altText":"1440_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDcwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaFpTOHhOVEE0T1RZd016TXhNelk1TkM4eE1qZ3dYemc1TnpRNU9UTmZSRVV1YW5Cbnw0OWJmZjUzY2NjMDE4ZTMwNzY0YmEyMjI5NGE1OGU0N2FhM2Q0ZDZiODBhM2U4Mjg5NWZhZjMxNzUyMDk4N2Zl","altText":"1280_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NzQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhoTnk4eE5UQTRPVFl3TXpVME16QTNNQzh4TURJMFh6ZzVOelE1T1ROZlJFVXVhbkJufDdkOTFiMTkxNTUyZDU0NWYzMGMwNjcwMDk4ODQ4ODNjYzRiNmQyODNmZmFlNGQzMzVmNzljMTI5MGZjYTg2ZDY","altText":"1024_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDYzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmc1WkM4eE5UQTRPVFl3TXpnM01EYzFNQzgzTmpoZk9EazNORGs1TTE5RVJTNXFjR2N8ZWFmYmIzNGUwM2UwMTE4ZjIwNTU2ZWZjYWRlNzY1ZmRmYTQ2ZDQ2MjQyMjEwOGZjMjhiM2Y2NTcxMjFiNDI5Mw","altText":"768_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzkyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmc1WVM4eE5UQTRPVFl3TXprek5qSTROaTgwT0RCZk9EazNORGs1TTE5RVJTNXFjR2N8YmJjOTI2ODNmODcyZDU1MzJmZDVhZWFhM2YzZGYzYjE4YzYxZTg1ZjU0NTU2ZDVmZTQ2MmEyYzhhZDQ2OTBiZQ","altText":"480_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZzBOeTh4TlRBNE9UWXdOREkyTXprMk5pOHlNREJmT0RrM05EazVNMTlFUlM1cWNHY3xmNDczMTJiZGMzZTRjMjRmYTQ0MDdiOTY1NzA4M2VjNjNjMzQxYTQ3MzlhMGQ2MmE1ZjJlMzkwNWU5ZTE4M2Nh","altText":"200_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZzBOeTh4TlRBNE9UWXdOREkyTXprMk5pOHlNREJmT0RrM05EazVNMTlFUlM1cWNHY3xmNDczMTJiZGMzZTRjMjRmYTQ0MDdiOTY1NzA4M2VjNjNjMzQxYTQ3MzlhMGQ2MmE1ZjJlMzkwNWU5ZTE4M2Nh","altText":"200_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjY4fGltYWdlL2pwZWd8YUdRNUwyZzBOeTh4TlRBNE9UWXdOREkyTXprMk5pOHlNREJmT0RrM05EazVNMTlFUlM1cWNHY3xmNDczMTJiZGMzZTRjMjRmYTQ0MDdiOTY1NzA4M2VjNjNjMzQxYTQ3MzlhMGQ2MmE1ZjJlMzkwNWU5ZTE4M2Nh","altText":"200_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974993_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8974993-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDYyfGltYWdlL2pwZWd8YUdKakwyZ3laaTh4TlRBNE9UWXdORGs0TkRnMk1pOHhNakJmT0RrM05EazVNMTlFUlM1cWNHY3wxMDk1ODlmMTczYmJhOTQwY2M1M2FhNTFjOTgyYjQ0MzBlMTI4ZTQyNDk3NTNjOTVmNmFiODkxMmJmZjJhMzRm","altText":"120_8974993_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8974993_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/200-000","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_200-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["wago","787-2861/200-000"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966241846","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 2 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60501448","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-2861/108-020","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; réglable 1 … 8 A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_108-020","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MjA1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZrTDJoak1DOHhOVEE1TWpFNU9EY3dNekV6TkF8MmRjNjk0MDk2YjIwMmY1MjhlZDczY2ExNmZlYWQ2NTlhZTVmZjE5OTMwZjQyNDBlZDAwMWQ4MTVkN2IwMzhlZg","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoa09DOHhOVEE1TWpFNU9UWTROakUzTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9EZGZSRVV1YW5CbnxlZDZiNDY5MzA0ZDE0YTE2ZDA2OWFjNzk0YWVhNTAzZTdmYWIxNWZiMWFhMzg0YjlkODRkYmY3YWZhZDRmMzYz","altText":"2000_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoa09DOHhOVEE1TWpFNU9UWTROakUzTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9EZGZSRVV1YW5CbnxlZDZiNDY5MzA0ZDE0YTE2ZDA2OWFjNzk0YWVhNTAzZTdmYWIxNWZiMWFhMzg0YjlkODRkYmY3YWZhZDRmMzYz","altText":"2000_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoa09DOHhOVEE1TWpFNU9UWTROakUzTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9EZGZSRVV1YW5CbnxlZDZiNDY5MzA0ZDE0YTE2ZDA2OWFjNzk0YWVhNTAzZTdmYWIxNWZiMWFhMzg0YjlkODRkYmY3YWZhZDRmMzYz","altText":"2000_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDE5Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoa09DOHhOVEE1TWpFNU9UWTROakUzTkM4eU1EQXdYemc1TnpRNU9EZGZSRVV1YW5CbnxlZDZiNDY5MzA0ZDE0YTE2ZDA2OWFjNzk0YWVhNTAzZTdmYWIxNWZiMWFhMzg0YjlkODRkYmY3YWZhZDRmMzYz","altText":"2000_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjgwMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoak55OHhOVEE1TWpJd01ERTBORGt5Tmk4eE5EUXdYemc1TnpRNU9EZGZSRVV1YW5CbnxmMTgxNmY3MDcxMzczOTNmNDQ0YTFiYjY4NmU1M2UzYTNkMTU3MjRmMzNlMmMzZGQ1ZGU5YzExODNjODk4Yjcz","altText":"1440_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDg1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaVppOHhOVEE1TWpJd01ETTNORE13TWk4eE1qZ3dYemc1TnpRNU9EZGZSRVV1YW5CbnxkMzg5MTIwNjhkYzVkNGJkOTNiNTY0NGNhODBiODdjYjJiODZkMTllYWZiMDE3ZjA2NWI3OTBmNzllNjg1ZDI0","altText":"1280_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmhpT1M4eE5UQTVNakl3TURVM01Ea3hNQzh4TURJMFh6ZzVOelE1T0RkZlJFVXVhbkJufGI3MTYyNGJmNDZiYzgxZGVmMzI5ZjgzOGZhYzk0NzFiOGZjMzQ2MmUyODM2OThiMzA4YWJhZDg3MjlhYjVhNzk","altText":"1024_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTI4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXpMMmhoWmk4eE5UQTVNakl3TURnek16QTFOQzgzTmpoZk9EazNORGs0TjE5RVJTNXFjR2N8MGEzNzIzMjQ4ZjA3YmNiMDM3NzM3MmNhMGQ1NTk2NTU3Yzg1ODU2YTZhMjY5OGJkNTFlMmJmMTY4OTU4NmYyYg","altText":"768_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDE3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmcyTUM4eE5UQTVNakl3TVRBeU9UWTJNaTgwT0RCZk9EazNORGs0TjE5RVJTNXFjR2N8Njg5ZWUyOWQzOGQ5NmFlMGJmZTg2NzU0YWY5NzRkMGYwZjZjZDc1Y2YwMzZmOWNjZTVkZmJhN2RjY2M4ZGE4NA","altText":"480_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzFPUzh4TlRBNU1qSXdNVEk1TVRnd05pOHlNREJmT0RrM05EazROMTlFUlM1cWNHY3wzNTgwNzcwMzYyZmNjZmI4ZGMwZWY0NWVhOWI1ODlhZGNlYzBhMzg2NzRhMzk2MTg4Mjk4NzE2YzkzNDE2NmMz","altText":"200_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzFPUzh4TlRBNU1qSXdNVEk1TVRnd05pOHlNREJmT0RrM05EazROMTlFUlM1cWNHY3wzNTgwNzcwMzYyZmNjZmI4ZGMwZWY0NWVhOWI1ODlhZGNlYzBhMzg2NzRhMzk2MTg4Mjk4NzE2YzkzNDE2NmMz","altText":"200_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjgzfGltYWdlL2pwZWd8YURSaEwyZzFPUzh4TlRBNU1qSXdNVEk1TVRnd05pOHlNREJmT0RrM05EazROMTlFUlM1cWNHY3wzNTgwNzcwMzYyZmNjZmI4ZGMwZWY0NWVhOWI1ODlhZGNlYzBhMzg2NzRhMzk2MTg4Mjk4NzE2YzkzNDE2NmMz","altText":"200_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8974987_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8974987-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDg5fGltYWdlL2pwZWd8YURVMkwyZzBOUzh4TlRBNU1qSXdNVGcwT0RnMk1pOHhNakJmT0RrM05EazROMTlFUlM1cWNHY3wxNmQyNDU3NjczNDM3MTQzNjM3MjRiZjIzMmEzOGFkNDI2YzA4NzVhYWUyYjU0MjIyZmYwYjQ0MDI4M2JmMWUw","altText":"120_8974987_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8974987_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/108-020","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_108-020","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":["787-2861/108-020","wago"],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966213348","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; adjustable 1 … 8 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":true,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60496262","stockArticle":true,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false},{"code":"787-2861/050-000","name":"Disjoncteur électronique; 1 canal; Tension d'entrée 24 V DC; 0,5 A; Contact de signalisation","url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_050-000","description":null,"purchasable":true,"stock":null,"futureStocks":null,"availableForPickup":null,"averageRating":null,"numberOfReviews":null,"summary":null,"manufacturer":null,"variantType":null,"price":null,"baseProduct":null,"images":[{"imageType":"PRIMARY","format":"fallback","url":"/medias/?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MTY5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJneU5pOHhOVEE1TkRjeU5EUTVNek0wTWd8M2VkNDMxODczZjJjNTMzN2Q3YWExN2NlMGIzYzVmOWY3ODg1NzlhNWEzOGFlNWZlMzBmMzUzODc4ZDFkYmExOQ","altText":"","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"2000","url":"/medias/2000-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNE1pOHhOVEE1TkRjeU5UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemc1TnpVeU9UUmZSRVV1YW5CbnxlOGEwYTdkOTMyNjk3NGY5MTgyNTY5ZTYyNTVhODlmMWY0NDMyMzhmZmQ4NTM5MWVjZmZlOGVmNDU1ZTRjZWE2","altText":"2000_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"superZoom","url":"/medias/2000-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNE1pOHhOVEE1TkRjeU5UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemc1TnpVeU9UUmZSRVV1YW5CbnxlOGEwYTdkOTMyNjk3NGY5MTgyNTY5ZTYyNTVhODlmMWY0NDMyMzhmZmQ4NTM5MWVjZmZlOGVmNDU1ZTRjZWE2","altText":"2000_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"zoom","url":"/medias/2000-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNE1pOHhOVEE1TkRjeU5UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemc1TnpVeU9UUmZSRVV1YW5CbnxlOGEwYTdkOTMyNjk3NGY5MTgyNTY5ZTYyNTVhODlmMWY0NDMyMzhmZmQ4NTM5MWVjZmZlOGVmNDU1ZTRjZWE2","altText":"2000_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"product","url":"/medias/2000-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDAyMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV3TDJnNE1pOHhOVEE1TkRjeU5UQTRNekUyTmk4eU1EQXdYemc1TnpVeU9UUmZSRVV1YW5CbnxlOGEwYTdkOTMyNjk3NGY5MTgyNTY5ZTYyNTVhODlmMWY0NDMyMzhmZmQ4NTM5MWVjZmZlOGVmNDU1ZTRjZWE2","altText":"2000_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"2000_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1440","url":"/medias/1440-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjY5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNFl5OHhOVEE1TkRjeU5UTTBOVE14TUM4eE5EUXdYemc1TnpVeU9UUmZSRVV1YW5CbnxkNDk2OGRiYjU0ZjE2NjlhOGZlZWY4ZTViMDJiMzQxYmE5MzQzZjJiNmE1NDIwYzQzNDQ2Mzg3MTI5YmVkZjgy","altText":"1440_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1440_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1280","url":"/medias/1280-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDc1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNU5TOHhOVEE1TkRjeU5UWXdOelExTkM4eE1qZ3dYemc1TnpVeU9UUmZSRVV1YW5CbnwyYTFlMDA4ZjNmODgyYzUyODdhOWEwYTM2ZTQzYTk1MDM1ZjkxOWE2NjNhZDRkZWFkYjI5YjcyMmNiMjlkMjYw","altText":"1280_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1280_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"1024","url":"/medias/1024-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3Nzk0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WkM4eE5UQTVORGN5TlRnMk9UVTVPQzh4TURJMFh6ZzVOelV5T1RSZlJFVXVhbkJufGZhMjFkZGMwMmYyZjQyODEwMjI5MDExZjM1MmExYTM3MTEyODJlYWQ1NjNhMGIyYzk0OWMyZGYzNjI2ZjE5ZWQ","altText":"1024_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"1024_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"768","url":"/medias/768-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MDc4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmhsWlM4eE5UQTVORGN5TmpFek1UYzBNaTgzTmpoZk9EazNOVEk1TkY5RVJTNXFjR2N8YzQ5MjAyMmMwNWYyNTc1ZTJlNWU1MjdjMGI4ZTQ2MGE4MGZhYzM2ZGU1NjUyOGRmY2U2MGYzZGEzYzFlMGYzZA","altText":"768_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"768_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"480","url":"/medias/480-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMzk2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzJMMmhtTmk4eE5UQTVORGN5TmpNNU16ZzROaTgwT0RCZk9EazNOVEk1TkY5RVJTNXFjR2N8NDFkYjVlOWRhOWZkZGEyOTlkYjkwNzhhZDk1YTZhNTEzZWMyNzdmMjNhNWZlZDZiNTRlYzA5MmEzNWQ1NzU1Nw","altText":"480_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"480_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"200","url":"/medias/200-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZeTh4TlRBNU5EY3lOamN5TVRVMk5pOHlNREJmT0RrM05USTVORjlFUlM1cWNHY3wxMTI1YTc3NzMzZmM3MzRjZmVkMGRmMjFhODM4M2ZmNzlmZDU1ZjkyZGE0N2E3OWJmMGYzZDI4MTM4NzA3YTYx","altText":"200_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"thumbnail","url":"/medias/200-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZeTh4TlRBNU5EY3lOamN5TVRVMk5pOHlNREJmT0RrM05USTVORjlFUlM1cWNHY3wxMTI1YTc3NzMzZmM3MzRjZmVkMGRmMjFhODM4M2ZmNzlmZDU1ZjkyZGE0N2E3OWJmMGYzZDI4MTM4NzA3YTYx","altText":"200_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"cartIcon","url":"/medias/200-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYzfGltYWdlL2pwZWd8YUdFNUwyaG1ZeTh4TlRBNU5EY3lOamN5TVRVMk5pOHlNREJmT0RrM05USTVORjlFUlM1cWNHY3wxMTI1YTc3NzMzZmM3MzRjZmVkMGRmMjFhODM4M2ZmNzlmZDU1ZjkyZGE0N2E3OWJmMGYzZDI4MTM4NzA3YTYx","altText":"200_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"200_8975294_DE.jpg"},{"imageType":"PRIMARY","format":"120","url":"/medias/120-8975294-DE.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNDU1fGltYWdlL2pwZWd8YUdZeUwyZzVaaTh4TlRBNU5EY3lOek0zTmpreU5pOHhNakJmT0RrM05USTVORjlFUlM1cWNHY3wxNGY1ZmYyMGZkNDA3ZjJiNjk1OGE0ODBlZDA5NDE5MjYwNTU1YzMzODJhZmMyMjc4N2I4NWVkZWE4MGZkN2Jl","altText":"120_8975294_DE","galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":"120_8975294_DE.jpg"}],"categories":null,"reviews":null,"classifications":null,"potentialPromotions":null,"variantOptions":null,"baseOptions":[{"variantType":"GenericVariantProduct","options":null,"selected":{"code":"787-2861/050-000","stock":null,"url":"/protection-contre-les-surtensions-et-%C3%A9lectronique-sp%C3%A9ciale/disjoncteur-%C3%A9lectronique/p/787-2861_050-000","priceData":null,"variantOptionQualifiers":null}}],"volumePricesFlag":null,"volumePrices":null,"productReferences":null,"variantMatrix":null,"priceRange":null,"firstCategoryNameList":null,"multidimensional":null,"configurable":false,"configuratorType":null,"addToCartDisabled":null,"addToCartDisabledMessage":null,"tags":null,"sapUnit":null,"keywords":[],"dataType":null,"resultType":null,"productReferencesSearchUrl":null,"customsNumber":null,"availableFrom":null,"homeCountry":null,"ean":"4066966241686","primaryCategoryName":"Protection contre les surtensions et électronique spéciale","numberContentUnits":null,"numberPackageUnits":null,"unit":null,"edelmetall":null,"netPrice":null,"positionValue":null,"contentUnit":null,"downloads":null,"cancelled":false,"status":"RELEASED","cancelDate":null,"announced":false,"infoText":null,"containsDownloads":true,"categoryNames":["Protection contre les surtensions et électronique spéciale"],"variantLevels":null,"listPrice":null,"productAvailability":null,"categoryClassifications":null,"infoArticle":false,"purchasableFrom":null,"customerSpecific":false,"priceVisible":true,"cadenasCAD":true,"ultralibrarianCAD":false,"published":true,"customsCode":null,"wholesalerNumber":null,"approvals":null,"familyCategory":null,"familyName":null,"descriptionMetadataPattern":null,"titleMetadataPattern":null,"shortName":"Disjoncteur électronique","primaryImageUrl":null,"productGroup":null,"nameEn":"Electronic circuit breaker; 1-channel; 24 VDC input voltage; 0.5 A; Signal contact","useableInProductConfigurator":false,"compilantToRoHS":true,"materialId":"60501445","stockArticle":false,"customerArticleNumbers":null,"maxOrderQuantity":null,"currentOrderedQuantity":null,"cartContentQuantity":null,"hasCounterparts":false,"counterpartMainFunction":null,"mainFunction":"Disjoncteur de protection électronique","productColor":null,"downloadData":null,"hideGenerateDatasheetAsPdf":false,"sampleProduct":false,"hasFollowUpProduct":false,"newProduct":false,"representativePicture":false,"videos":[],"uuid":null,"productFilterCategories":null,"variantData":null,"taxes":null,"matrixValues":null,"safetyAdvice":null,"safetyAdviceDownloadUrl":null,"thermosimulation":false,"hideWhereToBuy":false}]

Large gamme d'applications flexibles

Ces disjoncteurs électroniques peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications et sont idéaux pour la protection secondaire de lignes longues ou de câbles de faible section dans lesquelles les disjoncteurs miniatures et les fusibles ne peuvent pas être déclenchés. Grâce à leur entrée numérique, les disjoncteurs électroniques de WAGO peuvent également être utilisés comme relais électroniques pour activer et désactiver des charges à distance. Les fabricants de machines et d'équipements utilisent fréquemment des disjoncteurs électroniques pour neutraliser de manière fiable un défaut à la terre dans le circuit de commande dans un délai défini, conformément à la norme EN 60204. Les disjoncteurs électroniques sont souvent préférés aux fusibles de sécurité pour la protection des équipements en raison de leur haut niveau de précision.

 
De plus, les disjoncteurs électroniques peuvent être utilisés de manière fiable et flexible dans des températures ambiantes de fonctionnement allant de -25 °C à +70 °C, même dans des conditions extrêmes.
 
Les nouveaux disjoncteurs électroniques de WAGO sont modulaires et permettent une mise en commun directe de la tension d'entrée avec un câblage minimal, tout en simplifiant la connexion de la tension d'entrée aux unités des séries WAGO 857 et 2857. Les entrées et sorties de signaux peuvent également être combinées en signaux de somme à l'aide de cavaliers.
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: