Disjoncteurs électroniques
Les disjoncteurs électroniques de WAGO sont des solutions d’économie d’espace et de précision pour la fusion de circuits de tension continue.
- Disjoncteurs électroniques à 1, 2, 4 et 8 canaux avec courants fixes ou réglables allant de 0,5 à 16 A
- Capacité de mise en marche élevée : > 50 000 µF
- Capacité de communication : contrôle et réinitialisation à distance
- Technologie de raccordement enfichable CAGE CLAMP® (option) : sans entretien et gain de temps
- Large gamme d'homologations : nombreuses applications
- Les disjoncteurs électroniques à canal unique de 6 mm de largeur et les disjoncteurs électroniques à canaux multiples à partir de 32 mm de large permettent une densité de canaux élevée dans un espace réduit