MM-3138  new header relays and optocouplers_2000x2000.jpg

Modules relais et optocoupleurs WAGO :

Fonctionnalité dans une large gamme d'applications :

Qu'il s'agisse de supports de relais ou de modules enfichables de relais et d'optocoupleurs, la gamme de relais et d'optocoupleurs de WAGO offre une solution pour chaque exigence. Vous pouvez les utiliser dans tous les secteurs de l'industrie, y compris la technologie des procédés et la technique énergétique, les applications ferroviaires et la construction de machines, ainsi que dans la construction générale d'armoires de commande.


Vos avantages :

  • Large gamme de relais de couplage et de minuterie
  • Raccordement simple et sans préparation de conducteurs de 0,34 à 2,5 mm2 (22 à 12 AWG)
  • Charges commutables de 1 mA à 16 A (par exemple, charges de lampes)
  • Large gamme d'accessoires (par exemple, cavaliers adjacents, marqueurs, câbles système)
  • Facile à utiliser et à entretenir

Prises de relais avec relais à commutation miniature (série 788)

Les prises de relais de la série 788 de WAGO sont idéales pour les applications de commutation dans l'industrie et l'automatisation des processus. Ces modules peuvent être utilisés soit avec deux canaux, soit pour commuter de manière fiable des charges plus élevées (par exemple des charges de lampes) jusqu'à 16 A.

Avantages :

  • Remplacement rapide et simple du relais élémentaire après une panne
  • Boîtier compact : seulement 15 mm (0,590 po) de large
  • Options communes du côté du contrôle et du chargement
  • Raccordement sans outil par Push-in CAGE CLAMP®
relaissockel_serie-788_2000x2000px.jpg