[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/ca-fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Produits", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/produits" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Interface électronique", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interface-électronique" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Conditionneurs de signaux", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/interface-électronique/signal-conditioners" } ] } [{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique","name":"Interface électronique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/signal-conditioners","name":"Conditionneurs de signaux","linkClass":"active","categoryCode":null}]
WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation

Isoler, amplifier, filtrer et convertir : les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d'isolation de la famille JUMPFLEX® gèrent un grand nombre de fonctions dans divers domaines d'application et assurent un transfert de signal sécurisé et sans erreur – grâce à une gamme complète d'approbations pour des applications mondiales. L'accent est mis sur la convivialité et la fiabilité absolue.

Les conditionneurs de signaux et les amplificateurs d’isolation de WAGO conservent un profil uniforme dans les armoires. Cela permet un réglage aisé de la tension d'alimentation, éliminant ainsi le câblage fastidieux des composants individuels.

Avantages :

  • Commutation calibrée entre les plages de mesure pour toujours assurer une égale précision
  • Simulation de réponse entrée/sortie (série 2857)
  • Peuvent être utilisées dans des conditions environnementales extrêmes (-40 °C ... +70 °C)
  • Isolation sûre conformément à la norme DIN EN 61010-1
  • Configuration intuitive via un logiciel, une appli, un écran, un interrupteur DIP ou un interrupteur à poussoir/à glissière

Découvrez notre gamme de conditionneurs de signaux et d'amplificateurs d'isolation

Current, Voltage and Power Signal Conditioners

Besides current and voltage signal conditioners which record DC and AC currents and voltages, this impressive range also includes a power signal conditioner that can measure current and voltage in parallel, convert them to power and output them as an analog standard signal. Additionally, WAGO's signal conditioner for Rogowski coils offers a solution for retrofitting existing systems. Thus it is not necessary to disconnect the live conductor.

Advantages:

  • Signal acquisition of DC and AC voltages up to 300 VAC/VDC using modules that are just 6 mm wide
  • AC currents up to 400 A via Rogowski coil
  • Switchable filter function to prevent signal interference
  • A digital signal output (DO) reacts to freely configurable measurement range limits (this allows use as a threshold value switch - with activation/deactivation delay).
grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_2000x2000_en.jpg

Light Monitoring with WAGO's 2857-550 Current Signal Conditioner

Temperature Signal Conditioners

With WAGO’s temperature signal conditioners, signals from Pt, TC, Ni, KTY and RTD sensors and resistors can be recorded and converted into an analog standard signal on the output side. Whether a resistive temperature device or a thermocouple is used depends on factors such as the maximum temperature range, the installation's environment and the required measurement accuracy:

  • Resistive temperature device (RTD): Temperature range up to 850 °C, high accuracy
  • Thermocouple (TC): Temperature range up to 2320 °C, better response time

Advantages:

  • Signal acquisition of Pt, TC, Ni, KTY and RTD sensors and resistors up to 4.5 kOhm (e.g., Pt100 sensors)
  • 2-,3- and 4-wire connection technology
  • Fault signaling: Wire break/short-circuit detection of the sensor
  • Signaling measurement range underflow/overflow