[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique","name":"Interface électronique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/power-supplies","name":"Alimentations électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/power-supplies/alimentation-pro2","name":"Alimentation électrique Pro 2","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/power-supplies/alimentation-pro2/environments-pro2","name":"Robustesse","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","menuLinksOrdered":[],"type":"Category Stage","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA2TVE1IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00006MQ5","modifiedtime":"2026-07-09T09:20:41+0000","children":[],"flat":false,"onlyOneRestrictionMustApply":true,"subHeadline":"L'alimentation électrique Pro 2 de WAGO : robuste et intelligente!","headline":"Fiabilité extrême","lastLoad":1783588841919,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","productLinkOverrideType":"PRODUCT","passepartout":false,"restrictions":[],"contentLinkOverrideType":"CONTENT","searchable":true,"typeCode":"WagoCategoryStageComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNjc3TSIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"textboxOpacity":0,"itemtype":"WagoCategoryStageComponent","restricted":false,"name":"Stage","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:49:54+0000","actions":[],"parents":[]}
Conditions environnementales difficiles
Que ce soit dans le Grand Nord ou dans le désert, l'alimentation électrique Pro 2 de WAGO peut démarrer et fonctionner à des températures comprises entre -40 °C et +70 °C. La dérive de puissance commence à partir de 60 °C et permet une puissance de sortie de 70 % dans des applications à 70 °C, même à une altitude de 5 000 m au-dessus du niveau de la mer.
De plus, le câblage de l'alimentation électrique WAGO Pro 2 présente une grande résistance aux transitoires. La catégorie de surtension III garantit un fonctionnement sûr dans les réseaux électriques soumis à des surtensions ou dans les armoires de commande équipées de régulateurs d'entraînement régénératifs.
En résumé :
Températures ambiantes de -40 à +70 °C : vous n'avez pas besoin de solutions personnalisées pour différents emplacements et conditions, mais vous bénéficiez toujours d'une flexibilité maximale.
Résistance aux vibrations : le Pro 2 range tout et assure le fonctionnement fiable des équipements et des processus.
Protection contre les surtensions selon OVC III : protège de manière fiable l'entrée contre les transitoires.
Alimentation électrique WAGO Pro 2
Découvrir plus
Le pouvoir du possible
Notre réponse aux exigences plus strictes est l'alimentation électrique Pro 2 de WAGO, le cœur de l'armoire de commande qui relève les défis d'aujourd'hui et de demain et les transforme en possibilités concrètes. C'est ce que nous appelons la puissance du possible!
Gestion intelligente de la charge
TopBoost, PowerBoost et comportement de surcharge configurable – l'alimentation électrique Pro 2 de WAGO protège votre équipement avec des modes de courant et de commutation intelligents. 150 % de PowerBoost et jusqu'à 600 % de TopBoost sont disponibles pour une disponibilité fiable et sans faille du système.
Communication d'avant-garde
Mieux vaut savoir que deviner : l'alimentation électrique Pro 2 de WAGO vous fournit des informations importantes sur l'état de fonctionnement directement sur place ou vous permet de consulter des données supplémentaires (et précieuses) via un module de communication.
Durabilité constante
Jusqu'à 96 % d'efficacité – ce qui présente des avantages significatifs, tels qu'une consommation d'énergie plus faible et donc des émissions de CO2 réduites. La perte de chaleur est également plus faible, ce qui signifie moins de chaleur dans l'armoire de commande.
Votre personne de contact chez WAGO