Nouveautés

Flexibles, économiques et compactes : les alimentations électriques COMPACT

Les alimentations électriques COMPACT de WAGO peuvent désormais être installées de manière plus flexible. Ces dispositifs économiques à monter sur rail peuvent être installés sur des rails DIN-35 ainsi que sur des plaques de montage, ce qui est optimal pour les applications les plus variées, telles que les dispositifs et appareils à usage domestique selon la norme EN 60335.

Vos avantages :

  • Le montage sur rail DIN et à vis ouvre un large éventail d'applications
  • Meilleur refroidissement pour une puissance de sortie plus élevée dans des positions de montage alternatives
  • Peuvent être intégrées dans des dispositifs à usage domestique conformément à la norme EN 60335
  • Maintenance facile grâce à la technologie de connexion enfichable
  • La conception compacte permet d'économiser de l'espace dans l'armoire de commande

Aperçu des produits

Installation flexible et compacte

Les alimentations électriques COMPACT haute performance de WAGO sont idéales pour une installation sur rail DIN ou à vis dans les applications standard 24 VCC. Grâce à leur grande flexibilité, les alimentations électriques COMPACT de WAGO conviennent également parfaitement aux projets de rénovation. En outre, leur conception mince économise une quantité importante d'espace de l'armoire de commande.

Puissance de sortie supérieure dans des positions de montage alternatives

Les alimentations électriques COMPACT de WAGO ont une tension de sortie nominale de 24 VCC et comprennent les modèles suivants : 1,3 A (787-1202), 2,5 A (787-1212), 4,2 A (787-1216) et 6 A (787-1226). La plaque avant des variantes d'alimentation électrique 1,3 A et 2,5 A peut être retirée pour améliorer leurs caractéristiques thermiques.

Technologie de connexion enfichable pour raccordement par insertion directe

La conception compacte des dispositifs est conçue pour un faible encombrement dans les armoires de commande. Les alimentations électriques de WAGO sont également équipées d'un connecteur enfichable picoMAX®, qui permet un raccordement rapide, résistant aux vibrations et sans entretien des conducteurs rigides ou souples. De plus, ce connecteur permet un précâblage pratique, un remplacement rapide lors de la maintenance et un étiquetage facile.

Blocs d'alimentation électrique COMPACT dans l'eShop.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes:

Aperçu des produits

Aperçu des produits