Nouveautés

Sécurité maximale à vitesse maximale : disjoncteurs électroniques monocanal

Les nouveaux disjoncteurs électroniques monocanal de WAGO protègent efficacement vos systèmes contre les surintensités et les courts-circuits. Le fusible côté secondaire se déclenche même en cas de faible surintensité de courant conforme aux conditions de la norme EN 60204, ce qui permet d'utiliser un dispositif de réseau de base économique. Le déclenchement se produit après seulement 4 ms en cas de court-circuit franc.

Vos avantages :

  • 24 VDC / en cinq versions pour un courant nominal de : 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)
  • Avec des dispositifs à code couleur en fonction du courant nominal
  • Une conception extrêmement fine
  • Capacité de mise en marche : >50 000 µF
  • Large plage de température ambiante : -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
  • Réinitialisation, mise en marche/arrêt directement sur le module ou à distance via un signal d'entrée numérique
  • La sortie du signal déclenché peut également être combinée en tant que signal de groupe pour un maximum de 30 dispositifs
  • Homologations : CE, UL 61010, UL 2367

Aperçu des produits