[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique","name":"Interface électronique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/power-supplies","name":"Alimentations électriques","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-électronique/power-supplies/disjoncteurs-électroniques","name":"Disjoncteurs électroniques","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Disjoncteurs électroniques
Une grande capacité de mise en marche est combinée à un relais électronique. Les disjoncteurs électroniques à faible encombrement de WAGO entrent en jeu lorsque l'accent est mis à la fois sur la sécurité et sur un rapport qualité-prix supérieur.
La gamme complète des disjoncteurs électroniques à un ou plusieurs canaux de WAGO a beaucoup à offrir :
- Ils offrent une protection fiable contre la surcharge et les courts-circuits.
- Ils permettent également l'activation de charges à haute capacité de 50 000 microfarads et plus – sans qu'il soit nécessaire d'augmenter le réglage du courant nominal.
- Les modèles à un, deux, quatre et huit canaux avec des courants nominaux de 0,5 à 12 A vous offrent la flexibilité dont vous avez besoin pour régler le courant nominal en fonction de votre application individuelle.
- D'une largeur maximale de 45 mm (1,772 po), ces disjoncteurs électroniques se caractérisent par une forte densité de canaux qui permet de gagner de la place dans l'armoire de commande.
- Certains dispositifs sont également disponibles avec une limitation active du courant, empêchant l'unité d'alimentation de se surcharger lors d'un court-circuit.
Découvrir nos disjoncteur électroniques
Nouvelle génération de disjoncteurs électroniques à 4 et 8 canaux
La nouvelle génération de disjoncteurs électroniques à plusieurs canaux de WAGO améliore la densité des canaux et offre une protection encore plus élevée des circuits de courant. Chaque configuration ne prend que 32 mm sur le rail DIN. 1 à 10 A de protection de circuit par canal avec la possibilité de lier deux canaux ensemble où 16 A de protection de circuit peut être réalisée. Avantages : Capacité de commutation élevée : > 50 000 µF Jusqu'à 16 A Groupe de protection de courant Signaux d'entrée et de sortie de messagerie pour la commande et le contrôle à distance Homologations : CE, UL 61010-2-201, UL 2367
Disjoncteurs électroniques à 2, 4 et 8 canaux
Les disjoncteurs électroniques peu encombrants de WAGO sont disponibles en deux, quatre ou huit canaux de protection avec des courants réglables de 0,5 à 12 A. Ils offrent une protection fiable avec un rapport qualité/prix supérieur. Ils offrent des caractéristiques exceptionnelles et une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits. D'une largeur maximale de 45 mm (1.772 po), ces disjoncteurs électroniques se caractérisent par une forte densité de canaux qui permet de gagner de la place dans l'armoire de commande.
Avantages :
- Capacité de mise en marche élevée : > 50'000 µF
- Capacité de communication : contrôle et réinitialisation à distance
- Limitation de courant active facultative
- Homologations : CE, UL 60950, UL 2367, GL
787-3861 : Disjoncteurs électroniques monocanaux WAGO de nouvelle génération
La nouvelle génération de disjoncteurs électroniques de WAGO 24 VDC, 1 canal, améliore les opérations et offre des économies significatives pour les clients. La famille 787-3861 offre la possibilité de configurer la sortie S2 sur TOUTES les variantes et de signaler 7 états différents, y compris les états déclenchés ou désactivés manuellement ainsi que les avertissements de charge précoces. Ces appareils n'ont plus de couvercle difficile à ouvrir pour accéder à la roue de réinitialisation manuelle, mais un bouton dentelé qui peut être actionné avec un outil. Sur les unités réglables, la limite de courant peut être réglée à l'aide d'une roue de réglage discrète au lieu d'une séquence d'entrées par la roue d'entrée manuelle, ce qui facilite grandement le réglage et l'identification des paramètres de courant.
Avantages :
- Six versions fixes et deux versions réglables de courant nominal de 0,5 A à 8 A
- Indicateurs d'état à DEL pour identifier l'état de l'appareil
- Conception fine de 6 mm d'épaisseur
- Connexion facile aux appareils des séries 857 et 2857 avec la même disposition des bornes
- Capacité de commutation élevée : > 50 000 μF pour les appareils de classe 2 non NEC
- Entrée S1 et sortie S2 configurable pour une surveillance et un contrôle à distance aisés
- Homologations : CE, UL 61010, UL 2367, et UL 1310 NEC Classe 2 Versions
787-2861 : Disjoncteurs électroniques à canal unique
Ces modules 24 VDC ne mesurent que 6 mm (0,236 po) de large, ce qui en fait les disjoncteurs électroniques les plus minces actuellement disponibles. Ils sont environ 66 % plus petits que les disjoncteurs miniatures, ce qui leur permet d'économiser encore plus d'espace, en particulier lorsqu'ils sont utilisés dans des armoires de commande. Ces disjoncteurs électroniques permettent d'activer des charges à haute capacité supérieures à 50 000 µF, ce qui vous aide à réduire les déclenchements intempestifs dus aux courants d'appel.
Avantages :
- Sept versions disponibles pour des courants de 0,5 A à 8 A
- Code couleur en fonction du courant nominal
- Large plage de température de l'air environnant : -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)
- Mise sous/hors tension et réinitialisation directement sur le module ou à distance via un signal d'entrée numérique
- La sortie du signal déclenché peut être combinée en tant que signal de groupe pour un maximum de 30 appareils
- Homologations : CE, UL 61010, UL 2367
Pourquoi une protection par fusible côté secondaire?
Du côté secondaire, les alimentations à découpage fournissent une tension continue pour contrôler les charges du circuit (contrôleurs, panneaux de commande, afficheurs et relais auxiliaires, par exemple). Ces circuits de commande nécessitent également une protection du câblage et, si la charge n'a pas d'unité de protection propre, une protection du dispositif également. En outre, la Directive Machines EN 60204 exige de détecter les défauts dangereux à la terre dans les circuits de commande et de les éteindre dans un délai de cinq secondes.
La protection contre les surintensités dans les alimentations primaires à découpage réagit très rapidement aux surintensités en sortie. La protection sélective des chemins de courant individuels dans le circuit secondaire par des fusibles ou des disjoncteurs conventionnels est souvent inefficace si l'alimentation électrique ne peut pas délivrer une brève surintensité.
Quels sont les types de protection par fusible?
Thermique
Applications possibles :
- Fusibles basse tension, haute puissance et DP
- Surintensités élevées requises pour un déclenchement rapide
Explication :
- Dans l'exemple : surintensité décuplée (par rapport au courant nominal du fusible): Déclenchement dans une plage de 30 ms (meilleur cas) ou 200 ms (pire cas)
- Seulement une double surintensité : déclenchement dans une plage de 2 s (meilleur cas) ou > 100 s (pire cas).
Thermique et magnétique
Applications possibles :
- Présents dans les disjoncteurs ou les interrupteurs de protection du moteur
- Surintensités élevées requises pour un déclenchement rapide
Explication :
- Dans l'exemple : surintensité triple à quintuple pour la caractéristique B et le fonctionnement en courant alternatif, facteur de sécurité supplémentaire : 1,2 ou 1,5
- Ainsi, dans le pire des cas, un courant de déclenchement de 7,5 fois le courant nominal est nécessaire.
Électronique
Applications possibles :
- Options de réglage de précision
- Réaction en peu de temps – même avec de faibles surintensités
- Possibilité de protéger de longs parcours de câbles et de petites sections
Explication :
Les disjoncteurs électroniques assurent une protection fiable, même en cas de faibles surintensités et de grandes longueurs de câble.
Comment fonctionne un disjoncteur électronique?
Le disjoncteur électronique contrôle si le courant de sortie est supérieur au courant nominal. Dès que le courant de sortie dépasse le courant nominal, la sortie est coupée électroniquement par un interrupteur à semi-conducteur. Le temps de déclenchement dépend de l'ampleur de la surintensité. La mesure du courant de sortie, le traitement et le calcul du temps de déclenchement et l'actionnement de l'interrupteur à semi-conducteur sont effectués par un microprocesseur qui surveille un ou plusieurs canaux de sortie. Les temps de déclenchement correspondants sont indiqués dans le graphique de droite.
Avantages du disjoncteur électronique
- Coupe les surintensités et les courts-circuits du côté secondaire (même avec de longs câbles et de petites sections de conducteurs) avec précision, rapidité et répétabilité
- Sélectivité, en particulier avec les disjoncteurs électroniques à limitation active du courant
- Fonctionnement à distance via une entrée et une sortie numériques
- Communication rapide et fiable via le protocole IO-Link , le contact de signal, le signal libre de potentiel ou le protocole Manchester
- Taille et largeur d'installation avantageuses, par exemple, huit canaux de sortie dans seulement 42 mm (1,653 po), ce qui permet d'économiser plus de 70 % de l'espace d'installation par rapport aux disjoncteurs miniatures
- Courant nominal assignable pour chaque canal
- Satisfait aux exigences de la norme EN 60204-1 en matière de coupure fiable des défauts à la terre au bout de cinq secondes