MM-4369_Demo_Landingpage_221_2000x1500.jpg

WAGO Série 221 LEVER-NUTS®

Taille minimale, commodité maximale

Fiabilité inégalée - La réponse de WAGO au connecteur d'épissure à torsion

Écrous à levier® série 221 pour applications électriques standard

Tirez le levier orange vers le haut, insérez un conducteur dénudé et repoussez le levier vers le bas - c'est terminé. Les connecteurs d'épissure compacts de la série 221 de WAGO permettent de connecter facilement, rapidement et en toute sécurité des fils rigides, toronnés et à brins fins de 24 à 10 AWG (0,14 à 6 mm2).

Désormais disponibles pour les zones dangereuses

La nouvelle série 221 Ex (leviers gris) vous offre toutes les fonctionnalités que vous appréciez dans la série 221, désormais pour les applications extrêmes et dangereuses. La série 221 Ex doit être utilisée avec le support de montage pour répondre aux exigences Ex.

Connecteur d'épissure série 221 pour tous les types de conducteurs de 24 à 10 AWG

  • Raccordez facilement des conducteurs de 24 à 10 AWG
    Modèle original : 24 à 12 AWG
    Modèle 10 AWG : 20 à 10 AWG
  • Raccordez des conducteurs rigides, toronnés et à brins fins
  • Combinez facilement différents types et tailles de fils
  • Gain de temps pour les installateurs et les fabricants d'appareils
  • Installez rapidement des appareils à forte consommation d'énergie
  • Relevez le levier, insérez un conducteur et abaissez le levier
  • Relevez le levier, insérez un conducteur et abaissez le levier

Connecteur à levier WAGO série 221

Pour conducteurs de 24 à 10 AWG (0,14 à 6 mm2)

Série 221 pour zones dangereuses

  • Technologie de connexion simple, rapide et fiable pour les produits destinés aux zones dangereuses
  • Connectez des conducteurs rigides, toronnés et à brins fins; 24 à 12 AWG
  • Les connecteurs obtiennent la classification AEx (classe 1, zone 1) lorsqu'ils sont utilisés avec le support de montage.
  • Le support de montage peut être fixé sur un rail DIN ou vissé solidement sur toute surface lisse.
  • Indice de protection jusqu'à 440 V avec espacement entre les connecteurs adjacents dans le support de montage; indice de protection 275 V sans espacement.

Connecteur à levier WAGO série 221 pour zones dangereuses

Pour conducteurs de 24 à 12 AWG

La série 221 de WAGO s'impose dans les cabines de distribution

Les nouveaux supports de montage sont disponibles pour tous les connecteurs d'épissure de la série 221 (2, 3 et 5 conducteurs) et peuvent être installés verticalement ou horizontalement. Le support se fixe simplement par encliquetage sur le rail DIN ou à l'aide de vis sur des surfaces lisses. Des pinces de montage flexibles simplifient l'insertion et le retrait des connecteurs.

Grâce à sa conception pratique, le nouveau support est aussi simple à utiliser qu'un connecteur d'épissure 221. Les conducteurs peuvent être branchés et débranchés facilement avant ou après l'insertion d'un connecteur dans le support. La conception garantit également l'accès permanent à une fente d'essai, ce qui rend le support conforme aux normes VDE en vigueur. De plus, le support offre un espace pour un étiquetage personnalisé.

Befestigungsadapter_h_ur_0221_0500_007_xx_2000x1125.jpg

Produits de la série 221

Commande d'échantillons

Veuillez m'envoyer des échantillons de la série 221 LEVER-NUTS®.

Pour recevoir des échantillons, veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous

Téléchargements