Nouveautés 11 octobre 2018

Module de mesure de puissance triphasé WAGO pour réseaux d'alimentation triphasés

Dans les armoires de commande, le nouveau module de mesure de puissance triphasé WAGO mesure directement tous les paramètres d'un réseau d'alimentation électrique triphasé. Outre la consommation d'énergie, il est également possible de détecter de manière fiable la rétroaction du réseau, telle que celle provenant de l'électronique de puissance.

Dans un boîtier compact pour montage sur rail DIN d'une largeur de seulement 72 mm (2,834 po), le module de mesure de puissance triphasé WAGO mesure la tension directement via les connexions pour les trois phases L1, L2 et L3, ainsi que le conducteur neutre N. Les courants sont enregistrés via des transformateurs de courant, qui sont également connectés directement au module de mesure de puissance triphasé. Il est également possible de mesurer le courant à l'aide de bobines Rogowski. Tous les paramètres réseau pertinents sont déterminés à partir de ces mesures. Outre les tensions et les courants, ces paramètres comprennent la puissance réactive, apparente et effective, la consommation d'énergie, le facteur de puissance, l'angle de phase et la fréquence du réseau.

Communication et enregistrement des données intégrés

Une interface Modbus RTU est disponible pour transférer toutes les valeurs mesurées vers un contrôleur de niveau supérieur. Un ordinateur personnel équipé d'un logiciel de configuration d'interface peut être connecté via une interface série. Ce logiciel permet également de visualiser les valeurs mesurées pendant le fonctionnement. Grâce au logement pour carte mémoire microSD intégré, qui accepte également les cartes mémoire microSDHC jusqu'à 32 Go, l'appareil peut être utilisé comme enregistreur de données.


Disponibilité prévue : avril 2019

En résumé :

  • Mesure via des transformateurs de courant ou des bobines Rogowski

  • Fonctionnement de l'enregistreur de données via un emplacement pour carte microSD

  • Configuration et visualisation pendant le fonctionnement

  • Montage peu encombrant sur rail DIN

  • Interface Modbus® intégrée

En savoir plus

Produits

Isolation, amplification, filtrage et conversion

Les conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolement JUMPFLEX® de WAGO gèrent un grand nombre de fonctions dans divers domaines d'application et assurent une transmission des signaux sûre et sans erreur, grâce à une gamme complète d'homologations pour des applications dans le monde entier.

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: