Gestion internationale de l'énergie
WAGO a internationalisé ses modules de mesure de puissance triphasée afin de permettre aux opérateurs de systèmes et de machines du monde entier d'accéder aux données dont ils ont besoin pour répondre à la surveillance toujours plus stricte de la consommation d'énergie. Initialement lancés sur le marché européen, les modules E/S de WAGO peuvent désormais être utilisés dans le monde entier, sur pratiquement tous les réseaux, y compris les principaux réseaux utilisés aux États-Unis et au Japon.
Avec ses modules de mesure de puissance triphasée, WAGO fournit désormais aux systèmes de gestion de l'énergie les données de base nécessaires à l'analyse de la consommation. Grâce à leurs fonctions étendues, ces modules E/S mesurent les données électriques dans les réseaux triphasés (y compris les réseaux à 3 conducteurs et 120 V) et sont prêts à l'emploi dans les réseaux TN et IT.
À partir des signaux d'entrée de tension et de courant, le module E/S détermine les variables souhaitées, telles que la tension et le courant, la puissance réactive, apparente et effective, la consommation d'énergie, le facteur de puissance, l'angle de phase et la fréquence. Toutes les variables sont disponibles dans l'image du processus, sans nécessiter une puissance de traitement élevée de la part du contrôleur.
En résumé :
Économise l'énergie et les coûts grâce à une mesure précise des valeurs de consommation d'énergie.
Ouvre de nouvelles applications nationales et internationales pour une utilisation dans différents réseaux électriques
Possibilités d'application variées, y compris dans les systèmes moyenne tension grâce à la mesure via des transformateurs de tension
Connexion au système WAGO-I/O-SYSTEM 750 compact, flexible et indépendant du bus de terrain