[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/modules-enfichables-pour-borniers-sur-rail","name":"Modules enfichables pour borniers sur rail WAGO","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/modules-enfichables-pour-borniers-sur-rail" }, "headline": "Modules enfichables pour borniers sur rail WAGO TOPJOB® S", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/Relais-SSR-Serie-204200400-S.2-oben-NEU.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxOTEyMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3paUzlvTW1Rdk1UQTBNamt6TkRNd016azFNVGd1YW5CbnwwMWE1NDY2MDJjMTc2MTc3NWE5NzEzYmI5OTMwYjM5ODhlZjVhNmUzZTY5OWE1MzE2MDFmYjYyMWJlOGYxNjJl" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Apr 29 18:48:12 CEST 2020", "dateModified": "Wed May 28 15:39:30 CEST 2025" }
Nouveautés 15 octobre 2018

Modules enfichables pour borniers sur rail WAGO TOPJOB® S

Les nouveaux modules relais, relais statique et de commutation enfichables de la série 2042 de WAGO apportent sécurité et commodité à certaines des applications les plus exigeantes de l'industrie. Ils se branchent directement sur les borniers du système de borniers sur rail TOPJOB® S. De plus, cette combinaison de borniers montés sur rail et de modules relais/SSR/de commutation évite à l'utilisateur un niveau de câblage supplémentaire.

Grâce à leur capacité enfichable, les nouveaux modules WAGO peuvent être montés rapidement et facilement. Ils éliminent les étapes de câblage supplémentaires lors de la maintenance, ce qui permet d'éviter efficacement les erreurs de câblage. Cette flexibilité répond aux exigences des applications industrielles et ferroviaires.

Modules robustes pour environnements difficiles


Les conditions environnementales difficiles dans les applications industrielles et ferroviaires imposent des exigences élevées aux composants. Incroyablement robustes, les modules de la série 2042 résistent aux vibrations et aux chocs importants et répondent aux exigences des normes ferroviaires DIN EN 61373 (vibrations et chocs) et DIN EN 50121-3-2 (CEM). Les modules offrent également une applicabilité quasi universelle grâce à une large plage de tension d'entrée. Ils peuvent être utilisés sans restriction à des températures comprises entre -40 et +70 °C (-40 +158 °F).

En résumé :

  • L'installation enfichable sur les borniers sur rail WAGO TOPJOB® S facilite la mise en service et la modernisation.

  • L'intégration des modules dans le système de borniers sur rail de WAGO permet d'économiser un niveau de câblage et un espace considérable.

  • Les bandes de marquage TOPJOB® S de WAGO apportent une conception claire et facile à entretenir aux installations.

  • Avec une plage de tension d'entrée
    de 16,8 à 253 V et des essais selon DIN EN 50155 et DIN EN 61010, elles sont idéales pour les applications industrielles et ferroviaires.

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: