[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/solutions","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/numérisation","name":"Numérisation","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/numérisation/convertibilité","name":"Automatisation modulaire","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","menuLinksOrdered":[],"type":"Category Stage","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4S1JCIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00008KRB","modifiedtime":"2026-03-28T13:00:12+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4TjZHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"flat":false,"onlyOneRestrictionMustApply":true,"subHeadline":"L'automatisation modulaire s'est rapidement imposée. en effet, avec des systèmes composés de plusieurs modules autonomes, les opérations deviennent beaucoup plus flexibles et rapides qu'elles ne l'étaient avec les systèmes conventionnels conçus à partir de pièces individuelles.","contentLink":{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Composant de lien","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA4TjZHIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","footersSocial":[],"linkName":"Accéder à la brochure","footers":[],"ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00008N6G","modifiedtime":"2024-12-17T15:51:11+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"selectedCmsFacets":[],"externalURL":"/d/Info_60419038","headers":[],"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"footersPayment":[],"navigationNodes":[],"searchable":true,"url":"/d/Info_60419038","typeCode":"CMSLinkComponent","target":"SAMEWINDOW","renderWithEmptyTarget":false,"external":false,"slots":[],"itemtype":"CMSLinkComponent","restricted":false,"name":"CMSLinkComponent","synchronizationBlocked":false,"linkType":"SECONDARY","containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:27:23+0000","navigationList":[],"actions":[],"headersUserMenu":[],"parents":[]},"headline":"AUTOMATISATION MODULAIRE","image":{"code":"MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg","altText":"MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDQ2Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoallTOHhOakV3TnpRM05qZzBORFUzTkM4eU1EQXdYMDFOTFRJMU1qZGZSMlYwZEhsSmJXRm5aWE10TVRFMk5UYzNNRE14T0Y5aVpXRnlZalJmWjJWemNHbGxaMlZzZEY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58ZjQ4NzU4MWY3YzM4M2UyODk5MmY5ZDMyMWUxMTVlOWExNjEwMjlkYjU2YzYwZWNlMjdkM2RiMDM0ZTQyN2M0Yg","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMDQzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJoa05pOHhOakV3TnpRM056VXpNamN3TWk4eE5qQXdYMDFOTFRJMU1qZGZSMlYwZEhsSmJXRm5aWE10TVRFMk5UYzNNRE14T0Y5aVpXRnlZalJmWjJWemNHbGxaMlZzZEY4eU1EQXdlREV4TWpVdWFuQm58OGFjODM3NGE4YjY5Zjg5ZmJlZmQ0ODg5MjZhNWMxYzFmZGE4MDc3OGZiNTExNjNmODkxYmFjZDRlZmE4YjMzNw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NDgwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmhsTmk4eE5qRXdOelEzTnpBM016azFNQzh4TWpnd1gwMU5MVEkxTWpkZlIyVjBkSGxKYldGblpYTXRNVEUyTlRjM01ETXhPRjlpWldGeVlqUmZaMlZ6Y0dsbFoyVnNkRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw3MWM4OWNhOTRlYWM3MjYwMGVlODc0MjNjMWRhYmQ5ZDJhMDJmM2NhNjM4YWY0NzdhMDRjZjFhMGQ4NmZjYWEx","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1Mjk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTFMMmhsTXk4eE5qRXdOelEzTnpFek9UUTROaTh4TURJMFgwMU5MVEkxTWpkZlIyVjBkSGxKYldGblpYTXRNVEUyTlRjM01ETXhPRjlpWldGeVlqUmZaMlZ6Y0dsbFoyVnNkRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnxjY2UzZGZmNzkyODI2NmIxYjBjZmUyY2M3YWNkNGE4ZjU0NjE1MjE5ODljYmEzNWM5OWEyY2EyZjI4ZmJmYmJk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMzczNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmhsTUM4eE5qRXdOelEzTnpJd05UQXlNaTgzTmpoZlRVMHRNalV5TjE5SFpYUjBlVWx0WVdkbGN5MHhNVFkxTnpjd016RTRYMkpsWVhKaU5GOW5aWE53YVdWblpXeDBYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfDcxMmI5NDYyMGI3NzE1YzllZDQ2MWUyNjkxMGNlOWQyN2JhOWYyODM5MDAxNDBmMmU4ZTkzMTI3OTc1MTUxMjQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNjYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmhsTUM4eE5qRXdOelEzTnpJM01EVTFPQzgwT0RCZlRVMHRNalV5TjE5SFpYUjBlVWx0WVdkbGN5MHhNVFkxTnpjd016RTRYMkpsWVhKaU5GOW5aWE53YVdWblpXeDBYekl3TURCNE1URXlOUzVxY0djfGE2ZWRiNWFkMTllYTk5OGQwMWQ2MGE3OGRiMTk0NzIyNTZiNjg4OWVlYzg1NjBjOTM1YjI0YWNhZWEzNWU5ZjU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-2527-GettyImages-1165770318-bearb4-gespiegelt-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDM2fGltYWdlL2pwZWd8YURZMUwyaGtPUzh4TmpFd056UTNOelEyTnpFMk5pOHlNREJmVFUwdE1qVXlOMTlIWlhSMGVVbHRZV2RsY3kweE1UWTFOemN3TXpFNFgySmxZWEppTkY5blpYTndhV1ZuWld4MFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8OGNjNDE0Zjk4ZDQwNjEwYWM3NWE2ZWNmOThlMDYzMzNjYWQ0NWM5NmFjN2Q5YTY4NzgyYWVjOTU2MTI4NThhNA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-2527_GettyImages-1165770318_bearb4_gespiegelt_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1774702812043,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","productLinkOverrideType":"PRODUCT","passepartout":false,"restrictions":[],"contentLinkOverrideType":"CONTENT","searchable":true,"typeCode":"WagoCategoryStageComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMURFSyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"textboxOpacity":80,"itemtype":"WagoCategoryStageComponent","restricted":false,"name":"WagoCategoryStageComponent","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:24:56+0000","actions":[],"parents":[]}

Module Type Package (MTP) –
La voie vers un système modulaire

Les défis d'une production adaptable

Le comportement des consommateurs a définitivement changé. Les produits personnalisés pour l'acheteur, autrefois considérés comme un luxe, sont aujourd'hui tout simplement attendus. Et quelles sont les conséquences pour la production? Elle doit suivre le rythme, de sorte que des lots de plus en plus petits puissent encore être fabriqués de manière rentable. De nouvelles structures de production sont nécessaires, ainsi qu'une nouvelle approche de la construction mécanique et de l'ingénierie des installations.

Le concept DIMA (Intelligence décentralisée pour des applications modulaires) introduit par WAGO en 2014 a été à l'origine de la recommandation NAMUR NE 148, suivie de la norme VDI/VDE/NAMUR 2658. C'est la base du MTP (Module Type Package), qui permet une conception de production moderne.

La solution MTP

Avec le Module Type Package (MTP), les propriétés des modules de processus sont décrites de manière fonctionnelle, indépendamment du fabricant et de la technologie. Les modules autonomes, qui peuvent provenir de différents fabricants, sont facilement réutilisables et interconnectés dans des systèmes globaux complexes avec peu d'efforts. Les fonctionnalités encapsulées dans les modules réduisent les dépendances entre eux, ce qui garantit des comportements largement exempts d'interférences.

Vos avantages :

  • Simplicité d'intégration et d'échange des modules du système

  • Flexibilité et rapidité accrues grâce à des modules réutilisables et normalisés

  • Description du module en un seul clic

Qu'est-ce que le MTP et que peut-il faire?

Un MTP comprend les renseignements suivants :

  • Description des objets de données
  • Description de l'image de contrôle
  • À l'avenir : description des services, etc.

Ce fichier de description peut être lu et traité par des systèmes de niveau supérieur, tels que des systèmes de visualisation ou de surveillance des processus, appelés «couche d'orchestration de processus» (POL) dans ce qui suit. Compte tenu de son intention et de sa fonctionnalité de base, le MTP peut être comparé avec précision à un pilote d'imprimante. Le pilote, lui aussi, a pour objectif de connecter des sous-systèmes (dans ce cas, une imprimante) à un ordinateur central, quel que soit le fabricant. Connecter, allumer – imprimer. Ou, dans le jargon de l'automatisation des usines et de la technologie des processus, « Brancher et produire ».

MM-2527_printer_driver_Druckertreibervergleich_2000x1125_.jpg
{"container":false,"catalogVersion":"ca-wagoContentCatalog/Online","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA4RzFRIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2Etd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00008G1Q","quote":"L&apos;utilisation de MTP permet d&apos;éviter les erreurs, de standardiser les interfaces de données vers les modules et de gagner beaucoup de temps lors de la mise en service.","modifiedtime":"2026-03-28T13:00:12+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"Söre_Mirbach_2000x1125.jpg","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNDc0OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnMVlpOHhOREUzT0RBek5EUTRNekl6TUM4eU1EQXdYMVBEdG5KbFgwMXBjbUpoWTJoZk1qQXdNSGd4TVRJMUxtcHdad3w2YTQxZjU3NjViNDNiMzkyYzMxN2FlOTdmZDlhMTI4Y2QxMjUxNTA3YzU2NjZmNmEyNWY5NjVmYzVhZGRlYjA3","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5NTI0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhpTnk4eE5ERTNPREF6TlRBM016QTFOQzh4TmpBd1gxUER0bkpsWDAxcGNtSmhZMmhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGQ3MzBjZThlNmRjNTAxZTZjN2UwMTU5NjU3OTZiZjgwNTUyOGIxYmEyZDQzYjIyMTBjMjMyNDA3ZDE2ZGVhYTk","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MzQyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTBMMmcyTVM4eE5ERTNPREF6TkRZeE5ETXdNaTh4TWpnd1gxUER0bkpsWDAxcGNtSmhZMmhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGQzZWM1MWMyN2UzM2QzOWFiNDU1MDI2OWFmODA1YWUzZTZiNjJhODgzZTAwOWQxZTc0N2IxMWUwYTE2ZTEwNzE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MzQ1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXlMMmcyTWk4eE5ERTNPREF6TkRZM09UZ3pPQzh4TURJMFgxUER0bkpsWDAxcGNtSmhZMmhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fDM4M2U3ZjVlNDM4MmM2ZjNlZDdjODZhYzRkODc4MWIzOWI4NTUwZjBkNWZiZTRlMmM2YTZmNTViN2NiZDJjZGE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzEyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXpMMmcyTlM4eE5ERTNPREF6TkRjME5UTTNOQzgzTmpoZlU4TzJjbVZmVFdseVltRmphRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5CbnwwYTA1ODUyZjAzMmFiMzU0Yjk2YWRjNzg1MTgyOGFjM2RlNmUyOTU4OGJlOTZkZTljZTVjYzExMjQ3OTcyM2U2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzA5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmcyT0M4eE5ERTNPREF6TkRneE1Ea3hNQzgwT0RCZlU4TzJjbVZmVFdseVltRmphRjh5TURBd2VERXhNalV1YW5Cbnw2Yjk3ZGMzM2UxZTAzN2IyNGI0OWQ5NWVhNmI2N2RmMTRlNzU4MDZlZDk0YTU4ZDBhMzkwODgwNzQ3YmE4NjVi","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-S-re-Mirbach-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTIxfGltYWdlL2pwZWd8YURoa0wyaGlOaTh4TkRFM09EQXpOVEF3TnpVeE9DOHlNREJmVThPMmNtVmZUV2x5WW1GamFGOHlNREF3ZURFeE1qVXVhbkJufDkyYjhiMTFmNzViOGQwMWI3OTAxZTgwZWE0MmRlNjVhNThiNjQzNmFhNjAwZjkyMTA3NzMzMTJjZDBkMTIyNmY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1774702812540,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Sören Mirbach, responsable de produit chez WAGO Kontakttechnik</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwMURFUCIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNhLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Quote - S&ouml;ren Mirbach","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2020-04-29T16:28:02+0000","actions":[],"parents":[]}

Quelles sont les branches concernées par le MTP?

Industrie de transformation

Dans l'industrie chimique et pharmaceutique, la conception modulaire de la technologie de production permet de changer rapidement les installations de production, d'adapter la capacité aux conditions de vente prédominantes et de commercialiser plus rapidement les nouveaux développements.

Maritime et extraterritorial

De nos jours, des navires de plus en plus grands sont construits en un temps de plus en plus court. Les léviathans à conteneurs et les navires de croisière modernes s'appuient sur des technologies de plus en plus complexes. Le MTP permet de relier rapidement et en toute transparence les composants des machines et des systèmes, sans que les interfaces du système d'automatisation du navire ne fassent l'objet de discussions fastidieuses.

Industrie manufacturière

L'industrie manufacturière est confrontée à de nouvelles demandes et à de nouveaux défis : réduction simultanée des coûts et amélioration des performances, industrie 4.0 et production plus flexible. En ces temps de transformation, WAGO est votre guide expert, vous soutenant avec des solutions innovantes et des produits fiables – dans tous les domaines de la production.

Pour qui le MTP est-il pertinent?

Opérateurs de systèmes

Découvrez comment rendre vos systèmes plus adaptables, afin de réagir plus rapidement aux demandes du marché.

Ingénieurs de modules

Ingénierie de modules en un clic : profitez des avantages que vous offre le MTP.

Produits

Panneaux tactiles et écrans

Les écrans tactiles de WAGO (écrans HMI) améliorent non seulement l'opérabilité des machines et des installations, mais offrent également une conception exceptionnelle et une technologie avancée.

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Contrôleur PFC200

Grâce à e!COCKPIT (CODESYS V3) et à Linux®, le contrôleur PFC200 vous permet de concevoir, de contrôler et de visualiser vos projets encore plus facilement et plus confortablement.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

Fiable dans les conditions extrêmes : contrôleur PFC200 XTR

Le contrôleur PFC200 XTR pour les environnements extrêmes et les zones Ex : ingénierie, contrôle et visualisation là où les autres contrôleurs échouent!

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

Programmation et configuration avec le logiciel d'ingénierie WAGO CODESYS

Le logiciel d'automatisation CODESYS de WAGO accélère la mise en service des machines et des installations, tout en réduisant les temps de développement des projets d'automatisation!

Bibliothèque MTP; Licence unique; Activation en ligne (2759-208/211-1000)

Les systèmes modulaires sont de plus en plus courants dans la fabrication et l'ingénierie des processus. Les quantités fluctuantes et les produits hautement spécialisés exigent une production efficace en petites quantités. Les systèmes modulaires sont également utilisés dans d'autres industries (par exemple, la construction navale) où la simplicité d'intégration dans des systèmes de niveau supérieur est la clé du succès.

CODESYS MTP; Licence unique; Activation en ligne (2759-120/1121-1000)

Le module complémentaire e!COCKPIT MTP étend les fonctionnalités de e!COCKPIT et vous permet de créer une description MTP (Module Type Package) d'un module d'automatisation conformément à la norme VDI/VDE/NAMUR 2658 adoptée conjointement par Namur, ZVEI et VDMA.

Téléchargements

En savoir plus

[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Votre contact WAGO

Autres demandes: