Compactes, puissantes, polyvalentes

19 novembre 2018

Nouvelles alimentations électriques compactes WAGO pour applications 12 VCC et courants de sortie de 2.5 à 8 A

Trois nouveaux appareils viennent compléter la gamme d'alimentations électriques compactes de WAGO, fournissant une tension de sortie de 12 VCC à des courants de sortie de 2.5 A (787-1201), 5 A (787-1211) et 8 A (787-1221). Les dimensions du boîtier monté sur rail DIN de ces alimentations électriques répondent à toutes les exigences de la norme DIN 43880. Développées pour les armoires de distribution, ces alimentations électriques hautement fiables répondent également aux exigences de sécurité électrique de la norme EN 60335-1.

Outre leurs performances élevées, les nouvelles alimentations électriques compactes de WAGO offrent la simplicité et la polyvalence d'un montage sur rail DIN ou d'une installation à l'aide de clips à visser.

Disponibilité : Juillet 2019

En résumé :

  • Haute fiabilité : plage de température de -25 °C à +70 °C, déclassement > +50 °C

  • Idéales pour une installation dans des tableaux de distribution : boîtier pour montage sur rail DIN (dimensions selon DIN 43880)

  • Adaptées à une large gamme d'applications : installation facile via des options de montage sur rail DIN ou à vis

Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: