Sujets

Processus et produits certifiés

WAGO a commencé très tôt à appliquer des normes de système de gestion reconnues au niveau international et a élargi ces efforts au fil des ans. Nous nous sommes ainsi engagés non seulement à garantir la qualité de nos produits et de nos services, mais aussi à agir de manière responsable dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi qu'à assumer notre responsabilité sociale. Nos certificats prouvent que cela est mis en pratique chez WAGO.

Nous sommes certifiés conformément aux normes suivantes :

  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • ISO 9001
  • ISO 27001
  • IRIS
  • OEA
  • Interseroh
  • SA 8000
  • ISO 45001
  • ATEX
  • ISO/CEI 17025
  • CEI 62443

Une source d'inspiration pour vous

Testé – avec fiabilité

Tests en laboratoire

Sécurité maximale des produits

Afin d'obtenir la plus grande fiabilité et la plus grande sécurité possible pour nos produits, nous les testons conformément aux normes internationales dans notre laboratoire accrédité.

MM-4737_laborpruefung_2015_08_19_Labor09267_2000x1500.jpg

Une source d'inspiration pour vous

Ce qui nous distingue :

Notre approche

Valeurs et culture

En tant qu'entreprise familiale dotée d'un sens aigu des responsabilités, nous nous efforçons constamment d'améliorer le bien-être de toutes les personnes concernées, qu'il s'agisse de nos employés, de nos clients ou de nos fournisseurs. Ce principe est profondément ancré dans notre culture et influence toutes nos activités quotidiennes.

unternehmen_wago_haltung_gettyimages-466379688_2000x1500.jpg
Notre responsabilité

Mieux pour tous

Nous mettons en œuvre le développement durable à tous les niveaux et sommes conscients de notre responsabilité vis-à-vis de nos employés, de nos partenaires, de l'environnement et de la société.

unternehmen_wago_c1_blaetter_nachhaltigkeit_2000x1500.jpg