Manipulation facile et flexibilité
Manipulation simple et polyvalence – le tout dans un format compact. Telles sont les caractéristiques du nouveau bornier pour circuits imprimés de la série 2086 avec Push-in CAGE CLAMP® et bouton-poussoir.
Avec ce bornier, la connexion par insertion de conducteurs rigides et toronnés avec des embouts de 24 à 16 AWG ne pose aucun problème. La connexion du conducteur et le sens d'accouplement peuvent être parallèles ou perpendiculaires au circuit imprimé; le bouton-poussoir se déplace dans le sens de la connexion du câble.
Utilisation dans diverses applications
Disponible avec un espacement double des broches, mais également avec un espacement décalé et un espacement de 3,5 ou 5 mm, le bornier pour circuits imprimés offre une multitude d'applications possibles, telles que les unités de commande dans des appareils comme les régulateurs de chauffage ou de ventilation ou le raccordement d'appareils compacts. Cela est possible pour le bornier pour circuits imprimés de la série 2086, car il est adapté au soudage par refusion et peut être utilisé pour le soudage THR automatique ou l'assemblage CMS. La livraison en emballage bande et bobine permet une intégration complète dans le processus SMT. Ainsi, le bornier pour circuits imprimés de la série 2086 offre de nombreuses options de conception aux développeurs d'assemblages électroniques et présente un rapport qualité-prix attractif.