Nouveautés 18 avril 2018

La façon la plus intuitive de câbler

Le bornier sur rail WAGO TOPJOB® S est désormais disponible avec un levier : tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur et repoussez le levier vers le bas. La technologie de connexion ingénieusement simple qui a fait du connecteur de boîte de jonction série 221 de WAGO une solution polyvalente très appréciée est désormais disponible pour les rails DIN, en tant que dernier-né de la gamme de borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO.

Les conducteurs peuvent désormais être facilement connectés et déconnectés à la main dans les armoires de commande, sans aucun outil. L'utilisateur bénéficie d'une utilisation simple et intuitive, en particulier pour le câblage sur site : le point de connexion est clairement indiqué par le levier ouvert, ce qui réduit le risque d'oublier les points de connexion lors du câblage ou de la connexion incorrecte des conducteurs. De plus, les deux mains restent libres pour le câblage, car l'unité de serrage n'a pas besoin d'être maintenue ouverte à l'aide d'un outil de commande. Cette commodité facilite le raccordement de conducteurs difficiles à plier et de grandes sections.

Les borniers sur rail avec leviers de WAGO conviennent à tous les types de conducteurs : conducteurs rigides, toronnés et à torons fins. À l'instar de la version éprouvée des borniers sur rail TOPJOB® S avec fentes de manœuvre, les nouveaux borniers équipés de leviers sont dotés de la technologie de connexion Push-in. Les leviers peuvent ainsi rester fermés, ce qui permet d'enficher directement dans l'appareil, en plus des conducteurs rigides, des conducteurs toronnés fins avec embouts sertis étanches au gaz et d'une section de 0,75 mm2 (18 AWG). Grâce à l'entrée latérale des conducteurs, les bornes sur rail avec leviers facilitent même le raccordement de conducteurs de grande taille et difficiles à plier.

WAGO propose dès le lancement des borniers pour rail avec leviers dans les sections nominales 2,5 mm2 (14 AWG), 6 mm2 (10 AWG) et 16 mm2 (8 AWG), principalement pour les entrées dans les sections de conducteurs les plus courantes. Ces borniers sont disponibles en versions à 2 ou 3 conducteurs. Le côté champ du bornier sur rail WAGO est équipé d'un levier; un bouton-poussoir ou une fente de commande est disponible pour le câblage interne. À l'avenir, la connexion par levier sera étendue à d'autres produits de la gamme de borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO.

En résumé :

  • Connexion et déconnexion simples et intuitives à la main

  • Le levier garantit que l'unité de serrage est soit ouverte, soit fermée.

  • Connexion facile des conducteurs difficiles à plier grâce à l'insertion latérale des conducteurs

  • Sections nominales : 2,5 mm² (14 AWG), 6 mm² (10 AWG) et 16 mm² (8 AWG)

  • Versions à 2 et 3 conducteurs