[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/produits","name":"Produits","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/topjob-s-with-levers","name":"TOPJOB® S","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "" }, "headline": "TOPJOB® S - Les méthodes de câblage les plus intuitives", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/betaetigungsvarianten-topbjob-s-schiene-hebel-lang-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1OTkxMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZzFNaTlvTnpJdk1UQTBNamt6TlRnMk16Y3dPRFl1YW5CbnxkYmM1ZDMxOGVkYzk4ZWI2YmJiZDQ4ZTc0YTRhNjA5ZmY3YmE5ZjlmYTVjYTczYTljZGMxNWFkMzU5ZTZjODU1" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Apr 29 18:45:56 CEST 2020", "dateModified": "Tue Apr 07 14:35:44 CEST 2026" }
Nouveautés 18 avril 2018

Les méthodes de câblage les plus intuitives

Les borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO sont désormais disponibles avec leviers. Tirez le levier vers le haut, insérez un conducteur et repoussez le levier vers le bas : la technologie de connexion ingénieusement simple qui a fait du connecteur de boîte de jonction de la série 221 de WAGO une solution polyvalente très appréciée est désormais disponible pour montage sur rail DIN en tant que nouvelle variante de la gamme éprouvée de borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO.

Cela signifie que même dans l'armoire de commande, les conducteurs peuvent désormais être facilement connectés à la main et retirés sans outils. L'utilisateur bénéficie d'une utilisation simple et intuitive, en particulier pour le câblage sur site : le point de connexion est clairement indiqué par le levier ouvert, ce qui réduit le risque d'oublier les points de connexion lors du câblage ou de la connexion incorrecte des conducteurs. De plus, les deux mains restent libres pour le câblage, car l'unité de serrage n'a pas besoin d'être maintenue ouverte à l'aide d'un outil de commande. Cette commodité facilite le raccordement de conducteurs difficiles à plier et de grandes sections.

Les borniers sur rail avec leviers de WAGO conviennent à tous les types de conducteurs : conducteurs rigides, toronnés et à torons fins. À l'instar de la version éprouvée des borniers sur rail TOPJOB® S avec fentes de manœuvre, les nouveaux borniers à levier sont équipés de la technologie de connexion Push-in. Les leviers peuvent ainsi rester fermés, ce qui permet d'enficher directement dans l'appareil, en plus des conducteurs rigides, des conducteurs toronnés à embouts sertis étanches au gaz et d'une section de 0,75 mm² (18 AWG). Grâce à l'entrée latérale des conducteurs, les borniers sur rail avec leviers permettent même de raccorder facilement des conducteurs de grande taille et difficiles à plier.

WAGO propose pour la première fois des borniers à levier dans les sections nominales 2,5 mm² (14 AWG), 6 mm² (10 AWG) et 16 mm² (8 AWG), principalement pour l'alimentation et les sections de conducteurs les plus courantes. Ces borniers sont disponibles en versions à 2 ou 3 conducteurs. Le côté terrain du bornier sur rail WAGO est équipé d'un levier; un bouton-poussoir ou une fente de commande est disponible pour le câblage interne. À l'avenir, la connexion par levier sera étendue à d'autres produits de la gamme de borniers sur rail TOPJOB® S de WAGO.

En résumé :

  • Démontage et retrait manuels simples et intuitifs

     

  • La conception du levier garantit que l'unité de serrage est soit ouverte, soit fermée

  • Connexion facile des conducteurs difficiles à plier grâce à l'insertion latérale des conducteurs

  • Sections nominales : 2,5 mm² (14 AWG), 6 mm² (10 AWG) et 16 mm² (8 AWG)

  • Versions à 2 et 3 conducteurs