[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Notes d'application","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bâtiment","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Page de démarrage", "item": "https://www.wago.com/ca-fr" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Solutions", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/solutions" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Usine numérique", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/usine-numérique" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Technologie des systèmes avec JUMPFLEX®", "item": "https://www.wago.com/ca-fr/usine-numérique/systems-technology-jumpflex" } ] } [{"url":"/solutions","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/usine-numérique","name":"Usine numérique","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/usine-numérique/systems-technology-jumpflex","name":"Technologie des systèmes avec JUMPFLEX®","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Sujets

Service et maintenance en toute transparence

Qui pense au service et à la maintenance lors de l'utilisation de systèmes de technologie des procédés? Les conditionneurs de signaux analogiques et les amplificateurs d'isolement sont bien établis dans la technologie des procédés. Outre l'isolation galvanique, ils permettent une adaptation simple et économique des signaux de la technologie de mesure pour un traitement ultérieur au niveau de la commande. Après une réduction significative de leur taille à une largeur d'installation de 6 mm et l'utilisation de commutateurs DIP, il est toutefois grand temps d'apporter des innovations supplémentaires à leur configuration. Pourquoi ne pas envisager un écran raccordable, un logiciel pour ordinateur ou une appli pour téléphone intelligent? Ceux-ci pourraient soutenir de manière significative la mise en service, le service et la maintenance de la technologie du système.

La société WAGO GmbH & Co. KG, dont le siège se trouve à Minden, a relevé ce défi et conçu plusieurs configurations pour les séries JUMPFLEX® 857 et 2857 qui offrent une multitude d'avantages, notamment une grande flexibilité pour la technologie des procédés. En plus des demandes actuelles du marché, les idées de WAGO ont pris en compte les utilisations futures.

Conditionneurs de signaux et amplificateurs d'isolation de WAGO :
 

La ligne de produits JUMPFLEX® :

  • Commun à l'ensemble de la gamme pour les appareils des séries 857 et 2857
  • Options de configuration faciles à utiliser
  • Écran tactile capacitif amovible pour la configuration (série 2857 uniquement)
  • Isolation sûre conformément à la norme DIN EN 61140
  • Isolation électrique conforme à la norme DIN EN 61010-1
  • Large plage de température ambiante : -25 ... +70 °C (-13 ... +158 °F)

Un logiciel de configuration de l'interface est disponible pour paramétrer et configurer les deux lignes JUMPFLEX®. Le logiciel étant basé sur une simple application bureautique, il n'impose pas d'exigences élevées au matériel. Après le raccordement du conditionneur de signaux par le câble de service USB de WAGO, la reconnaissance automatique du module est effectuée. La recherche laborieuse des composants raccordés dans les longues listes de produits appartient au passé. La configuration et la mise en service sont assistées à tel point que les temps de montage lors de la première installation sont également réduits. Grâce à la visualisation des valeurs de processus, le logiciel offre un avantage significatif lors de la comparaison des données de mesure pour l'entretien. Les données d'entrée et de sortie du conditionneur de signal sont enregistrées et stockées, ainsi que l'emplacement d'installation attribué et le nom de la partie du système, apportant ainsi une contribution importante à la documentation et aux rapports du système.

Sur le terrain, il n'y a souvent pas d'espace près de l'armoire de commande pour placer un ordinateur portable en toute sécurité, ce qui représente un défi supplémentaire pour le technicien. C'est ainsi qu'est née l'idée de développer une alternative sans fil. Les adaptateurs Bluetooth® enfichables de WAGO sont déjà utilisés dans le WAGO-I/O-SYSTEM. Leur utilisation a donc été étendue aux familles JUMPFLEX®. La communication avec l'ordinateur portable s'effectue via Bluetooth® en branchant l'adaptateur dans le port de service du conditionneur de signal de la série 857 ou 2857. Le logiciel de configuration d'interface peut alors être utilisé sans limitations. Si les conditionneurs de signaux sont installés à des endroits difficiles d'accès et que le câble de service USB est trop court, le technicien peut simplement insérer l'adaptateur Bluetooth® de WAGO dans le port de service et travailler confortablement à une courte distance.

Service à emporter, s'il vous plaît!

La nouvelle application JUMPFLEX®-ToGo de WAGO fonctionne également sans fil via Bluetooth®. La configuration des conditionneurs de signaux des séries 857 et 2857 peut être effectuée facilement à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette Android grâce à cette application gratuite. Les paramètres d'entrée et de sortie peuvent être traités et les données de configuration ou les valeurs de mesure réelles peuvent être affichées graphiquement du bout des doigts. L'adaptateur Bluetooth® de WAGO établit la communication entre le conditionneur de signal et l'appareil mobile de l'utilisateur final. Bien que l'utilisation de téléphones intelligents et de tablettes soit progressive, elle est également strictement interdite dans de nombreuses applications de contrôle de processus. C'est pourquoi WAGO a développé un écran de configuration montable pour la série 2857.

Les utilisateurs peuvent enregistrer les données de mesure des conditionneurs de signaux et des amplificateurs d'isolation à l'aide de l'écran amovible, ce qui permet de réduire considérablement les temps d'entretien et de mise en service. Comme l'écran s'adapte à tous les types d'appareils de la série 2857, les coûts d'achat restent gérables. En même temps, la petite conception et le fonctionnement uniforme restent indispensables pour les techniciens travaillant sur les systèmes de contrôle des processus – un multitalent de poche.