Sujets

Conçu pour des applications extérieures

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a été spécialement développé pour les applications extérieures exigeantes : même sous des charges thermiques, mécaniques et électromagnétiques extrêmes, comme sur les bateaux, dans les raffineries ou dans les systèmes de moyenne tension, la série 750 XTR assure une grande disponibilité.
Les systèmes d'automatisation des équipements industriels sont généralement logés dans des zones protégées, normalement dans des armoires de commande conventionnelles à l'intérieur d'un bâtiment à température plus ou moins contrôlée. Ces conditions environnementales, qui ne sont pas très exigeantes, ne posent pas de grands défis au matériel. Pour les systèmes autonomes destinés à des applications extérieures, la situation est tout à fait différente. Ces systèmes d'automatisation doivent parfois faire face aux conditions les plus difficiles en toute sécurité et fiabilité, par exemple : de grandes différences de température, des sources d'interférences électromagnétiques et de fortes vibrations.

Vos avantages en un coup d'œil :

  • Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a été spécialement conçu pour les conditions environnementales extrêmes.
  • Il se caractérise par une résistance à la température, une immunité aux tensions d'impulsion, une immunité aux interférences et une résistance aux vibrations.
  • Le télécontrôleur du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR supporte les protocoles de télécontrôle basés sur IEC60870-5-101/-103/-104, IEC61850-7 et IEC61400-25, ainsi que MODBUS.

Utilisation dans des conditions extrêmes

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR est protégé contre les pics de tension qui surviennent lors des opérations de commutation et des défauts dans le réseau électrique, des impulsions parasites transitoires dues aux orages ou lors des opérations de réglage en cas d'oscillation transitoire de la tension de sortie des alimentations électriques après d'importantes variations de charge. Il répond aux exigences accrues en matière d'immunité aux tensions d'impulsion conformément à la norme EN 60870-2-1. Cela signifie que sa tension de résistance aux chocs accrue de 1 kV (classe VW1 pour les modules avec des tensions d'alimentation < 60 V) et de 5 kV (classe VW3 pour les modules avec des tensions d'alimentation ≥ 60 V) garantit un fonctionnement ininterrompu, puisque l'électronique est protégée contre les dysfonctionnements. Le profil CEM optimisé de la série 750 XTR empêche l'émission d'interférences négatives, de sorte qu'elle peut être installée à proximité immédiate de systèmes tiers, même très sensibles. Le système résiste aux vibrations jusqu'à 5 g et aux chocs continus de 25 g. Grâce à cette robustesse face aux contraintes mécaniques extrêmes, il peut même être utilisé dans les nacelles de centrales électriques extraterritoriales ou de tunneliers – des applications dans lesquelles le système est exposé à de très fortes vibrations. Grâce à son altitude maximale de fonctionnement de 5 000 m, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut même être utilisé dans l'air raréfié des stations de très haute montagne.

Un système adapté aux conditions difficiles

Les applications extérieures typiques se trouvent dans les stations de pompage distribuées pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, dans la pétrochimie, sur les plateformes d'extraction de pétrole et de gaz naturel extraterritoriales et terrestres, dans les pipelines de transport, dans les raffineries, sur les navires, dans les centrales électriques éoliennes et photovoltaïques ou dans les postes de transformation. Lorsqu'ils sont utilisés dans les mêmes domaines d'application, les systèmes d'automatisation nécessitaient jusqu'à présent des équipements supplémentaires spéciaux, par exemple sous la forme d'une climatisation, d'une isolation ou d'une installation fastidieuse dans des armoires de commande coûteuses présentant un degré de protection élevé, à moins que le système ne soit très résistant aux conditions environnementales difficiles dès le départ en raison de sa conception spécifique.

Le bon produit pour chaque application

Le meilleur exemple est le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Spécialement conçu pour ces utilisations exigeantes, il est la version robuste du WAGO-I/O-SYSTEM 750 qui a fait ses preuves. Il se distingue par sa résistance aux intempéries, aux tensions d'impulsion, aux interférences et aux vibrations et offre en même temps les mêmes avantages de base que le système standard du spécialiste allemand de l'automatisation : une grande flexibilité et modularité dans des espaces très restreints! La variante XTR du système d'E/S de la série 750 de WAGO est immédiatement reconnaissable à ses modules gris foncé. Le contrôleur compact et puissant PFC200 avec un système d'exploitation Linux® compatible avec le temps réel fait partie des nouveaux produits du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Le contrôleur est disponible en deux versions avec différents nombres d'interfaces de communication. Les deux versions sont également disponibles en tant que télécontrôleurs supportant DNP3 en plus des protocoles de télécontrôle IEC 60870-5-101, -103 et -104, IEC 61850 et IEC 61400-25. Les télécontrôleurs PFC200 sont également compatibles avec les protocoles IPsec et OpenVPN afin de respecter les normes de sécurité les plus strictes.

PFC200xtr_750-8204.jpg

Le télécontrôleur WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR offre un grand nombre de protocoles d'application.

Modules de mesure de puissance triphasée en trois versions

En plus de ces nouveaux contrôleurs, le module de mesure de puissance triphasée de WAGO élargit le champ d'application du WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Il est disponible en trois versions : pour la mesure via des transformateurs de courant avec un courant de mesure maximal de 1 A ou 5 A, ainsi que pour la mesure avec des bobines de Rogowski. Toutes les valeurs mesurées importantes (p. ex. puissance réactive/apparente/effective, consommation d'énergie, facteur de puissance, angle de phase, fréquence, surtension/sous-tension) sont transmises directement dans l'image du processus sans nécessiter une puissance de calcul élevée de la part du contrôleur. Avec ces renseignements et une analyse harmonique jusqu'à la 41e harmonique, le module de mesure de la puissance triphasée de WAGO fournit une analyse complète du réseau.

Utilisation dans des conditions extrêmes

Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR est protégé contre les pics de tension qui surviennent lors des opérations de commutation et des défauts dans le réseau électrique, des impulsions parasites transitoires dues aux orages ou lors des opérations de réglage en cas d'oscillation transitoire de la tension de sortie des alimentations électriques après d'importantes variations de charge. Il répond aux exigences accrues en matière d'immunité aux tensions d'impulsion conformément à la norme EN 60870-2-1. Cela signifie que sa tension de résistance aux chocs accrue de 1 kV (classe VW1 pour les modules avec des tensions d'alimentation < 60 V) et de 5 kV (classe VW3 pour les modules avec des tensions d'alimentation ≥ 60 V) garantit un fonctionnement ininterrompu, puisque l'électronique est protégée contre les dysfonctionnements. Le profil CEM optimisé de la série 750 XTR empêche l'émission d'interférences négatives, de sorte qu'elle peut être installée à proximité immédiate de systèmes tiers, même très sensibles. Le système résiste aux vibrations jusqu'à 5 g et aux chocs continus de 25 g. Grâce à cette robustesse face aux contraintes mécaniques extrêmes, il peut même être utilisé dans les nacelles de centrales électriques extraterritoriales ou de tunneliers – des applications dans lesquelles le système est exposé à de très fortes vibrations. Grâce à son altitude maximale de fonctionnement de 5'000 m, le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR peut même être utilisé dans l'air raréfié des stations de très haute montagne.

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

Conçu pour une utilisation dans des armoires de commande conventionnelles : série 750 XTR de WAGO.

Moins de temps et d'efforts pour les planificateurs et les ingénieurs de projet

Dans de telles conditions environnementales, les systèmes d'automatisation conventionnels doivent être climatisés ou protégés séparément. Cela demande plus de temps et d'efforts pour l'installation, entraîne des coûts plus élevés et, en cas de contraintes CEM, nécessite une version d'installation spéciale avec des armoires de commande spéciales. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR élimine ces inconvénients. La plage de température étendue de -40 °C à +70 °C permet au système d'être installé dans des armoires de commande ou des boîtes de commutation conventionnelles. Il est également possible de renoncer à une climatisation supplémentaire, ainsi qu'à une absorption des vibrations et à une protection CEM séparées. Cela permet de réduire les coûts d'ingénierie, de composants et d'installation. Dans ce type d'applications, les planificateurs et les ingénieurs de projet doivent faire face à des coûts nettement inférieurs s'ils utilisent la série 750 XTR au lieu d'un système d'automatisation classique.

Auteur : Manfred Kühme | WAGO

Votre contact

Autres demandes: