Protection des humains et des machines contre les explosions

Le thème de la protection contre les explosions est né de l'exploitation minière. Les mélanges de méthane et d'air qui se forment dans les mines de charbon et sont explosifs dans une certaine proportion ont été manipulés par des explosions contrôlées jusqu'à la seconde moitié du siècle. Mais comment cela fonctionne-t-il maintenant?

WDP_116_Vorsicht explosiv_iStock_000056636014_Large.jpg

Extrêmement fiable même dans des conditions extrêmes

Qu'ils soient recouverts de glace, entourés par le désert ou en haute mer, les composants des stations de pompage pour la production de pétrole et de gaz doivent endurer les conditions les plus difficiles pendant des décennies. Le WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a été spécialement conçu pour ces environnements.

process_referenz_pumpstationen_land_bohrung_oel_schnee_xtr_2000x1125.jpg

WAGO au travail

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

Produits de protection contre les explosions

Notre gamme flexible de produits de protection contre les explosions peut être combinée de manière sûre, économique et dans une taille adaptée à votre application, et ce grâce à un système uniforme couvrant tout, des zones non Ex aux zones Ex et à l'ensemble de la production. WAGO offre également exactement ce que les planificateurs et les intégrateurs de systèmes recherchent pour des solutions spéciales.

loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg
Votre personne de contact chez WAGO

Autres demandes: