[{"url":"/solutions","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/énergie","name":"Ingénierie énergétique ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/énergie/intégration-fournisseurs-décentralisés","name":"Fournisseurs d'énergie décentralisés","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Alimentation électrique stable grâce au soleil et au vent
L'augmentation de l'approvisionnement en énergie provenant de sources renouvelables change les besoins en matière de services système et exige une plus grande flexibilité de l'approvisionnement énergétique. WAGO aide les opérateurs de réseau à relier et contrôler intelligemment l'énergie renouvelable.
La part de l'énergie renouvelable augmente régulièrement et rapidement à l'échelle internationale. Cependant, la fluctuation de la production des installations photovoltaïques et éoliennes présente des inconvénients pour la gestion du réseau. L'instabilité de l'approvisionnement rend plus difficile la prévision de la production et la stabilité du réseau. Mais il existe des solutions pour soulager le réseau.
Gestion de l'alimentation : réduction ciblée de l'énergie solaire et éolienne
Pour garantir la sécurité du système alors que la part des énergies renouvelables augmente, les opérateurs de réseau peuvent réduire à distance la capacité d'alimentation des parcs solaires et éoliens en cas de surcharge du réseau. La loi sur les énergies renouvelables stipule les réglementations en fonction de la production de l'installation. En fonction de la portée du signal nécessaire, WAGO assemble pour vous la solution de télécontrôle appropriée à partir de plus de 500 modules d'E/S différents. Avantages de la solution WAGO :
- Large gamme de produits : du simple contrôle de pas avec ou sans commande d'arrêt d'urgence au contrôle cos-ϕ ou Q/U
- Couplage direct à l'ordinateur du parc solaire ou éolien possible via OPC-XML, Soap ou MODBUS RTU/TCP
- Communication à partir du système selon des exigences personnalisées
- Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.
- Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
- Couplage des systèmes via IEC 60870, IEC 61850 ou DNP 3.0 également possible
Centrales électriques virtuelles : mise en réseau intelligente de la production et de la consommation
Dans les centrales électriques virtuelles, les générateurs décentralisés, les systèmes de stockage et les charges contrôlables, tels que les générateurs de secours ou les systèmes de production, forment une combinaison flexible et ajustable. La synchronisation intelligente de ces éléments permet de réduire les charges sur le réseau électrique. Les télécontrôleurs WAGO répondent aux exigences de la norme de communication VHPready 4.0, garantissant une connexion sans faille des systèmes. Avantages de la solution WAGO :
- Connexion sans problème des systèmes individuels à la centrale électrique virtuelle
- Normalisation des objets et des variables des différents protocoles de communication avec VHPready
- Communication via des profils prédéfinis à l'aide de listes de points de données explicitement définies
- Définition de déterminations spécifiques au domaine telles que les spécifications de comportement, de fonctionnement et de temps de réaction via VHPready; ainsi, les installations peuvent être contrôlées via des calendriers.
- Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.
- Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
Traducteur pour le réseau
Grâce aux normes énergétiques, les générateurs et les consommateurs d'énergie sont plus faciles à connecter à la centrale électrique virtuelle, car ils ramènent à un dénominateur commun les objets et les variables utilisant différents protocoles de communication. Les contrôleurs WAGO répondent déjà aux exigences de la nouvelle spécification.
Réserve d'exploitation : premiers secours pour le réseau
Une réserve d'exploitation compense les fluctuations du réseau. Si les exploitants de centrales électriques virtuelles ou de générateurs individuels et de consommateurs contrôlables fournissent cette énergie aux gestionnaires de réseau de transport responsables, ils peuvent générer des revenus supplémentaires. Pour les réserves d'exploitation, une distinction est faite entre les réserves primaires, secondaires et minute qui doivent être fournies respectivement en quelques secondes, cinq minutes et 15 minutes. En raison des normes élevées en matière de diversité des signaux, de cybersécurité et de disponibilité, des contrôleurs flexibles, sûrs et robustes sont essentiels. Avantages de la solution WAGO :
- Choix de plus de 500 modules d'E/S différents
- Couplage direct à l'ordinateur du parc solaire ou éolien possible via OPC-XML, Soap ou MODBUS RTU/TCP
- Communication à partir du système selon des exigences personnalisées
- Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.
- Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
Marketing direct : vente rentable d'électricité verte
Le marketing direct désigne la vente d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables à de gros clients ou via la bourse de l'électricité. Le marketing direct distingue le marketing direct obligatoire des nouveaux systèmes et le marketing direct facultatif des systèmes existants. L'électricité verte est traitée de la même manière que l'électricité produite de manière conventionnelle et vendue au même prix du marché. Après la vente, le produit de la vente provenant de la bourse de l'électricité est versé à l'exploitant du système, ainsi qu'une prime de marché pour générer des revenus supplémentaires. Dans la commercialisation directe traditionnelle des systèmes EEG, la disponibilité opérationnelle et l'efficacité sont prises en compte. En outre, les points de consigne pour la puissance active sont spécifiés sous forme de signal en escalier ou de glissement. WAGO fournit la solution adaptée à chaque application :
- Choix de plus de 500 modules d'E/S différents
- Mesure de la puissance active via des modules de mesure de puissance triphasée
- Mesure des valeurs de performance via des appareils de mesure existants (par exemple, Modbus RTU/TCP/UDP, PROFIBUS)
- Mesure des valeurs de performance via des compteurs existants (par exemple, via impulsion S0, CEI 62056-21 ou SML)
- Couplage direct via des protocoles d'onduleurs, des contrôleurs de parcs solaires ou des ordinateurs de parcs éoliens
- Cybersécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 sont conformes aux réglementations de sécurité informatique en vigueur pour les opérateurs de réseau et peuvent être renforcés comme décrit dans le livre blanc de la BDEW.
- Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
Votre personne de contact chez WAGO