energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x2000.jpg

Connexion sécurisée à la transition énergétique

L'objectif principal de l'industrie de la production et de la distribution d'électricité est d'assurer la sécurité et la fiabilité de l'alimentation électrique. Les produits WAGO offrent les plus hauts niveaux de sécurité et de qualité. Nous disposons d'une gamme complète de produits allant des technologies d'interconnexion électrique aux solutions d'automatisation.

Les exploitants de centrales écologiques se livrent une concurrence acharnée pour obtenir le kilowattheure le moins cher et doivent veiller à l'efficacité et à la réduction des coûts lors de l'installation de leurs systèmes. Ils sont également tenus de connecter les systèmes d'une certaine taille au système de contrôle de l'opérateur du réseau afin qu'ils puissent être régulés à distance si nécessaire. Cela nécessite une communication par télécontrôle .

Gestion des parcs solaires : contrôle photovoltaïque respectueux du réseau

Pour permettre la communication entre les producteurs d'électricité et les opérateurs de réseau, les exploitants de centrales photovoltaïques ont recours à des protocoles de télécontrôle. Les contrôleurs WAGO fournissent une interface normalisée et facile à utiliser pour les utilisateurs, basée sur les normes CEI 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7-420 (serveur/client), MODBUS, DNP3. Avantages de la solution de télécontrôle de WAGO :

  • Communication directe entre le système de télécontrôle et l'onduleur ou l'enregistreur de données du système solaire
  • Des interfaces ETHERNET séparées permettent la création de réseaux parallèles
  • Cybersécurité : chiffrement conforme aux lignes directrices européennes les plus strictes en matière d'énergie et de sécurité, selon BDEW et BSI
  • Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
  • La gestion Web protégée par mot de passe empêche les utilisateurs non autorisés de modifier les paramètres du système
  • Blocs fonctionnels gratuits pour des capacités étendues, par exemple, enregistreurs de données et onduleurs
  • Mise en œuvre des exigences respectives de l'opérateur de réseau pour l'alimentation en puissance active et l'alimentation en puissance réactive
  • Régulation cos ϕ ou Q/U (régulation de la puissance réactive) selon la caractéristique
  • Intégration de systèmes de mesure externes de la moyenne tension (dispositifs d'analyse de réseau, indicateurs de court-circuit, protection du réseau et des équipements) via Modbus TCP/RTU ou d'autres protocoles de bus de terrain
  • Enregistrement des données de performance basse tension via un module de mesure de puissance triphasée
  • Paramétrage et configuration faciles via la visualisation
  • Conception modulaire : les modules d'E/S numériques, analogiques et spécialisés peuvent être combinés au sein d'un nœud
  • Faites votre choix parmi plus de 500 modules d'E/S différents
  • Paramétrage ou configuration via la visualisation Web
  • Programmation selon la norme CEI 61131-3
  • Modem radio mobile intégré
energy_solaranlage_himmel_wolken_2000x1125.jpg

L'énergie solaire fluctue et doit être régulée.

Transmission des données via Internet

Vous pouvez contrôler, surveiller, entretenir et diagnostiquer vos machines et systèmes décentralisés dans le monde entier à l'aide du contrôleur PFC200 avec modem 3G, en toute sécurité, de manière économique et sans câbles. Les réseaux de données modernes prennent en charge le routage, la communication et la livraison des paquets de données.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg
Technologie de télécontrôle

Technologie de raccordement : une installation sûre et simple

Lors de l'assemblage d'un système photovoltaïque, une installation simple et sûre est décisive. WAGO permet les deux : avec les borniers sur rail TOPJOB® S, les lignes photovoltaïques sont connectées de manière fiable et permanente. Les borniers de déconnexion et de protection à haute résistance à la tension isolent en toute sécurité les générateurs photovoltaïques des onduleurs. Des solutions supplémentaires telles que les diodes de blocage complètent l'offre.

energy_wechselrichter_solar_personen_gettyimages-594828715_2000x1125.jpg

WAGO simplifie l'installation des centrales solaires.

Produits

Modules relais série 288

Les relais et optocoupleurs sont utilisés partout où des signaux électriques doivent être transmis et où une isolation galvanique, un réglage de niveau ou une amplification sont nécessaires.

alle-produkte_relais_optokoppler_2000x1500_1.jpg