[{"url":"/solutions","name":"Solutions","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/énergie","name":"Ingénierie énergétique ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/énergie/réseaux-d-apos-énergie","name":"Réseaux énergétiques","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Modernisation à tous les niveaux
L'automatisation des réseaux énergétiques présente de nombreux avantages. Parmi ceux-ci, on peut citer la possibilité de contrôler et de commander à distance. WAGO a les solutions qu'il vous faut.
Dans un premier temps, les opérateurs de réseau peuvent utiliser la technologie WAGO pour identifier précisément les endroits où leur infrastructure doit être modernisée. Nos contrôleurs peuvent ensuite être utilisés pour automatiser les processus et prendre en charge la gestion de la charge. De cette manière, les capacités du réseau peuvent être mieux utilisées et le besoin de nouvelles lignes peut être réduit.
Sous-stations de distribution intelligentes : la clé du réseau électrique intelligent
Tout comme les centrales électriques locales conventionnelles, la sous-station de distribution intelligente (iONS) relie les réseaux moyenne et basse tension. Cependant, contrairement à ses homologues moins avancés, le nouveau poste enregistre également les données de mesure et permet leur lecture à distance. WAGO est prêt à prendre en charge une iONS avec une technologie d'automatisation complète : le contrôleur PFC200 côté moyenne tension et l'e!DISPLAY côté basse tension pour visualiser les données de mesure et de contrôle directement sur l'iONS elle-même, ainsi qu'une technologie de connexion complète. Avantages de la solution WAGO :
- Polyvalents : les contrôleurs, librement programmables via CODESYS, collectent toutes les données des différents systèmes du poste via des signaux numériques et analogiques (par exemple via MODBUS RTU ou CEI 61850).
- Multilingue : nos contrôleurs traduisent les données dans les protocoles de communication requis par le fournisseur (par exemple, CEI 60870-5-101/-104 ou CEI 61850) et les transmettent au centre de contrôle via une ligne de données.
- Dans le sens inverse, le centre de contrôle peut accéder aux systèmes du poste (par exemple, armoire de commande moyenne tension, dispositifs de protection, systèmes de mesure de différents fabricants) via les contrôleurs WAGO.
- Cybersécurité : le flux de données provenant des contrôleurs WAGO est protégé contre tout accès non autorisé par le chiffrement des données à l'aide de TLS1.2 et par la transmission des données via des connexions spécialement sécurisées, telles que IPsec ou OpenVPN, conformément au livre blanc de la BDEW.
- Connectivité au nuage : connexion au nuage grâce à une mise à jour logicielle MQTT
Appareillage de commutation moyenne tension : automatiser avec WAGO
Les appareils de commutation du réseau de distribution constituent un élément central d’une alimentation électrique sécurisée. Pour garantir cela, l'automatisation de ces stations avec les contrôleurs WAGO est une excellente solution. Les défauts peuvent être rapidement localisés en connectant les indicateurs de direction de court-circuit et de défaut à la terre et en transmettant les renseignements, tandis que les systèmes automatisés peuvent être contrôlés à distance. Certaines parties du réseau électrique peuvent alors être rapidement rétablies et le rayon des dommages est réduit au minimum. Avantages de la solution WAGO :
- Les sections du réseau peuvent être remises en service rapidement.
- Le technicien de maintenance peut être envoyé directement sur le lieu de la panne.
- Les valeurs mesurées à moyenne tension peuvent être transmises en continu au centre de contrôle.
- Le contrôle permet de gérer les actifs dans la planification future du réseau.
Sous-stations : des nœuds de réseau toujours en vue
Les sous-stations constituent l'interface entre la production et la distribution d'énergie renouvelable. En cas de panne, les générateurs connectés, tels que les parcs solaires et éoliens, ne peuvent plus alimenter le réseau électrique. Selon la gravité et la durée de l'interruption, des pertes de bénéfices considérables ou d'autres dommages aux systèmes techniques peuvent survenir. Pour éviter les pannes et éliminer les défauts à court terme, il est essentiel de contrôler et de commander à distance les sous-stations en cas de panne. Les contrôleurs WAGO peuvent gérer ces tâches de manière sûre et fiable. Avantages de la solution WAGO :
- Localisation précise des défauts
- Reconnexion rapide des segments de réseau
- Le technicien de maintenance peut être envoyé directement sur le lieu de la panne.
- Les valeurs mesurées peuvent être transmises en continu au centre de contrôle.
Approvisionnement en gaz : régulation sûre de la pression
Une alimentation en gaz sécurisée est tout aussi importante qu'une alimentation électrique sécurisée. Pour garantir une alimentation sûre, il est indispensable de contrôler et de réguler les systèmes de régulation de pression de gaz et les postes de raccordement. En outre, le réseau de gaz devient de plus en plus important pour l'énergie intégrée. Grâce aux grandes capacités de stockage d'un réseau de gaz, de grandes quantités d'énergie peuvent être stockées. Cela rend également nécessaire l'automatisation des postes d'alimentation. Avantages de la solution WAGO :
- Dépannage rapide
- Mesure en ligne
- La fonctionnalité API permet la mise en œuvre de réglementations et de contrôles complexes.
- La prise en charge de tous les systèmes de bus de terrain actuels, tels que PROFIBUS DP ou Modbus RTU/TCP, permet l'intégration de systèmes tiers.
- Les protocoles de télécontrôle tels que CEI 60870 ou DNP 3.0 vous permettent de vous connecter au système de contrôle central.
- Les modules d'E/S à sécurité intrinsèque permettent l'intégration de signaux provenant des zones Ex 0, 1 et 2 dans le système WAGO-I/O-SYSTEM.
- La visualisation Web intégrée permet d'afficher les processus sur site ou via un accès à distance.
Approvisionnement en chaleur : toujours la bonne température
La production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE), ainsi que la construction et l'expansion associées des réseaux de chauffage à distance et locaux, constituent un élément important de la transformation de l'énergie. Lors de la mise en œuvre, cela signifie que les stations de couplage et de transfert de chaleur doivent être automatisées en toute sécurité. Bien entendu, le client doit disposer d'un approvisionnement sûr pendant la saison froide, car une défaillance à ce niveau pourrait être fatale! Avantages de la solution WAGO :
- Localisation précise des défauts
- Dépannage rapide
- Mesure en ligne
- La fonctionnalité API permet la mise en œuvre de réglementations et de contrôles complexes.
- La prise en charge de tous les systèmes de bus de terrain actuels, tels que PROFIBUS DP ou Modbus RTU/TCP, permet l'intégration de systèmes tiers.
- Les protocoles de télécontrôle tels que CEI 60870 ou DNP 3.0 vous permettent de vous connecter au système de contrôle central.
- Les modules d'E/S à sécurité intrinsèque permettent l'intégration de signaux provenant des zones Ex 0, 1 et 2 dans le système WAGO-I/O-SYSTEM.
- La visualisation Web intégrée permet d'afficher les processus sur site ou via un accès à distance.
Voyez nos solutions à l'œuvre
[{"code":"ContentArticleInterviewPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleTopicPageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"},{"code":"ContentArticleReferencePageTemplate","type":"WagoContentArticlePageType"}]
Votre personne de contact chez WAGO
Plus d'applications dans le domaine de la technique énergétique
Que ce soit pour la numérisation, la production d'énergie renouvelable ou l'intégration de fournisseurs décentralisés, WAGO offre des solutions pour chaque défi de la gestion moderne de l'énergie.
Production d'énergie renouvelable
Toujours une bonne connexion
Lorsque les systèmes énergétiques sont numérisés, les stratégies et les produits qui permettent tout sont demandés. WAGO possède l'expérience et les solutions pour la transition énergétique numérique.
Systèmes de stockage d'énergie
De l'énergie 24 heures sur 24
Les systèmes de stockage d'énergie soulagent les réseaux électriques, augmentant ainsi la flexibilité de l'alimentation électrique. La technologie WAGO permet de contrôler les systèmes de stockage.
Gestion de l'alimentation
Alimentation électrique stable grâce au soleil et au vent
La mise en réseau et le contrôle intelligents des énergies renouvelables constituent un défi majeur pour les opérateurs de réseau. WAGO peut vous aider grâce à son expertise, ses produits et ses solutions.
Numérisation
Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie
Réseaux électriques intelligents : lorsque les systèmes énergétiques sont numérisés, les stratégies et les produits qui permettent tout sont très demandés. WAGO possède l'expérience et les solutions pour le marché de l'énergie.