Die Grundlage jeder Schaltanlage ist eine individuelle Elektroplanung. WAGO bietet Ihnen durchgängig alle Daten, Software-Tools und Schnittstellen – von der elektrischen und mechanischen Planung bis hin zur Lieferung.
Mit dem Onlinekonfigurator Smart Designer, der Software für WAGO Produkte aus den Bereichen der elektrischen Verbindungs- und Automatisierungstechnik, bieten wir Ihnen weltweiten und jederzeit verfügbaren Zugriff auf Projekte, ohne Installation.
Digitales Engineering als Mittel zur Effizienzsteigerung
Digitales Engineering als Mittel zur Effizienzsteigerung
CAD
WAGO bietet eine Vielzahl an CAD-Formaten für den Aufbau Ihrer Konstruktion. Verwenden Sie Ihr gewohntes CAD-Tool zum Import der Konfiguration aus dem WAGO Konfigurator Smart Designer.
Dokumentation
Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler bei der Einstellung von Schaltschrankdokumentationen – automatisiert aus dem Smart Designer. Profitieren Sie von allen relevanten Produkt- und Prozessdaten die zur normgerechten Dokumentation notwendig sind.
Beschriftung
Beschriftung von Schaltschränken ist mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ganz einfach. Je nach Ihrer Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen heraus Beschriftungen zu drucken.
Lieferung
Erhalten Sie komplett montierte Schienen oder einzelne Produkte: WAGO liefert Ihnen die ausgewählten Komponenten nach Wunsch.
Konfigurator
Ganz gleich, ob Plausibilitätsprüfung für den Aufbau der Klemmenleisten oder Dokumentation für den Schaltschrank: Der WAGO Konfigurator Smart Designer unterstützt Sie bei der Erstellung von individuell konfigurierten Produkten.
CAE
Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool für die elektrische Planung: WAGO bietet Schnittstellen zu diversen CAE-Tools (z. B. EPLAN, E3, WS CAD, Engineering Base)
Neuer Beschriftungsassistent im Smart Designer
Compact-Data-Download: alle Artikeldaten an einem Ort
Der WAGO Konfigurator Smart Designer enthält eine neue praktische Funktion: Sie können dort nun direkt alle benötigten Artikeldaten Ihrer Konfiguration mit nur wenigen Klicks herunterladen. So erhalten Sie schnell und einfach das vollständige Datenpaket für Ihren weiteren Engineeringprozess.
So funktioniert's:
Mini-Klemmen Konfigurator
Um aus unserem vielfältigen Angebot der WAGO Mini-Reihenklemmen schnell den passenden Anschlussblock zu erstellen, gibt es ein neues Feature in unserem WAGO Konfigurator Smart Designer. Einfach die gewünschten Parameter– wie Bemessungsdaten, Betätigungsart, Polzahl, Farbvarianten und Zubehör – der Anwendung wählen und der Smart Designer liefert den passenden Anschlussblock.
Konfigurierbare Klemmleisten mit nur einem Klick direkt beim Großhändler bestellen
Der Smart Designer verfügt über eine neue Funktion: Dank der ELBRIDGE-Schnittstelle – ein von ETIM Deutschland entwickelter Standard zur Anbindung der Großhändler-Shops an die Produktkonfiguratoren der Industrie – wird der Bestellprozess technisch vereinfacht. Mit der neuen Version der ELBRIDGE-Schnittstelle 2.0 starten Sie den Prozess direkt im Smart Designer und nach Abschluss der Konfiguration übertragen Sie die Stückliste mit nur einem Kick an den Großhändlershop.
So funktioniert's:
Gewohnt Planen im CAE-Tool
Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool für die Planung von Stromlaufplänen. WAGO bietet Ihnen CAE-Produktdaten und CAE-Makros in hoher Qualität. Durch Schnittstellen zu diversen CAE-Tools (z. B. EPLAN oder WSCAD) lassen sich geplante Klemmenleisten automatisch in den Konfigurator Smart Designer aufbauen.
Individuelle Produkte konfigurieren
Dokumentation
Stücklisten und Aufbaupläne für die Erstellung von Fertigungsunterlagen oder als Bestellunterstützung für den Einkauf direkt aus dem WAGO Konfigurator Smart Designer exportieren.
Durch das automatisierte Einlesen von Artikelnummern der Einzelkomponenten im ERP-System und von kompletten, normgerechten Dokumentationen als PDF (z. B. gemäß FSF-Norm für Fahrweg und Schienenfahrzeuge) profitieren.
Beschriftung
Beschriftung von Schaltschränken ist mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ganz einfach: Je nach Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen heraus Beschriftungen direkt zu drucken (mit einem gängigen CAE-Tool, dem WAGO Konfigurator Smart Designer und der WAGO Beschriftungssoftware Smart Script).
Zusätzlich profitieren Sie von einem Drucker mit geringen Anschaffungskosten, der universell einsetzbar für alle Beschriftungsaufgaben im Schaltschrank geeignet ist.
CAD-Konstruktion
Verwenden Sie aus dem Smart Designer Ihr gewohntes CAD-Tool zum Import der Konfiguration. Durch die Verfügbarkeit diverser CAD-Formate (neutrale und native 2D-/3D-CAD-Formate) ist dies ausnahmslos möglich.
Technische und kaufmännische Artikelinformationen stehen Ihnen in einer hohen Datenqualität zur Verfügung.
Bestimmen Sie den Detaillierungsgrade der Produktdaten selber.
WAGO in der Praxis
Empfehlungen zum Weiterlesen
Passend zum Smart Designer
Hochwertige CAD-Daten unserer Produkte stellen wir Ihnen kostenlos zum Download in 2D- und 3D-Formaten zur Verfügung. Der Download ist nach einmaliger Anmeldung ohne Limits.
Die CAE-Produktdaten und -Makros gibt es bei WAGO kostenlos. Fertige Projekte können an den Smart Designer – den kostenlose 3D-Konfigurator von WAGO – übergeben werden.
WAGO Smart Data
WAGO liefert Ihnen durchgängig alle Daten, Software-Tools und Schnittstellen, die Sie entlang Ihrer Prozesse benötigen – von der elektrischen und mechanischen Planung über die Bestellung und Fertigung von konfigurierten Produkten bis hin zu Einzelprodukten.
Auf wago.partcommunity.com steht ein umfangreiches Produktportfolio von WAGO-Einzelteilen zum Download bereit. Unkompliziert und schnell gelangen die CAD-Produktdaten von hier in die Konstruktion des Kunden. Ob 2D- oder 3D-Daten, in einem neutralen oder im CAD-Format des Benutzers – das Onlineportal bedient diese Anforderungen. Neben der Geometrie werden technische und kaufmännische Informationen in das CAD-Zielsystem oder zusätzlich an die eingesetzte PLM-/ERP-Software übergeben.