Sprache auswählen
Auf dieser Seite:
MM-401106_website-update_reorganisation-smart-designer_buehne-02_2000x2000.jpg

WAGO Konfigurator Smart Designer

Die Planung elektrischer Schaltanlagen wird zunehmend digitalisiert und automatisiert, um den Engineeringprozess möglichst effizient zu gestalten. Grundlage für diese Digitalisierung ist der digitale Zwilling der Schaltanlage. Der WAGO Konfigurator Smart Designer unterstützt Sie dabei, Ihre Schaltungskonfiguration online möglichst schnell und einfach nach Ihren Wünschen zu gestalten. Dabei bietet er Ihnen insbesondere folgende Funktionen:

  • Datenschnittstellen zu CAE-Tools (z. B. EPLAN, WSCAD, ZUKEN E³, Strieplan)
  • Konfigurationsassistenten
  • Datenexport in WAGO Beschriftungssoftware Smart Script zum Drucken der Beschriftung
  • Werkerassistenzansicht als Montagehilfe
  • PDF-Dokumentation für Kunden
  • Konfigurationsbestellung (über Großhändler oder direkt bei WAGO)

Digitales Engineering als Mittel zur Effizienzsteigerung

<p>Digitales Engineering als Mittel zur Effizienzsteigerung</p>
1

CAD

WAGO bietet eine Vielzahl an CAD-Formaten für den Aufbau Ihrer Konstruktion. Verwenden Sie Ihr gewohntes CAD-Tool zum Import der Konfiguration aus dem WAGO Konfigurator Smart Designer.

2

Dokumentation

Sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler bei der Einstellung von Schaltschrankdokumentationen – automatisiert aus dem Smart Designer. Profitieren Sie von allen relevanten Produkt- und Prozessdaten die zur normgerechten Dokumentation notwendig sind.

3

Beschriftung

Beschriftung von Schaltschränken ist mit dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer ganz einfach. Je nach Ihrer Arbeitsweise haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichsten Systemen heraus Beschriftungen zu drucken.

4

Lieferung

Erhalten Sie komplett montierte Schienen oder einzelne Produkte: WAGO liefert Ihnen die ausgewählten Komponenten nach Wunsch.

5

Konfigurator

Ganz gleich, ob Plausibilitätsprüfung für den Aufbau der Klemmenleisten oder Dokumentation für den Schaltschrank: Der WAGO Konfigurator Smart Designer unterstützt Sie bei der Erstellung von individuell konfigurierten Produkten.

6

CAE

Verwenden Sie Ihr gewohntes CAE-Tool für die elektrische Planung: WAGO bietet Schnittstellen zu diversen CAE-Tools (z. B. EPLAN, E3, WS CAD, Engineering Base)

Neuigkeiten

Drag and Drop

  • Klemmen auf der Schiene einfach per Drag and Drop verschieben.
  • Reihenfolge der Klemmen schnell ändern.
  • Automatisches Zusammenrücken nach Platzierung
MM-447585_GWA_Smart-Designer_Update_A_2000x1125.jpg

Schnittmarkenexport zur WAGO Beschriftungssoftware Smart Script

  • Längenberechnung des Beschriftungsstreifens aus der Klemmenkonfiguration
  • Übergabe der Schnittmarken zu Smart Script beim Beschriftungsexport
MM-447585_GWA_Smart-Designer_Update_B_2000x1125.jpg

Excel-Import und -Export

  • Einfacher Aufbau von Konfigurationen aus Excel-Artikellisten
  • CSV-Export von Artikellisten zur flexiblen Weiterverwendung

Assistent für WAGO Mini-Reihenklemmen

  • Einfache Konfiguration von Anschlussblöcken
  • Eigenschaftsbasierte Konfiguration des vollständigen Klemmenblocks
  • Automatischer Aufbau durch den WAGO Konfigurator Smart Designer
  • Automatische Preiskalkulation (Freischaltung nötig)

Zubehörauswahl

  • Neue Platzierung in rechter Seitenleiste
  • Verbesserte Übersicht bei der Projektierung
  • Neuselektion der Artikel während der Zubehörauswahl möglich
  • Anzeige „Toptreffer“ als meist verwendetes Zubehör

Projektverwaltung

  • Anzeige „Zuletzt verwendete Projekte“
  • Projekte bei regelmäßiger Verwendung anheften.
  • Projekte ein-und ausblenden(z. B. aus Compliance-Gründen)
  • Spaltensortierung analog zu Windows-Explorer

Funktionalitäten

Freie oder assistierte Produktkonfiguration

Der WAGO Konfigurator Smart Designer bietet verschiedene Konfigurationswege – ganz nach Ihren Bedürfnissen:

  • Import aus CAE-Tools
  • Integrierte Konfigurationsassistenten
  • Projektvorlagen
  • Freie Konfiguration

Produktkonfiguration mithilfe von CAE-Importen

Falls Sie Ihre Schaltungsplanung im Engineering in einem CAE-Tool beginnen, können Sie diese ganz bequem über unsere Importschnittstellen in unseren WAGO Konfigurator Smart Designer übertragen. Dort ist eine weitere Projektierung von Beschriftung und Zubehör möglich, welche im Anschluss in die CAE-Umgebung zurück übertragen werden kann.
Unterstützt werden folgende CAE-Tools:
  • EPLAN
  • Zuken E³
  • WSCAD
  • Strieplan (ab Version 5.0)

Beschriftung: Konfiguration bis Druck

Die Klemmenbeschriftung gilt als Handschrift des Monteurs.

Mit unseren 3-zeiligen Beschriftungsstreifen für das Portfolio TOPJOB® S bieten wir außergewöhnliche Möglichkeiten, um die Anschlusspole der Klemmenleisten eindeutig und strukturiert zu bedrucken. Nach der visuellen Konfiguration im Smart Designer ist ein einfacher Export in unsere WAGO Beschriftungssoftware Smart Script sowie der anschließende Ausdruck auf dem WAGO Thermotransferdrucker Smart Printer digital durchgängig umgesetzt.

Bestellung individueller Konfigurationen: Einzelklemmen oder montiertes Produkt

Nach Abschluss der Konfiguration bieten wir Ihnen in der Auftragsabwicklung zwei Alternativen:

  1. Bestellung über den Großhandel per Elbridge 2.0 (nur Einzelartikel): Einmfache Übertragung der Artikel aus der Konfiguration in den Onlinewarenkorb Ihres Großhändlers
  2. Bestellung von Schienen bei WAGO
    - komplett montiert und beschriftet oder
    - vorkommissioniert für die eigene Montage

Vollständiger Datenexport für weiteres Engineering und Dokumentation

Nach der Konfiguration ist Ihre Auftragsabwicklung nicht abgeschlossen. Daher stellen wir Ihnen auch im Anschluss alle Konfigurationsdaten in einem vollständigen Datenpaket zur Verfügung:

  • CAE, CAD
  • Produktdatenblätter
  • Zertifikate

Ihr Vorteil: Diese können Sie sowhl für die Dokumentation Ihres Kunden als auch für die folgende CAD-Konstruktion des Gesamtprodukts verwenden

Shop-Floor-Unterstützung analog oder digital

In der Produktion geht es darum möglichst schnell und zuverlässig das geplante Produkt in die Realität umzusetzen. Dazu bieten wir zwei Alternativen:

  1. PDF-Dokumentation als Montageanweisung zur Beilage des Fertigungsauftrags
  2. Werkerassistenzansicht im WAGO Konfigurator Smart Designer zur papierlosen Dokumentation mit stets aktueller Versionierung

Wir unterstützen Sie auch gern dabei, die für Sie passende Lösung zu entwickeln!

Systemintegration WAGO Konfigurator Smart Designer

WAGO in der Praxis

Smart Designer


Nutzen Sie unser kostenloses 3D-Onlineprojektierungstool.

smartdesigner_2000x1125px.jpg