Überall dort, wo hohe Ströme erfasst und weiterverarbeitet werden müssen, sind Stromwandler von WAGO die erste Wahl. Außerdem ermöglichen Potentialabgriffe einen komfortablen und sicheren Abgriff der Messspannung in vorhandenen Anlagen.
Ihre Vorteile:
Produktübersicht
Ihre Vorteile:
Komplettlösung aus einer Hand
Stromwandler und Energiemessgeräte (MID) von WAGO
Das WAGO Portfolio Strom- und Energiemesstechnik wird um Aufsteck-Stromwandler für Verrechnungszwecke ergänzt. Sie entsprechen dem Modul D des Konformitätsbewertungsverfahrens und können optimal mit den neuen WAGO Energiezählern (MID) zu einer Komplettlösung kombiniert werden. Ein Schnellbefestigungsadapter ermöglicht eine einfache und kostengünstige Befestigung. Durch die vielen Montagemöglichkeiten profitiert der Anwender von einer hohen Flexibilität. Die neuen Aufsteck-Stromwandler kommen in Applikationen zum Einsatz, in denen der Strom von großen Verbrauchern nicht direkt gemessen werden kann, zum Beispiel bei der Messung des Energieverbrauchs von produzierenden Maschinen in der auftragsbezogenen Fertigung oder bei der einzelnen Abrechnung des Energieverbrauchs pro Mieter in verteilten Liegenschaften.
Ihre Vorteile:
Strom-, Spannungs- und Leistungsmessumformer
Neben Strom- und Spannungsmessumformern, die Gleich- und Wechselströme bzw. -spannungen erfassen, überzeugt die Produktpalette auch mit einem Leistungsmessumformer, welcher Strom und Spannung parallel misst, in Leistung umrechnet und als analoges Normsignal ausgeben kann. Darüber hinaus bietet der Messumformer für Rogowski-Spulen eine Lösung zum Nachrüsten bestehender Anlagen. Somit ist eine Unterbrechung des stromführenden Leiters nicht notwendig. Das 3-Phasen-Leistungsmessmodul ermöglicht die Messung relevanter Parameter, wie Spannung, Strom, Leistung und Oberwellen im dreiphasigen Versorgungsnetz, direkt im Schaltschrank.
Ihre Vorteile:
Beleuchtungsüberwachung mit Strommessumformer (2857-550)
3-Phasen-Leistungsmessmodule
Die Leistungsmessmodule im Reiheneinbaugehäuse bieten die Möglichkeit, abgesetzt von der Steuerungsebene, Ströme und Spannungen in einem dreiphasigen Versorgungsnetz zu messen. Messgrößen wie Wirkleistung, Scheinleistung, Blindleistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor, Phasenwinkel sowie Frequenz können über eine Modbus®-Schnittstelle abgerufen werden. Über zwei integrierte RJ-45-Buchsen kann eine einfache Zusammenschaltung von bis zu 32 Teilnehmern erfolgen.
Ihre Vorteile:
Leistungsmessung mit dem 3-Phasen-Leistungsmessmodul (2857-570/024-001)
Produkte entdecken
Das könnte Sie auch interessieren
Themen und Lösungen für Heute und Morgen