[{"url":"/produkte","name":"Produkte","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic","name":"Interface Electronics","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken","name":"Überspannungsschutz","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken/elektronische-schutzschalter","name":"Elektronische Schutzschalter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/interface-electronic/ueberspannungsschutz-sonderelektronik-entdecken/elektronische-schutzschalter/mehrkanal-ecb-kommunikation","name":"Multichannel ECB mit Kommunikation","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Multichannel ECB mit Kommunikation
Die 4- und 8-kanaligen elektronischen Schutzschalter sind mit einer integrierten Kommunikationsschnittstelle erhältlich, die einen vollen Remotezugriff gewährt. Die Geräte können über IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll konfiguriert, angesteuert und gemonitort werden. Verbunden mit einer Steuerung liefern sie Daten welche zur Überwachung, Fehlerdiagnose und vorbeugenden Wartung verwendet werden können.
- Präziser Schutz vor Überlast, Kurz- und Erdschluss: Zuverlässiges Auslöseverhalten auch bei kleinen Leitungsquerschnitten; erfüllt EN 60204-1 durch zuverlässiges Abschalten von Erdschlüssen nach 5 Sekunden.
- Platzsparend: Kompakte Bauform mit einer Gehäusebreite von nur 32 mm bei 4 oder 8 Kanälen; platzsparende Frontverdrahtung mit steckbarer Federanschlusstechnik
- Einfache Verdrahtung: Schnelle und sichere Frontverdrahtung mit fehlsteckgeschützten Steckverbindern mit CAGE CLAMP®
- Vielseitig einstellbar: Kanalweise auswählbarer Auslösestrom, je nach Modell 0,5 ... 10 A (16 A bei Parallelbetrieb) und modulweise konfigurierbares Signalisierungsverhalten
- Signalisierung: Sammelmeldung, z. B., ob einer der Kanäle infolge Überstroms ausgelöst hat; Signalisierung unterschiedlicher Betriebszustände eines jeden Kanals mittels integrierter mehrfarbiger LED
- Kanalgenaue Überwachung und Remote Vollzugriff: Die komplette Zustandsüberwachung und Wiederinbetriebnahme jedes einzelnen Kanals ist dank bidirektionaler Kommunikation mittels IO-Link, Modbus RTU oder Manchester-Protokoll möglich.
- Intuitive, softwaregeschützte Konfiguration: Die Interface-Konfigurationssoftware ermöglicht es, Konfigurationsdaten zu verwalten und Firmware-Updates vorzunehmen. Die Konfiguration eines Geräts kann ausgelesen und gesichert werden. So lassen sich Konfigurationen problemlos geräteübergreifend ausrollen und jederzeit unkompliziert wiederherstellen.
Kommunikationsmöglichkeiten
Manchester-Protokoll
- Digitaleingang DI als Ferneingang zum Ein- und Ausschalten bestimmter Kanäle mittels Pulsfolge
- Digitalausgang DO übermittelt den Zustand, die aktuelle Stromauslastung und die Stellung des Auswahlschalters
- Digitalausgang DO zur Übermittlung von Sammelmeldungen
- Optional auch Übertragung von Eingangsspannung und Ausgangs- bzw. Nennstromwert jedes Kanals
IO-Link
- IO-Link-Schnittstelle
- Auslesen des Status, des eingestellten Nennstroms, aktueller Spannungswerte und Stromwerte je Kanal
- Einstellen des Nennstroms sowie Ein-/Ausschalten und Reset der einzelnen Kanäle
Modbus RTU
- Modubus-RTU-Schnittstelle
- Einfache Integration in bestehende Systeme und zuverlässige zyklische Datenübertragung
- Auslesen des Status, des eingestellten Nennstroms, aktueller Spannungswerte und Stromwerte je Kanal
- Einstellen des Nennstroms sowie Ein-/Ausschalten und Reset der einzelnen Kanäle