Sprache auswählen
Auf dieser Seite:

KOMMUNIZIERENDE STROMVERSORGUNG Pro 2 zum AKTIONSPREIS!

Aktionszeitraum: 01.04. – 30.06.2021

Die Vorteile der Pro 2

Die WAGO Stromversorgung Pro 2 kann über ein Kommunikationsmodul IO-Link mit der SPS oder einem IoT-Gateway verbunden werden. So kann sie wertvolle Daten für die vorausschauende Wartung und Instandhaltung liefern; sie bietet aber auch die Einstellung von Parametern zur optimalen Einpassung in die jeweilige Applikation – und das sogar online.

  • Fit für die Digitalisierung dank modularer Feldbuskommunikation
  • Permanenter Überblick auf alle Daten und Werte der Stromversorgung Ihrer Anlage
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit dank Frühwarnung und Predictive Maintenance

Bundles

BUNDLE DC 24 V / 5 A

Bestellnr.: 2787-099/000-001

WAGO Stromversorgung Pro 2 1-phasig; DC 24 V; 5 A
+ Kommunikationsmodul IO-Link

Aktionspreis: 99.50 CHF

BUNDLE DC 24 V / 10 A

Bestellnr.: 2787-099/000-002

WAGO Stromversorgung Pro 2 1-phasig; DC 24 V; 10 A
+ Kommunikationsmodul IO-Link

Aktionspreis: 140.50 CHF

BUNDLE DC 24 V / 20 A

Bestellnr.: 2787-099/000-003

WAGO Stromversorgung Pro 2 1-phasig; DC 24 V; 20 A
+ Kommunikationsmodul IO-Link

Aktionspreis: 188.50 CHF

BUNDLE DC 24 V / 40 A

Bestellnr.: 2787-099/000-004

WAGO Stromversorgung Pro 2 1-phasig; DC 24 V; 40 A
+ Kommunikationsmodul IO-Link

Aktionspreis: 229.50 CHF

Kontakt

Sie benötigen weitere Informationen oder wünschen eine Beratung?