WAGO
Ganz gleich, ob beim Anschluss von Heizungsanlagen oder Lichtverteilungen – wo viele Leitungen aufeinandertreffen, kann es unübersichtlich werden. Die WAGO Verbindungsdose schafft Abhilfe – für den Anschluss von bis zu 60 Leitern mit der WAGO COMPACT-Verbindungsklemme der Serie 221 für alle Leiterarten bis zu 4 mm2. Sie schafft sowohl für Unterputz- als auch Aufputzleitungen eine grossflächige, lagefixierte Anordnung der Klemmstellen auf einer Ebene. Insgesamt 12 Zugentlastungen ermöglichen die komfortable und sichere Leitungseinführung und -befestigung.
BESTELLEN SIE JETZT DIREKT BEI IHREM GROSSHÄNDLER: