Ihr Zugang zu WAGO Schweiz

Sie sind noch nicht registriert?

Jetzt registrieren!
Shape
produktneuheiten_2000x1125.jpg

Produktneuheiten

Mit einem umfangreichen Produktprogramm bieten wir für jedes Projekt effiziente Lösungen an. Die neuesten Produkte, mit denen Sie auch zukünftig immer einen Schritt voraus sind, finden Sie hier.

News

Highlights

Entdecken Sie die Highlights aus der Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie der Interface Electronic.

Für Sie von WAGO

Neue Produkte aus der Automatisierungtechnik, Verbindungstechnik und Interface Electronic sowie Lösungen für die Digitalisierung

18. April 2018
News

Integrationszeit verkürzen – Kosten senken

WAGO Gateway-Applikation verbindet Modbus und KNX

18. April 2018
News

Intuitiver geht es nicht

WAGO Reihenklemme TOPJOB® S jetzt auch mit Hebel – Hebel auf, Leiter rein, Hebel schließen – die genial einfache Anschlusstechnik, die WAGOs 221-Dosenklemme zur beliebten Allzweckwaffe gemacht hat, wird von WAGO nun auch auf die Schiene gebracht und zwar als Variante der bekannten WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S.

26. März 2018
News

Verbindungselemente für die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2061

Reduzieren Sie Kosten und Zeit beim Verbinden von LED-Modulen: mit den neuen Verbindungselementen für die Serie 2061 von WAGO.

News

IoT-Anwendungen mit Microsoft-Azure einfach realisieren – dank zertifizierter Controller

Die IoT-Controller PFC100 und PFC200 von WAGO sind jetzt auch Microsoft-Azure-zertifiziert. Sie arbeiten damit garantiert reibungslos mit der Azure Cloud von Microsoft zusammen. IoT-Projekte können damit jetzt einfach und sicher realisiert werden.

News

WAGO Connectivity Portal:
Sicherer Datentransfer und ortsunabhängiger Zugriff
per OpenVPN

Das WAGO Connectivity Portal bietet eine leistungsstarke Infrastruktur für die zunehmende Zahl an Industrie-4.0-Anwendungen. Das neue Angebot ist dafür konzipiert, Daten einfach und sicher durch das Internet zu transferieren. Hierbei garantiert der konsequente Einsatz der OpenVPN-Technologie Sicherheit.

News

Steckbare Relaismodule für die TOPJOB®S-Reihenklemmen

Die Installation der neuen steckbaren Relaismodule der Serie 2042 von WAGO ist besonders einfach und sicher. Sie werden direkt auf Basisklemmen des Reihenklemmensystems TOPJOB®S aufgesteckt. Durch die Kombination aus Reihenklemmen und Relaismodulen spart der Anwender eine zusätzliche Verdrahtungsebene.

Weitere Serviceangebote:

Ihr Warenkorb

In den Warenkorb gelegt.
Zum Warenkorb Angebot anfordern Weiter einkaufen

Sind Sie sicher?

Produkte direkt hinzufügen

Bitte geben Sie eine exakte Artikelnummer (z.B. 2002-1201) ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der „Enter“-Taste. Zum Navigieren zwischen den Spalten benutzen Sie die „Tab“-Taste.
Bestellmenge: max {0}
VPE (UVPE): Stück
Ihr eingegebener Wert wurde gerundet.
Nicht unter UVPE bestellbar!
Der Artikel wurde aus dem Warenkorb entfernt, da bereits im Warenkorb ist, oder in max-Menge gekauft wurde.
Ungültige Eingabe
Change Country

You are leaving the currently selected country website and will be logged out. Your user account only applies to one country. Your newly selected country website has other contacts and may have different content and functions.

Nach unten
Zum Seitenanfang