WAGO Stromversorgungen

Die effizienten Stromversorgungsysteme bieten vielfältige Lösungsmöglichkeiten – ganz gleich, ob für einfache Anwendungen oder für die Automatisierung mit großem Leistungsbedarf.

Die große Produktvielfalt an Stromversorgungen, DC-DC-Wandlern, unterbrechungsfreien Stromversorgungen, elektronischen Sicherungen, Redundanzmodulen sowie Puffermodulen ermöglicht die Zusammenstellung einer optimal auf Ihre Applikation abgestimmte Lösung. Unterstützt durch ein breites Spektrum an weltweit gültigen Zulassungen ist der Einsatz eines Stromversorgungssystems auch unter besonderen Anforderungen in nahezu allen Branchen sichergestellt.

Unsere Produkte aus dem Bereich Stromversorgungen

Stromversorgung Pro 2

Die Stromversorgung Pro 2 als neuer Taktgeber im Schaltschrank ebnet den Weg in die Zukunft und eröffnet konkrete Möglichkeiten für die Herausforderungen der Industrie 4.0 von heute und morgen.

Ihre Vorteile:

  • Wirkungsgrad von bis zu 96.3 %

  • Vielseitige Konfigurations- und Überwachungsmöglichkeiten über verschiedene Kommunikationsmodule

  • Schnelles und zuverlässiges Auslösen von Leitungsschutzschaltern dank kurzfristigen Ausgangsströmen von bis zu 600 % durch Top-Boost Technologie

  • Schnelles Aufladen von Kondensatoren sowie schnelleres Schalten von Schützen dank Ausgangsstrom von 150 % für 5 Sekunden mit Hilfe des integrierten Power-Boosts

  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Stromversorgung Eco 2

Die Stromversorgungen Eco 2 mit Push-in-Technologie und integriertem Hebel heben die wirtschaftliche Eco-Stromversorgungsfamilie in die nächste Generation. Die neuen Geräte punkten mit einem schnellen, zuverlässigen und werkzeuglosen Anschluss und überzeugen durch ein sehr gutes Kosten-/Nutzenverhältnis.

Ihre Vorteile:

  • Einfache, werkzeuglose und wartungsfreie Hebelanschlusstechnik mit Push-in-Technologie

  • Weitbereichseingang von AC 90 bis 264 V, Betrieb in unterschiedlichen Versorgungsnetzen möglich

  • Schlanke Bauform ermöglicht Platzersparnis auf der Hutschiene

  • Effizient im Betrieb und in der Anschaffung

  • Lange Lebensdauer – MTBF > 1 Mio. Stunden

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

WAGO Stromversorgung Base

Die WAGO Stromversorgung Base mit bewährter Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bietet Basisfunktionalitäten im Betrieb und zeichnet sich durch eine hohe Kosteneffizienz aus. Die neuen Geräte punkten mit einem schnellen, zuverlässigen und werkzeuglosen Anschluss und überzeugen durch gute Effizienz.

Ihre Vorteile:

  • Kompakte Bauform mit robustem Metallgehäuse

  • Frontverdrahtung mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

  • Hoher Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Stromversorgung Eco

In vielen Basisanwendungen wird nur eine Gleichspannung von DC 24 V benötigt. Hier stellen die Eco-Stromversorgungen die wirtschaftlich ideale Lösung dar.

Ihre Vorteile:

  • Ausgangsströme von 1,25 bis 40 A

  • Weitbereichseingang von AC 90 bis 264 V, Betrieb in unterschiedlichen Versorgungsnetzen möglich

  • Besonders wirtschaftlich für Basisanwendungen

  • Wartungsfrei und zeitsparend dank CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

  • Flexible Tragschienenmontage und variable Schraubmontage durch Befestigungslaschen ermöglichen Einbau in jeder Situation

  • Flaches, kompaktes und stabiles Metallgehäuse

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Stromversorgung Compact

Die kleine und leistungsstarke Stromversorgung im Reiheneinbaugehäuse bietet Ausgangsspannungen von DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V und Nennausgangsströme bis zu 6,5 A.

Ihre Vorteile:

  • Weitbereichseingang, einphasig von AC 85 bis 264 V, macht den Betrieb in unterschiedlichen Versorgungsnetzen möglich.

  • Durch Montage auf Tragschiene und optional variable Schraubmontage durch Befestigungslaschen passend für jede Einbausituation

  • Verbesserte Kühlung durch abnehmbare Frontplatte bei einzelnen Geräten für den Einsatz alternativer Einbaulagen

  • Durch Abmessungen gemäß DIN 43880 zum Einbau in Installationsverteiler und Zählerplätze geeignet

  • Ideal für die Industrie, Gebäude und Hausgeräte gemäß EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Stromversorgung Classic

Die Stromversorgung Classic ist die robuste Stromversorgung mit optional integriertem TopBoost. Der Weitbereichseingang und das umfangreiche Zulassungspaket erlauben den Einsatz der Classic-Netzgeräte in den vielfältigsten Anwendungsbereichen.

Ihre Vorteile:

  • TopBoost ermöglicht eine preisgünstige sekundärseitige Absicherung mit Leitungsschutzschaltern (≥ 120 W).

  • Ausgangsnennspannungen von DC 12 V, 24 V, 30,5 V und 48 V erhältlich

  • DC-OK-Signal/DC-OK-Kontakt zur einfachen Überwachung aus der Ferne

  • Weitbereichseingang sowie UL- und DNV-Zulassungen für weltweiten Einsatz

  • Durch CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik wartungsfrei und zeitsparend

  • Kompakte Bauform sorgt für Platzersparnis im Schaltschrank.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Stromversorgung Pro

Applikationen mit großem Leistungsbedarf verlangen professionelle Stromversorgungen, die auch Leistungsspitzen zuverlässig abdecken können. Dies ist das Einsatzgebiet der Stromversorgungen Pro.

Ihre Vorteile:

  • TopBoost-Funktion sorgt für Bereitstellung eines Vielfachen des Nennstroms für bis zu 50 ms.

  • PowerBoost-Funktion ermöglicht 200 % Ausgangsleistung für 4 Sekunden.

  • Komfortable Parametrierung und Überwachung der Eingangs- und Ausgangsgrößen durch optionalen LineMonitor

  • Potentialfreier Kontakt/Stand-by-Eingang

  • Kommunikation mit PC oder SPS durch optionale, serielle RS-232-Schnittstelle

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich Stromversorgungen.

Ihr Ansprechpartner bei WAGO

Weitere Serviceangebote:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!