WAGO Stromversorgung Base

Die neue WAGO Stromversorgung Base spart dank des kompakten Designs Platz im Schaltschrank und ermöglicht durch die bewährte Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik eine einfache, werkzeuglose Front-Verdrahtung. Sie zeichnet sich durch geringe Kosten in der Anschaffung und Basisfunktionalität im Betrieb aus - und das zur gewohnten WAGO Qualität und Zuverlässigkeit.

Produkteigenschaften der WAGO Stromversorgung Base

  • Zuverlässige Federklemmverbindungen: Dank der Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bleiben Ein- und Ausgangsverbindungen auch bei Vibrationen stabil. Werkzeuglose Installation und Wartung erleichtern den Betrieb.

  • Hohe Effizienz: Mit einer Effizienz von bis zu 94% (bei 20A) reduziert die Base-Serie langfristig die Betriebskosten.

  • Robust und langlebig: Für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen im Schaltschrank entwickelt. Temperaturbereich: -30 bis +70 Grad.

  • Zuverlässiger Betrieb: Die mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) beträgt über 1.000.000 Stunden, was für eine längere Lebensdauer sorgt und die Betriebskosten erheblich senkt. Zudem ermöglicht die DC-OK LED die einfache Überwachung des Betriebszustands.

  • Kompaktes Design: Mit nur 56mm Breite beim 20A-Modell spart es wertvollen Platz im Schaltschrank.

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 2587-2144

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 5 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 2587-2146

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 10 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 2587-2147

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 20 A; DC-OK LED

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; DC-OK LED
Art.-Nr. 2587-2148

Primär getaktete Stromversorgung; Base; 1-phasig; Ausgangsspannung DC 24 V; Ausgangsstrom 40 A; DC-OK LED

Additional service offerings: