MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Im Falle kurzzeitiger Netzausfälle überbrücken die unterbrechungsfreien Stromversorgungen (kurz USV) von WAGO Instabilitäten und halten Ihre Anlage sicher in Betrieb. Bei längeren Netzausfällen lassen sich potentiell kritische Prozesse durch den Einsatz unserer USV-Lösungen in einen sicheren Zustand bringen, um ungewollte Auswirkungen sowie Datenverluste auszuschließen. Die notwendige Puffer- oder Überbrückungszeit und damit die Auslegung der unterbrechungsfreien Stromversorgungen hängt von der angeschlossenen Last ab und wird vor der Installation bestimmt. Danach richten sich Art und Größe des Energiespeichers.

Fünf neue USV Geräte im WAGO Portfolio

Um für jeden Energiebedarf die passende Speicherform zu haben, hat WAGO das USV-Portfolio um insgesamt fünf neue Produkte erweitert. Mit integrierten Supercaps, integriertem LiFePO4-Speicher sowie Lade- und Kontrolleinheit für externe Bleibatterien. Ganz gleich, ob im ausfallsicheren Monitoring, dem Notbetrieb, der Verhinderung von Datenverlusten bei Stromausfall oder für das kontrollierte Herunterfahren einer Anlage – mit den unterbrechungsfreien Stromversorgungen von WAGO sind Anwender in der Gebäudeautomation oder im Maschinen- und Anlagenbau bestens aufgestellt.

USV mit kapazitiven Speicher (Supercaps)

Die kapazitiven unterbrechungsfreien Stromversorgungen eignen sich als Basisgeräte für kritische Applikationen und hohe Anlagenverfügbarkeiten, wie verkettete Industrieanlagen im Automotive-Bereich oder der Intralogistik sowie für Hochstromanwendungen mit kleinen Pufferzeiten.

Ihre Vorteile:

  • Hohe Lebensdauer und Wartungsfreiheit selbst in hohen und niedrigen Temperaturbereichen

  • Optimal geeignet für kurze und mittlere Überbrückungszeiten für bis zu 10,04 Wh

  • Geregelte Ausgangsspannung im Back-up-Betrieb und kurzer Ladezyklus

USV mit LiFePO4-Speicher

USV mit LiFePO4-Speicher eignen sich für längere Pufferzeiten von bis zu 33 Wh, haben eine hohe Energie- und Leistungsdichte und punkten durch ihr geringeres Gewicht. Als Besonderheit sticht die hohe Zyklenfestigkeit heraus: Es ist kein Eingriff in das Gerät und kein frühzeitiger Austausch des Speichers erforderlich. Der geringe erforderliche Wartungsaufwand reduziert die Betriebskosten auf ein Minimum.

Ihre Vorteile:

  • Längere Pufferzeiten für einen längeren Versorgungszeitraum dank großem Energiespeicher (bis zu 33 Wh)

  • Deutlicher Platz- und Gewichtsvorteil gegenüber anderen Speichertechnologien

  • Durch robuste Batteriechemie – Lebensdauer von mindestens zehn Jahren und mehr als 6000 vollen Lade- und Entladezyklen besonders für sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet

USV mit Lade- und Kontrolleinheit für Bleiakkus

Unsere USV mit Lade- und Kontrolleinheit überzeugt durch ein intelligentes, temperaturgesteuertes Batteriemanagement, das die permanente Überwachung der Akkus und eine Frühwarnung per LED oder USB-C-Auslesung schon vor dem Ende der Akkulebensdauer ermöglicht. Das leistungsstarke und effiziente Batteriemanagement sorgt für kurze Ladezeiten selbst bei großen Akkukapazitäten und schafft eine nochmals erhöhte Lebensdauer.

Ihre Vorteile:

  • Permanente Überwachung der Batterien inkl. Frühwarnung per LED

  • Kurze Ladezeiten selbst bei großen Batteriekapazitäten

  • Verlängerte Lebensdauer durch temperaturgesteuertes Batteriemanagement

Akku-module

Die Akkumodule als Energiespeicher vervollständigen das USV-System für den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Maschine oder Anlage bei Netzausfällen und Unregelmäßigkeiten. Als Akkutechnologien kommen Reinblei-Akkumodule sowie Blei-Vlies-Akkumodule mit intelligentem Batteriemanagement zum Einsatz.

Ihre Vorteile:

  • Parallelschaltbar zur Erhöhung der Pufferzeit

  • Integrierter Temperaturfühler

  • Battery-Control-Technologie zur Erkennung der Restlebenserwartung

Kapazitive Puffermodule

Neben der Gewährleistung eines reibungslosen Betriebs Ihrer Maschinen und Anlagen, bieten die kapazitiven Puffermodule Energiereserven, die für den Anlaufmoment schwerer Motoren oder zum Auslösen einer Sicherung erforderlich sein können, wenn es z. B. zu kurzen Spannungseinbrüchen kommt.


Ihre Vorteile:

  • Integrierte Diode zur Entkopplung von gepufferten und ungepufferten Lasten

  • Wartungsfreier sowie zeitsparender Anschluss über Steckverbinder mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik

  • Unbegrenzt parallel schaltbar

  • Einstellbare Zuschaltwelle

  • Wartungsfreie und hochenergetische Gold-Caps

Alle Produkte

Entdecken Sie die ganze Produktvielfalt von WAGO im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgungen.

Weitere Serviceangebote: