Sprache auswählen
Auf dieser Seite:
MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x2000.jpg

Arbeitsabläufe in der Verdrahtung durch professionelle handwerkzeuge optimieren

Digitalisierte und automatisierte Prozesse prägen zunehmend den Arbeitsalltag im Schaltschrankbau. Doch bei aller Digitalisierung: Ein Großteil der Arbeit ist beim Schaltschrankbau weiterhin von echter Handarbeit geprägt! Mehr als 70 % gehen bei der Installation auf manuelle Tätigkeiten zurück – umso wichtiger ist es, Arbeitsabläufe bei der mechanischen Bestückung und Verdrahtung zu optimieren. Wer auf hochwertige und funktionale Werkzeuge setzt, kann den Zeitaufwand deutlich verringern und den Prozess effizienter gestalten.

Ihre Vorteile:

  • Einfache, präzise und sichere Bedienung
  • Zeitersparnis und Prozesssicherheit
  • Ökonomisch und ökologisch

Werkzeuge für alle Anwendungen

Abmanteln

Das schnelle und sichere Abmanteln von Kabeln und Leitungen ist eine der wichtigsten Aufgaben in der Schaltschrankinstallation. WAGO hat professionelle Abmantelwerkzeuge in seinem Portfolio, die unter anderem einen geringen Verschleiß durch den Einsatz von zum Beispiel Klingen mit Titan-Nitrid-Beschichtung oder sicheren Halt durch rutschsichere Griffzonen bieten.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Abmantelzange für Steuer- und Sensorleitungen

  • Schnelles Abmanteln von Sensor-/Steuerleitungen ohne Beschädigung der Einzeladern
  • Keine Einstellung auf den Leitungsdurchmesser notwendig
  • Einfaches Abmanteln auch über längere Strecken möglich
  • Lange Lebensdauer dank auswechselbarer Schneidklingen
  • Für Sensor-/Aktorleitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PCV-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau
p_ur_0206_1481_000_xx_2000_1125.jpg

Abmantelzange für Steuer- und Sensorleitungen (206-1481 und 206-1482)

Kabelmesser

  • 5 austauschbare Wechselbügel: ein Werkzeug für einen großen Durchmesserbereich Ø 4 … 70 mm
  • Präziser Rundschnitt dank Klemmbügel und Sichtfenster
  • Ergonomisch in der Handhabung durch 2-Komponenten-Griff
  • Hohe Sicherheit während und nach der Arbeit (Hosentasche/ Werkzeugkasten), da keine freiliegenden Messer
  • Variable Einstellung der Schneidtiefe von Kabelmesser und Hakenklinge für unterschiedliche Kabeltypen

Kabelmesser (206-1403 und Set 206-1400 in Sortimo®-Box mit 5 Wechselbügeln)

Innendosenentmanteler

  • Extra langes Design und verbesserte Kraftübertragung vereinfachen das Abmanteln in tiefen Verteiler- und Gerätedosen und minimieren damit das Verletzungsrisiko.
  • Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel: Ø 8 …13 mm z. B.: NYM 3 x 1,5 bis NYM 5 x 2,5 (PVC- und halogenfrei) Erdkabel bis 5 x 1,5
  • Reduzierter Kraftaufwand und präziser Rundschnitt durch 4-Klingen-Anordnung
  • Integrierte Längenskalierung (innen) --> präzises Abmanteln
  • Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich (dadurch keine Leiterbeschädigung!)
neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Innendosenentmanteler (206-1441)

Universal-Entmanteler

  • Unkomplizierte Kabelführung für schnellen und einfachen Längsschnitt, sinnvoll bei halogenfreien Leitungen
  • Konturklinge zum Abisolieren für einzelne Adern von 0,2 mm² bis 4,0 mm²
  • Sicheres Arbeiten mit dem Universalmesser durch Schieber mit Verrastung
  • Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel: Ø 8 …13 mm z. B.: NYM 3 x 1,5 bis NYM 5 x 2,5 (PVC- und halogenfrei) Erdkabel bis 5 x 1,5
  • Reduzierter Kraftaufwand und präziser Rundschnitt durch 4-Klingen-Anordnung
p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Universal-Entmanteler (206-1442)

Datenkabelentmanteler

  • Schneller und einfacher Abmantelvorgang speziell für PVC-isolierte Datenkabel mit dünner Außenisolierung (z. B. Cat. 5, 6, 7, 8, Twisted-Pair-Kabel)
  • Seite 1 zum Abmanteln des Außenmantels und Seite 2 zum Abmanteln der Folienabschirmung
  • Integrierte, innenliegende Längenskala ermöglicht genaue Abmantellänge.
  • Reduzierter Kraftaufwand und präziser Rundschnitt durch 2-Klingen-Anordnung
  • Keine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser notwendig, da die spezielle Klingenstellung die Außenisolierung perfekt absetzt und anschließend auch die Folienabschirmung angeritzt und entfernt werden kann.
neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Datenkabelentmanteler (206-1451)

Abisolieren

Die Abisolierzange Quickstrip Vario (206-1125) ist zum Abisolieren von Leitern im Querschnittsbereich von 0,03 bis 16 mm² geeignet.

  • Automatische Abisolierzange mit integrierter Schneidfunktion ermöglicht schnelle und einfache Leiterendbehandlung in einem großen Querschnittsbereich – 0,03 … 16 mm².
  • Einstellbarer Teilabzug – keine weiteren Spleißschutzmaßnahmen notwendig, da die Isolierung zum Teil auf dem Leiterende bleibt – vor dem Anschluss kann das Stück Isolierung einfach abgezogen werden.
  • Keine Aderendhülse notwendig, wenn Sie die Leiter in einer WAGO Reihenklemme mit Federanschlusstechnologie anschließen.
  • Feinjustierung zum Entfernen dünner und dicker Isolierungen
  • Ersatzmesser (Standard-/ V-/Oval-Messer) kann im integrierten Messerfach im Griff untergebracht werden.

Abisolierzange Quickstrip Vario (206-1125)

Crimpen

Crimp-Werkzeuge wie Variocrimp 4 und 16 ergänzen das WAGO Werkzeugprogramm. (206-1204 und 206-1216).

  • Automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt
  • In der Praxis schnelles An- und Abklemmen der Leitungen durch die quadratische Crimp-Form, da kein lageorientiertes Einführen in die Klemmstelle notwendig ist
  • Zangenkörper öffnet nach dem Crimp-Vorgang automatisch.
  • Einführen in die Crimp-Station von beiden Seiten möglich (für Rechts- und Linkshänder).
  • Gasdichte Crimpung bietet die Basis für einen sicheren Anschluss.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Crimpwerkzeug Variocrimp 4 (206-1204)

Normkonforme Prüfspitzen – sicher, flexibel, präzise!

Durch die aufgetragene Isolierung können handelsübliche Prüfspitzen nicht immer in die Prüföffnung von Reihenklemmen gesteckt werden. Wollen Elektriker Strom und Spannungen in Klemmenblöcken messen, mussten sie bisher passende Adapter einsetzen, um die oft engen Prüföffnungen mit den Messgeräten zu erreichen. WAGO bietet nun die passende Lösung: Optimierte Prüfspitzen mit einem Durchmesser von 2 mm ermöglichen direkte und normkonforme Messungen in CAT-III- und -IV-Anwendungen – ganz ohne zusätzlichen Adapter.

  • Adapterlose Strom- und Spannungsmessungen – durch speziell entwickelte Prüfspitze keine Prüfadapter mehr notwendig.
  • Die besonders kleinen, abnehmbaren Prüfspitzen messen Ströme bis zu 10 A.
MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Prüfspitzen (206-912)

Dazu past auch ...

Inspiration für Sie

Entdecken Sie Themen rund um den Schaltschrankbau

Weniger Zeit- und Krafteinsatz, mehr Leistung für den Schaltschrankbau

Wie lassen sich Arbeitsabläufe im Schaltschrankbau durch professionelle Werkzeuge optimieren?