Sélection de la langue d’affichage

Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce
Sur demande
Prix et disponibilité parConnexion
Votre prix par pièce
Prix sur demande
Uté emballage (SUE) : 1 Pièce(s)
Votre valeur indiquée a été arrondie.
Commande impossible sous UEI !
L'article a été retiré du panier, puisqu'il s'y trouve déjà ou vous avez acheté la quantité maximale.
Invalid input
1
N° art. 758-879/000-002

Carte mémoire Micro SD; SLC-NAND; 1 GByte; Température -40 … 85°C

Veuillez patienter…
Prix catalogue par pièce
Sur demande
Prix et disponibilité parConnexion
Votre prix par pièce
Prix sur demande
Uté emballage (SUE) : 1 Pièce(s)
Votre valeur indiquée a été arrondie.
Commande impossible sous UEI !
L'article a été retiré du panier, puisqu'il s'y trouve déjà ou vous avez acheté la quantité maximale.
Invalid input
1

Description



La carte mémoire SD micro remplace les supports traditionnels de stockage et est utilisée pour sauvegarder des données client et des projets de démarrage, ou de les copier de dispositif en dispositif.

En raison de la plage de température élargie, la carte mémoire peut être utilisée dans des applications jusqu'à 60 °C. La technologie flash « SLC » utilisée et le procédé de gestion flash « Wear-Leveling » augmentent la fiabilité et la durée de vie de la carte mémoire, ce qui est absolument nécessaire pour une utilisation industrielle.

La carte mémoire est compatible au standard SD et peut ainsi utilisée dans tout système informatique avec un slot micro SD présent.

La carte mémoire industrielle met à disposition les caractéristiques système suivantes :

  • Capacité de mémorisation 1Gbyte
  • Mémoire Flash SLC NAND (Single Level Cell) pour une durée de vie et une fiabilité plus importantes.
  • Compatible avec les spécifications de la couche physique SDA, version 2.0
  • Se basant sur la technologie SIP (system in package)
  • Fonction de correction d'erreur : 28 Bit/ 1KB
  • Nivellement d'usure (Wear-Leveling) statique & dynamique pour l'amélioration de la fiabilité et de la disponibilité
  • Supporte CPRM (Content Protection for Recordable Media)

Détails de produit

Détails

Données techniques

Baud rate -
Mémoire 1 Gbyte
Cycles écriture/lecture max. 18 Mbytes/s / 16 Mbytes/s
MTBF 5 000 000 h
Durée de vie 2.000.000 cycles de fonctionnement/de programme

Données géométriques

Largeur 15 mm
Hauteur 11 mm
Profondeur 1 mm

Données du matériau

Poids 10

Conditions d’environnement

Température ambiante (fonctionnement) -40 … 85 °C
Température ambiante (stockage) -40 … 85 °C
Humidité relative (sans condensation) 95 %
Résistance aux vibrations 15g
Résistance aux chocs 1000 g

Données commerciales

Groupe de produits 27 (Special components I/O)
Type d'emballage 20
Pays d'origine TW
GTIN 4050821045021
Numéro du tarif douanier 85235110000

Téléchargements

Documentation

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 758-879/000-002