Sélection de la langue d’affichage
Réf. 899-8005

WINSTA® Boîtes Lighting connection box with Linect® interface

Réf. 899-8005
Lighting connection box with Linect® interface;
Annoncé
Ce produit n'est pas encore disponible. Pour rester informé, abonnez-vous à notre Newsletter.
Attention: Product details may be subject to change
La tendance à la miniaturisation et aux luminaires LED plats exige des possibilités de connexion universelles. La nouvelle boîte de jonction de luminaires de WAGO offre la solution optimale, car elle est située à l'extérieur de la lampe. Cela donne aux fabricants de luminaires une plus grande liberté de conception. En outre, aucune saleté ou poussière ne peut pénétrer dans le luminaire pendant l'installation, car il n'est désormais plus nécessaire de l'ouvrir pour le brancher. La nouvelle boîte dispose d'un espace d'installation important et convient à une large gamme de sections de conducteurs allant jusqu'à 5 x 2,5 mm². Quelle que soit la manière dont l'installation est réalisée dans le projet, que ce soit avec une installation de bâtiment enfichable, comme par exemple avec le système de connexion WAGO WINSTA®, ou avec un type d'installation conventionnel - les luminaires avec la boîte de jonction lumineuse WAGO s'intègrent dans chaque concept. L'interface Linect® intégrée, pour laquelle un connecteur avec raccordement conventionnel du conducteur est également disponible en plus de la version enfichable, y contribue.Vos avantages :
• Technologie de connexion optimale pour les lumières très plates
• Convient à tous les types d'installation
• Grand espace de raccordement pour des sections de conducteur jusqu'à 5 x 2,5 mm²

Détails de produit

Détails
Données géométriques
Largeur 112,9 mm / 4.44 inch
Hauteur 27 mm / 1.063 inch
Profondeur 124,6 mm / 4.91 inch
Données mécaniques
Type de montage Sur dalle, fixation à vis
Montage sur plaque de montage
Données du matériau
Matière isolante Polyamide 66 (PA 66)
Conditions d’environnement
Température d'utilisation -5 … +40 °C
Température d’utilisation continue -35 … +85 °C
Indication sur la température d’utilisation continue Parties isolantes pour températures ≤ 105°C
Famille de produits
WINSTA® Boîtes
WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Gebäudeinstallation zugeschnitten ist. Es macht die Elektroinstallation steckbar und dadurch schnell, sicher und fehlerfrei. Dies gilt auch in weiteren Anwendungen wie z. B. im Schiffbau, in der Bahntechnik oder in der Industrie.