Sélection de la langue d’affichage

Construire des armoires de commande en un temps record - câbler sans outils : la « technologie WAGO Push-in CAGE CLAMP® » vous permet de réduire les coûts, d'augmenter la sécurité de votre application et de réduire le temps et la dépense de câblage jusqu'à 50%.

Connexion rentable

WAGO propose des solutions innovantes telles que B. Alimentations Les blocs de jonction CPL a etc. avec une réelle valeur ajoutée, qui aident l'utilisateur de la planification projet à la production, aux tests et à la mise en service. Les plans de circuits et d'assemblage ainsi que les marquages proviennent toujours d'un outil et d'un fichier.

Et cela a des avantages évidents :

  • Les écrans, que ce soit des moniteurs ou des tablettes, remplacent les impressions en production.
  • La base de travail pour tous les participants est un fichier - toujours à jour - afin d'éviter les erreurs et le travail en double.
  • L'attribution individuelle des autorisations garantit que tout le monde ne voit que ce qui est pertinent pour lui.
  • Un seul point de preuve (Single-Point-of-Proof) : le fichier ne peut et ne doit être mis à jour qu'au même endroit.
  • En raison du stockage centralisé des données, les recoupements des documents de travail ne provoquent aucune perte de temps.
schaltschrank_laptop_2000x2000.jpg

Libellé clair, pas de recherche

Grâce à smartPRINTER, le repérage dans l'armoire de commande est une chose simple et sûre. Cela est doublement rentable lors du câblage.

AVANTAGES :

  • Câblage rapide, facile et sans complication : grâce à la combinaison d'un étiquetage clair et d'un schéma de câblage clair.
  • Même après le câblage et en fonctionnement, l'aperçu reste maintenu dans l'armoire de commande - tous les rfepérages résistent aux taches et sont lisibles en permanence.
loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4446_2000x1500.jpg

Câblage plus rapide signifie câblage en toute sécurité

Il suffit de le brancher directement : avec la technologie Push-in CAGE CLAMP® de WAGO, vous avez tous les avantages de votre côté :

  • Un câblage rapide, cela signifie des économies de temps et de coûts maximales grâce à des coûts de connexion plus courts, pour la plupart des types de conducteurs, même sans outils.
  • Câblage optimal : pas de maintenance car les conducteurs sont toujours bien serrés.
  • Câblage sûr : une disponibilité maximale de l'installation avec des connexions parfaites.
anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Des bornes sur rail pour chaque tâche

Les bornes sur rail de la série TOPJOB® S sont disponibles avec levier, poussoir et ouverture de manipulation. Cela signifie que vous avez la bonne solution pour chaque tâche de câblage. Grâce à la technologie Push-in CAGE CLAMP® pour toutes les bornes, le câblage est rapide et sûr.

AVANTAGES :

  • Les bornes sur rail avec levier permettent de connecter et de déconnecter manuellement tous les types de conducteurs sans outil. Le levier reste ouvert, libérant les deux mains pour le câblage.
  • Les bornes sur rail avec bouton-poussoir sont actionnées par un outil de manipulation de votre choix.
  • Les bornes sur rail avec ouverture de manipulation permettent un raccordement aisé avec un outil de manipulation qui reste enfiché dans l'ouverture de manipulation et maintient l'ouverture du conducteur ouverte ; les deux mains sont libres pour le câblage.
loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_WAGO4753_2000x2000.jpg

WAGO en application

loesungen_schaltschrankbau_verdrahtung_hubert_fischer_2000x2000.jpg

Découvrez les phases du process en annexe

Construction de l'armoire de commande

De phase en phase, plus rapidement vers l'objectif

En plus des compétences techniques, c'est surtout l'efficacité de son procédé de production qui permet en définitive de rendre compétitif un constructeur d'armoires de distribution. WAGO propose des solutions innovantes à forte valeur ajoutée.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_00_prozess_gesamt_2000x1500_B.jpg
Phase de processus 5

Tests et documentation

Évitez les erreurs lors de la création de la documentation de l'armoire de commande - avec WAGO, vous accédez à toutes les données de produit et de process nécessaires à la documentation conforme aux normes.

loesungen_schaltschrankbau_pozess_05_pruefung_dokumentation_2000x1500.jpg