Sélection de la langue d’affichage
energiemanagement_digitalisierung_gettyimages-664623476_2000x2000.jpg

Optimisation de processus via le Cloud

Vous voulez jouer votre énergie et traiter des données dans le Cloud pour y accéder depuis n'importe quel endroit ou le rendre utilisable pour de nouvelles applications comme la maintenance prédictive ? WAGO vous soutient lors de cette étape.


Nos contrôleurs sont très bien adaptés en tant que gestionnaires de données centraux d'informations analogiques et numériques avec un contact sécurisé au Cloud. Cela vous permet de tirer parti de la capacité informatique élevée du stockage en ligne pour développer des stratégies de gestion des opérations qui améliorent l'efficacité sans crainte de mauvaise utilisation des données.

Gestion de l'énergie avec IoT et Big Data :

  • Cloud Connectivity : de nouvelles opportunités pour votre gestion de l'énergie
  • Cybersécurité : aucune chance pour les pirates
  • Maintenance prédictive : stratégie de maintenance du futur
  • Gestion de la charge : économiser de l'électricité via le Cloud

La numérisation de la gestion de l'énergie avec WAGO

Nous vous proposons :

Cloud Connectivity : de nouvelles opportunités pour votre gestion de l'énergie

Le Cloud vous permet d'accéder à vos données énergétiques et de process actuelles, quel que soit l'emplacement. De plus, il offre une grande intelligence des données, ce qui vous permet de traiter, d'analyser et de stocker de plus grandes quantités de données. Cela peut être utile si, par exemple, vous souhaitez utiliser l'intelligence artificielle pour prévoir quand une maintenance sera nécessaire pour chaque machine de votre chaîne de production. WAGO crée la condition préalable pour cela : le logiciel de nos contrôleurs peut envoyer des données directement vers le Cloud, par exemple dans le nouveau WAGO Cloud Data Control. Un portail Web sert d'interface utilisateur pour le service Cloud hébergé chez Microsoft Azure. Bien sûr, vous pouvez également utiliser d'autres plates-formes Cloud avec nous - le service que vous choisissez est de votre choix. Le Cloud vous apporte cette valeur ajoutée :

  • Fourniture centralisée de données
  • Accès aux données actuelles indépendant du site
  • Apprentissage automatique
  • Nouvelles stratégies de gestion opérationnelle

Cybersécurité : aucune chance pour les pirates

Si vous souhaitez utiliser le Cloud pour votre gestion de l'énergie, vous devez vous soucier de la sécurité des données. Si les cybercriminels parviennent à manipuler votre production via Internet, il y a risque d'énormes pertes. Avec WAGO, vous êtes protégé contre les attaques de pirates. Security by Design - la sécurité intégrée dès le départ sous forme d'une architecture de sécurité basée sur les couches - cela garantit que les voleurs de données ne peuvent pas accéder à notre contrôleur Linux®. La communication entre les contrôleurs et le Cloud est cryptée et a lieu par protocole MQTT. En outre, vous pouvez définir des variables à transférer vers le Cloud ; les données sensibles ne quitteront pas votre entreprise de cette façon. Ce sont vos avantages de sécurité :

  • Système d'exploitation Linux® renforcé
  • Pas de patchs
  • Communication cryptée
  • Variables et intervalles définissables

Maintenance prédictive : stratégie de maintenance du futur

Dans une usine intelligente, les données d'énergie et de processus peuvent également être utilisées pour prévoir les erreurs et développer de nouvelles stratégies opérationnelles et de de maintenance. Un sujet est la « Predictive Maintenance », la maintenance prédictive. Les entreprises sont capables de détecter les défauts avant même qu'ils ne se concrétisent. Les installations n'ont plus besoin d'être réparées, et si c'est le cas, cela a lieu avant qu'elles ne défaillent Les problèmes résultent souvent de corrélations défavorables. L'intelligence artificielle dans le Cloud peut reconnaître cela. Mais même sans connexion Cloud, notre système de gestion de l'énergie peut davantage vous aider : des valeurs limites peuvent être définies pour indiquer au responsable du service et de la maintenance où quelque chose dans la production ne fonctionne pas correctement et où il y a des menaces de défaillances. Avec cette connaissance, les dommages majeurs peuvent être évités en temps utile. C'est pourquoi la maintenance prédictive est un atout pour vous :

  • Moins de dégâts
  • Une maintenance plus efficace
  • Disponibilité d'installation plus élevée
  • Économie

Gestion de la charge : économiser de l'électricité via le Cloud

Que peuvent faire les entreprises qui, pour la gestion de l'énergie, non seulement mesurent et visualisent, mais veulent aussi l'automatiser ? Grâce aux interfaces ouvertes, le système de gestion de l'énergie de WAGO peut rendre les données collectées disponibles pour un traitement ultérieur, par exemple un « Manufacturing Execution System » (MES) ou un « Enterprise Resource Planning System » (ERP) basé sur le Cloud. Ces systèmes déclenchent ensuite les actions en fonction de nos données, telles que le contrôle de la consommation d'énergie pendant la gestion de la charge.r Le profil de charge d'une entreprise est harmonisé et uniformément conçu pour réduire la charge de pointe et l'usure de la machine. Les entreprises industrielles peuvent également vendre leur charge de manière lucrative. Cela fonctionne par mise à disposition d'énergie de régulation, qui compense les fluctuations à court terme du réseau électrique. La gestion de charge vous rapporte cela :

  • Réduction des pics de charge
  • Harmonisation du profil de charge
  • Réduction du prix de prestation
  • Réduction de l'usure de machine

Thèmes et solutions pour aujourd'hui et demain

WAGO en pratique

Des références dans le domaine de la numérisation

En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la numérisation.

Customer Application

Sécurité pour les centres de données

Dans la solution de la société Correct Power Institute, les contrôleurs WAGO capturent toutes les données relatives à l'énergie et à l'environnement et les analysent dans le Cloud.

Recommandations à lire

Autres solutions dans la gestion d'énergie

WAGO vous accompagne dans l'exploitation optimale de votre potentiel, de la surveillance à l'identification de mesures appropriées.

Normes et lois

Traitement de données selon la norme

Capturer, visualiser et évaluer les données : WAGO propose de nombreux produits et solutions pour la mise en place de votre système de gestion de l'énergie.

energiemanagement_normen_auditor_blau_gettyimages-571983571_2000x1500.jpg
Acquisition modulaire de données

L'efficacité augmentée efficacement

La meilleure solution de gestion de l'énergie est celle qui peut être adaptée aux nouvelles exigences. WAGO vous offre toutes les possibilités pour cela.

energiemanagement_titel-produktauswahl_modulare-datenerfassung_2000x1500.jpg

Cela pourrait aussi vous intéresser

Progrès avec WAGO

L'automatisation et la technologie de contact de WAGO ne sont pas seulement utilisées dans la gestion de l'énergie. Découvrez les sujets sur lesquels nous travaillons aussi.

Numérisation

Numérisation

Communication inter-sites via le Cloud ou automatisation intelligente : la numérisation dans l'industrie présente de nombreuses facettes, voire davantage de potentiel, et la cyber-sécurité est un enjeu majeur.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Numérisation
Gestion de la lumière

Gestion d'éclairage

En combinant un matériel prédéfini et un logiciel convivial, WAGO propose un système de gestion de l'éclairage qui facilite la planification et la mise en service de nouveaux systèmes d'éclairage.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1500.jpg
Gestion d'éclairage