Sélection de la langue d’affichage

Sujets
Paramétrer au lieu de programmer

Le système de gestion des données énergétiques WAGO, composé d'un logiciel associé à un système de commande modulaire, collecte les données de mesure de divers médias et facteurs d'influence pour le contrôle de l'énergie et les traite pour analyse, archivage et les rapports. Les différents signaux provenant des compteurs et capteurs connectés sont automatiquement reconnus par le logiciel et peuvent facilement être fournis pour d'autres outils d'analyse d'énergie par simple paramétrage.

Notre système modulaire - votre base pour des économies

  • Contrôle et modules d'entrée
  • Application logicielle conviviale
  • Composants pour mesurer l'énergie électrique
  • Configuration et mise en service faciles
  • Enregistrement de données et visualisation
  • Seulement cinq étapes : votre façon d'épargner

Gestion des données énergétiques WAGO

Tous les composants en aperçu

L'efficacité est si facile !

Grâce à notre solution de gestion des données énergétiques, vous pouvez enregistrer et visualiser en un rien de temps les données de mesure provenant de différents médias et grandeurs d'influence.

Avantages :

  • Prêt à partir en quelques étapes
  • Pas de connaissances en programmation nécessaires
  • Pour quasiment tous les secteurs
MM-4107_EDM_EDM_5Schritte_2000x2000.jpg
Seulement cinq étapes

Votre façon d'épargner

1. Sélection du matériel

2. Téléchargement du logiciel « Gestion des données énergétiques » et transfert dans le contrôleur d'application

3. Installation du matériel

4. Configuration des signaux d'entrée

5. Connexion à un logiciel de gestion de l'énergie, SCADA ou outils d'analyse (transfert de données via Modbus ou FTP)

Application logicielle conviviale

  • Affectation simple de données de compteur spécifiques et de technologie de capteur
  • Enregistrement de données confortable selon vos besoins
  • Vérification transparente de la fonctionnalité par visualisation des données de mesure
  • Reconnaissance automatique d'une extension matérielle

Configuration et mise en service faciles

  • Reconnaissance automatique des modules d'E/S connectés
  • Pages de configuration transparentes et clairement structurées
  • Pas de connaissances en programmation nécessaires

Enregistrement de données et visualisation

  • Enregistrement cyclique de données jusqu'à 80 canaux
  • Sélection de point de données pratique via le « sélecteur de données »
  • Exportation simple de la vue d'ensemble des canaux enregistrés en tant que fichiers CSV pour la documentation des points de mesure
  • Réglage flexible du temps de cycle de la mémoire possible
  • Visualisation de points de données configurés via le traceur de données sous la forme de diagrammes en lignes ou colonnes
Votre contact chez WAGO

Market Management Industry Process