La composition de la #Team221
Prêt à l'utilisation ? Alors découvrez maintenant en un clic les différents profils de produits de la #Team221.
{"container":false,"catalogVersion":"ch-wagoContentCatalog/Online","lastExportedVersion":1,"type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtX2RlXzAwMDBFOVo2IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoiY2gtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_de_0000E9Z6","modifiedtime":"2026-11-06T05:43:53+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"MM-178815 landingpage 221 family_heatmap_2000x1125_.jpg","altText":"MM-178815 landingpage 221 family_heatmap_2000x1125_.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1NjAwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoaE5DOHhOVEF5TVRjd05ETXhORGt4TUM4eU1EQXdYMDFOTFRFM09EZ3hOU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ01qSXhJR1poYldsc2VWOW9aV0YwYldGd1h6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufGNjZWQ0MGVhZmYxOGZiMjJlNTc3OTUyMzZkYTk5YTRkMjNiMjA5ZmFjNzc4MjQ4YzMwMTVjYzhmODQ1OGE2MDE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0MDc3ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobU9DOHhOVEF5TVRjd05URTJOamczT0M4eE5qQXdYMDFOTFRFM09EZ3hOU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ01qSXhJR1poYldsc2VWOW9aV0YwYldGd1h6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufDVhYjcwNjE5OThmMjBjYTI2NmFmZTYzM2ZlNzNlMzU4MTE0MzEzMmYyM2Y1NGIwNzhhOTQyYTlhNWRjNDExNjY","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyODgzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJoaE55OHhOVEF5TVRjd05EUXhNekl4TkM4eE1qZ3dYMDFOTFRFM09EZ3hOU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ01qSXhJR1poYldsc2VWOW9aV0YwYldGd1h6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufGRjYzE1Yzk5NTdmNjA2Yzg3MDlmMDE0MDExYTZkN2UzNTViMzE2Y2Q5MGExZTllODlkZTRjZjE2MWM5Njg0OWI","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDA2NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoaFlpOHhOVEF5TVRjd05EVXhNVFV4T0M4eE1ESTBYMDFOTFRFM09EZ3hOU0FnYkdGdVpHbHVaM0JoWjJVZ01qSXhJR1poYldsc2VWOW9aV0YwYldGd1h6SXdNREI0TVRFeU5WOHVhbkJufDZkYTE4YTVlMjNmZjE2ZGQ0MGNmZjNkM2M2YTM4ZTQwZDg0MTFlODYzYjNmOWZmYzE3YTdlZDlmYjg2YmQ0YzE","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTk5NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaFpTOHhOVEF5TVRjd05EWXdPVGd5TWk4M05qaGZUVTB0TVRjNE9ERTFJQ0JzWVc1a2FXNW5jR0ZuWlNBeU1qRWdabUZ0YVd4NVgyaGxZWFJ0WVhCZk1qQXdNSGd4TVRJMVh5NXFjR2N8Njg4YTkyNDMzODAzZTg2MTFlNDA0YmE4NTI0NmVlMjBjMWZmYzQ1MDlkYThiOTc4NmVlMGEyNGViYmRkMjdhYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NjkwNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmlMMmhpTVM4eE5UQXlNVGN3TkRjd09ERXlOaTgwT0RCZlRVMHRNVGM0T0RFMUlDQnNZVzVrYVc1bmNHRm5aU0F5TWpFZ1ptRnRhV3g1WDJobFlYUnRZWEJmTWpBd01IZ3hNVEkxWHk1cWNHY3xmMTk1NTc0MWNiYWE2MWVmZWRkMDc5NjRkNTU5MGQ3NmE2ZGQwMjI1ODYwM2E3MTJkOTU4YTMyOGJlZjNmMDJm","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-178815-landingpage-221-family-heatmap-2000x1125-.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxODI3fGltYWdlL2pwZWd8YURVd0wyaG1ZeTh4TlRBeU1UY3dOVEF3TXpBek9DOHlNREJmVFUwdE1UYzRPREUxSUNCc1lXNWthVzVuY0dGblpTQXlNakVnWm1GdGFXeDVYMmhsWVhSdFlYQmZNakF3TUhneE1USTFYeTVxY0djfDIxNzA2NzNlMWFjMjdkYWNjOGMwYTI1ZjIwMThhMjgzOThkNzk2NGVkMTNlMTg2ZTVhODVhNGRiMzcyZjgwZDM","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"MM-178815 landingpage 221 family_heatmap_2000x1125_.jpg"},"lastLoad":1793943833134,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRDdCUyIsImNhdGFsb2dJZCI6ImNoLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Hot Spot Komponente_221","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2022-04-21T07:05:49+0000","items":[],"actions":[],"contentVersion":1,"parents":[]}