Sélection de la langue d’affichage
energy_integration dezentraler einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x2000.jpg

Une alimentation stable avec le soleil et le vent

L'augmentation de l'approvisionnement en énergie à partir de sources renouvelables volatiles modifie le besoin de services système et nécessite une plus grande flexibilité dans l'approvisionnement en énergie. WAGO soutient les opérateurs de réseaux pour relier et contrôler intelligemment les énergies renouvelables.

La part des énergies renouvelables augmente régulièrement et rapidement au niveau international. La fluctuation de l'alimentation en énergie photovoltaïque et éolienne présente cependant des inconvénients pour la gestion du réseau : l'alimentation instable rend plus difficile la prévision de la production et la stabilité du réseau. Mais il existe des solutions qui soulagent les réseaux.

WAGO dans le réseau d'alimentation

Ce sont nos solutions

Gestion de l'alimentation en énergie : régulation ciblée du solaire et de l'éolien

Afin de pouvoir garantir la sécurité du système même avec une part croissante d'énergies renouvelables, les gestionnaires de réseau sont autorisés à réduire à distance la capacité d'injection des centrales solaires et éoliennes en cas de surcharge du réseau. Les spécifications stipulent la loi sur les sources d'énergie renouvelables, en fonction de la performance de l'installation. En fonction de la plage de signaux souhaitée, WAGO mettra en place la bonne solution de télécontrôle à partir de plus de 500 modules d'E/S différents. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Large gamme de produits : du simple contrôle par pas avec ou sans commande d'arrêt d'urgence au réglage de cos-φ ou de Q/U
  • Couplage direct à l'ordinateur solaire ou éolien possible via OPC-XML, Soap ou MODBUS RTU / TCP
  • Communication à partir de l'installation selon les exigences spécifiques du client
  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
  • Couplage des installations également possible via CEI 60870, CEI 61850 ou DNP 3.0
energy_regenerative-energieerzeugung_solarparkmanagement_alpen_gettyimages-562245409_2000x1125.jpg

Les centrales solaires doivent être commandées à distance.

Centrales électriques virtuelles : mise en réseau intelligente de la production et de la consommation

Dans les centrales électriques virtuelles, les générateurs décentralisés, les installations de stockage et les consommateurs contrôlables tels que les générateurs de secours ou les installations de production forment un réseau flexible contrôlable. Leur interaction intelligente permet au réseau électrique d'être soulagé. Les systèmes de télécontrôle WAGO répondent aux exigences de la norme de communication VHPready 4.0 et facilitent ainsi la connexion des systèmes. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Connexion facile des installations individuelles à la centrale électrique virtuelle
  • Standardisation d'objets et de variables de différents protocoles de communication par VHPready
  • Communication via des profils prédéfinis avec des listes de points de données uniformes
  • Définition de directives spécifiques à un domaine telles que les spécifications de comportement de fonctionnement et les temps de réponse par VHPready - afin que les installations puissent être contrôlées par horaires.
  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_station_2000x1125.jpg

Fusion du photovoltaïque, des batteries et du Power-to-Gas (électricité en gaz)

Énergie de régulation : premiers secours pour le réseau

L'énergie de régulation compense les fluctuations du système. Si les exploitants de centrales électriques virtuelles ou les producteurs individuels et les consommateurs contrôlables fournissent cette énergie aux gestionnaires de réseau de transmission responsables, ils peuvent générer des revenus supplémentaires. Dans l'énergie de régulation, une distinction est faite entre la réserve primaire qui doit être fournie en quelques secondes, en réserve secondaire, qui doit être fournie en cinq minutes, et en réserve en minutes, qui doit être fournie en un quart d'heure. Parce que la mise à disposition exige des niveaux élevés de diversité de signaux, de cybersécurité et de disponibilité, des contrôleurs flexibles, sécurisés et robustes sont essentiels. Voici les avantages de la solution WAGO en un coup d'œil :

  • Choix de plus de 500 modules d'E/S différents
  • Couplage direct à l'ordinateur solaire ou éolien possible via OPC-XML, Soap ou MODBUS RTU / TCP
  • Communication à partir de l'installation selon les exigences spécifiques du client
  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
energy_integration-dezentraler-einspeiser_offshore_gettyimages-714001381_2000x1125.jpg

Les parcs éoliens offshore peuvent également fournir des réserves.

Marketing direct : vendre de l'électricité verte de manière rentable

Le marketing direct fait référence à la vente d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables à des acheteurs en gros ou à travers l'échange d'électricité. Le marketing direct différencie la commercialisation directe obligatoire des nouvelles installations et des installations existantes optionnelles. L'électricité verte est négociée sur un pied d'égalité avec l'électricité conventionnelle et vendue au même prix du marché. Après la vente, le produit de l'investissement de la bourse d'électricité est payé à l'exploitant de l'installation avec une prime de marché; afin qu'il puisse générer des revenus supplémentaires. Dans le marketing direct classique des installations CEE, la disponibilité opérationnelle et la puissance active sont enregistrées. De plus, les valeurs de consigne pour la puissance active sont données en tant que signal d'échelon ou en tant que signal de glissement. WAGO fournit une solution sur mesure pour chaque application :

  • Choix de plus de 500 modules d'E/S différents
  • Acquisition de la puissance active via des modules de mesure de puissance à 3 phases
  • Acquisition de valeurs de puissance via des appareils de mesure existants, p.ex. via MODBUS RTU/TCP/UDP, PROFIBUS
  • Acquisition de valeurs de puissance via des compteurs existants, p.ex. via impulsion S0, CEI 62056-21 ou SML
  • Couplage direct via des protocoles d'onduleur, contrôleur de parc solaire ou ordinateur de parc éolien
  • Cyber sécurité : les contrôleurs PFC100/PFC200 répondent aux exigences actuelles des opérateurs de réseau de transport en matière de sécurité informatique et peuvent être endurcis selon les exigences actuelles du BDEW-White Paper.
  • Connectivité cloud : connectivité au cloud grâce à l'extension logicielle MQTT
energy_integration dezentraler einspeiser_direktvermarktung_gettyimages-516980507_2000x1125.jpg

Au lieu du tarif d'achat : vente d'électricité sur le marché libre

Customer Application

Les réservoirs d'énergie lissent le courant solaire

Le ZAE Bayern étudie comment le stockage peut aider à intégrer le photovoltaïque. La technologie WAGO joue un rôle clé ici.

energy_referenz_zae_zentrum-fuer-angewandte-energieforschung-bayern_speicher_2000x1500.jpg
Customer Application

Gérer l'énergie d'équilibrage avec succès

Pour la surveillance et le contrôle sans failles de ses installations, le distributeur d'électricité Trianel mise sur le service et la polyvalence de la technologie WAGO.

energy_referenz_trianel_gebaeude_kraftwerkspark_2000x1500.jpg
Réseaux d'énergie

Réseaux d'énergie intelligents

L'automatisation des réseaux d'énergie présente de nombreux avantages. L'un d'eux est la possibilité de commutation à distance. WAGO offre pour cela les solutions adaptées.

energy_energienetze_strom_ausbau_gettyimages-595759396_2000x1500.jpg
Numérisation

Réseaux intelligents pour le marché de l'énergie

La numérisation du système énergétique nécessite des stratégies et des produits qui rendent tout possible. WAGO a les solutions pour la transition énergétique numérique.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg
Production d'énergie renouvelable

Toujours bien connecté

Un approvisionnement en énergie fiable et sûr est un objectif à atteindre. Avec les produits et les solutions de WAGO, vous pouvez façonner durablement la transition énergétique.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Stockage d'énergie

Du courant 24h/24

Les systèmes de stockage d'énergie soulagent les réseaux électriques et augmentent la flexibilité de l'approvisionnement en énergie. La technologie WAGO permet le contrôle et la commande de la réserve d'énergie.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg