Sélection de la langue d’affichage
software_ecockpit_2000x2000px.jpg

Programmation et configuration avec le logiciel d’ingénierie e!COCKPIT

Avec le logiciel d'automatisation e!COCKPIT, vous mettez en marche des machines et installations plus rapidement et réduisez encore plus les temps de développement lors de l'automatisation !! Une prise en main rapide et une réutilisation optimale de parties de logiciel est un facteur essentiel de réussite pour des économies durables dans l'ingénierie. e!COCKPIT est un environnement de développement intégré qui supporte toutes les fonctions pour l’automatisme : configuration matérielle, programmation, simulation, visualisation... jusqu'à la mise en service - tout en un seul logiciel.

Vos avantages :

  • Ingénierie intégrée
  • Une interface claire
  • CODESYS 3
  • Configuration de réseau graphique

Affichage de liste de produits

Enregistrement e!COCKPIT

Test de 30 jours gratuit

Nous sommes heureux de voir que vous voulez utiliser e!COCKPIT. Inscrivez-vous gratuitement et tester gratuitement notre logiciel d'ingénierie pendant 30 jours.

Le secret du succès de e!COCKPIT

Configuration et paramétrage

Les configurateurs intégrés dans e!COCKPIT aident l'utilisateur par des modes d'utilisation et des domaines d'activité modernes :

Topologie de réseau graphique : des dépendances complexes entre participants sur le réseau et leurs états présents sont accessibles de manière simple et intuitive.

Glisser-déposer (Drag & Drop) : l'interaction avec des appareils est très aisée.

Copier-coller : des appareils séparés ou des branches de réseau complètes peuvent être rapidement dupliqués. Traitement en quantités : des valeurs de paramètres peuvent être ajustées en même temps pour plusieurs appareils.

Programmation

e!COCKPIT offre de nombreuses possibilités dans le développement de logiciels : des langages de programmation d’automates programmables selon CEI 61131-3 : texte structuré (ST), schéma à contacts (LD), diagramme de blocs fonctionnels (FBD), liste d'instruction (IL), GRAFCET (SFC), Continous Function Chart (CFC Tous les langages de programmation peuvent être combinés entre eux. Les programmes déjà créés peuvent être facilement débogués par simulation sur le PC de développement. De nouveaux paradigmes sont contenus, comme par ex. la programmation orientée objets.

Visualisation

Des interfaces modernes sont standard pour la commande et l'observation de machines L'apparence de l’IHM décide également aujourd'hui de l'acceptation de toute l'automatisation. e!COCKPIT permet par « Glisser & Déposer » la gestion simple d'interfaces modernes. L'éditeur de visualisation intégré permet d'accéder aux variables de programme CEI, à la simulation fermée du programme HMI et API sur le PC d'ingénierie et à l'indépendance garantie dans le langage par le jeu de caractères Unicode. Mais même les standards actuels tels que HTML 5 ou CSS sont supportés.

Diagnostic

Connaître en détail les états actuels du réseau d'automatisation est impératif pour la localisation et la correction rapides des erreurs - que ce soit pendant le développement au bureau ou directement à la machine lors de la mise en service. e!COCKPIT offre des possibilités étendues de diagnostic à cet effet : les vues individuelles montrent toujours, par exemple, les informations d'état des contrôleurs ; à la fois sous forme de tableaux que de graphiques. Les messages d'erreur sont transmis immédiatement et de manière claire. Et le test de câblage structuré permet d'identifier systématiquement les erreurs de câblage.