Sélection de la langue d’affichage
mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Switches industriels

La gamme de switches de WAGO s'adapte à votre infrastructure de réseau ETHERNET avec d'excellentes propriétés électriques et mécaniques.

Ces dispositifs sont conçus pour une utilisation industrielle et sont compatibles avec les standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab.

Vos avantages:

  • Redondance de l'anneau : < 20 ms (Xpress Ring ; alternative : Jet Ring ERPSv2, RSTP/STP)
  • Alimentation en tension DC redondante : 9 ... 48 V ou 12 ... 60 V
  • Fonctions supportées : Modbus TCP, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, IGMP Snooping, LLDP, Jumbo Frame 10.240 octets
  • Plage de température étendue : -40 ... +70 °C
  • Homologations : CE, DNV

Aperçu des produits

Switches industriels pour votre solution réseau

Lean Managed Switches

Vos avantages :

  • Variante économique d'un commutateur configurable
  • Recherche facile d'erreurs dans les réseaux avec peu de connaissances informatiques
  • Manipulation intuitive pendant la configuration et dans le cycle de vie
MM-17660  website update Lean Managed Switches_Gruppenbild_2000x1500.jpg

Switches industriels ECO

Économique et compact

  • Pour les réseaux de données de petite et moyenne taille
  • Conception robuste
    - Accroche rail DIN et boîtier métalliques
    - Température ambiante (fonctionnement) : -40 … +70 °C
  • Autonégociation et autocrossing pour une création et une extension faciles du réseau
  • Variantes Gigabit pour un débit de données élevé
  • Transmission d'énergie et de données via une connexion ETHERNET avec Power over Ethernet (PoE+)

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Switches industriels

Polyvalence

  • Alimentation redondante
  • Configuration du contact d'alarme via micro-interrupteurs
  • Utilisation de modules SFP
  • Conception robuste
    - Accroche rail DIN et boîtier métalliques
    - Température ambiante (fonctionnement) : -40 … +70 °C
  • Contact d’alarme : surveillance de l'alimentation primaire et secondaire
  • Surveillance ports ETHERNET
  • Signalisation via API ou E/S déportées

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Switches Ethernet administrables

Performance et sécurité

  • Alimentation redondante
  • Utilisation de modules SFP
  • Interface RS-232 pour la configuration basée sur les commandes
  • Gestion Web intégrée pour la configuration ou le diagnostic
  • LEDs d'état
  • Contact alarme
    - Diagnostic Jet-Ring
    - Diagnostic ERPS-Ring
    - Surveillance de l'alimentation primaire et secondaire
    - Surveillance ports ETHERNET
    - Signalisation via API ou E/S déportées
  • Power over Ethernet (PoE+)
  • Fonctions configurables
    - Sécurité
    - Disponibilité
    - Performance
    - Transmission de données
p_ur_0852_1305_000_xx_2000x1500.jpg

Switches administrables PROFINET

  • Certification PROFINET-CC-B : utilisation dans l'automatisation industrielle
  • Protocole de redondance des supports : librement configurable comme client ou comme gestionnaire
  • Diagnostic PROFINET à partir de l'application : représentation du processus lisible de manière cyclique
  • Configuration flexible de la mise en miroir des ports : via GSDML ou Web-Based-Management
  • Connexion sans potentiel via des modules SFP : longueurs de ligne jusqu'à 80 km possibles

industrial-switches_852-1605_852-0603_0602_2000x2000.jpg

Switch industriel administrable

Avec fonction de cryptage intégrée

  • Cryptage des paquets de données sur la couche 2 (MAC-Layer) avec 128 bits (GCM-AES) sur deux ports
  • Authentification spécifique au port selon IEEE802.1X
  • Configuration sécurisée du commutateur via navigateur Web (https) ou SNMPv3
MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Vos avantages avec les switches de WAGO :

  • Disponibilité de redondance
    Avec leurs alimentations redondantes et redondances de boucle enclenchables, les switches industriels de WAGO permettent une communication de données sans interruption. De plus, le faible Recovery-Time du Xpress-Ring de moins de 20 ms augmente votre sécurité de process. Vous maîtrisez ainsi toujours la productivité et la disponibilité de vos machines et installations. En plus de la redondance de la liaison de communication, une alimentation redondante est intégrée dans tous les switches, que l'on peut de plus surveiller grâce à un relais alarme. Ainsi, un défaut de la tension d'alimentation ne provoque pas une interruption de communication.
  • Fonctions de sécurité élargies
    Les switches administrés prennent en charge des fonctionnalités de sécurité étendues telles que « MAC Limitation » et « Port Security » et, avec l'authentification IEEE 802.1x, « IGMP snooping », limitations de diffusion et de bande passante, offrent un contrôle supplémentaire du flux de données et la protection de vos installations contre les cyberattaques.
  • Extensibilité modulaire
    À l'aide de modules SFP échangeables, les switches peuvent s'adapter à différentes fibres optiques et ainsi aux distances et fibres nécessaires. On a au choix des modules SFP pour fibres optiques multimode et singlemode pour des rayons d'action jusqu'à 80 km. Avec une combinaison optimale de cuivre et fibre optique, vous êtes équipés pour de nombreuses exigences.
  • Contrôle de fonction intégré
    Pour la surveillance et l'annonce de dérangements, le switch administrable possède des fonctions configurables, comme l'alarme email et traps SNMP. De plus, pour tous les switches, sauf pour les versons ECO, on a la possibilité de contrôler des ports individuels ou la tension d'alimentation par un contact d'alarme libre de potentiel. La configuration de cette fonction se fait ici par un commutateur DIP.
  • Différents modes de fonctionnement
    Pour une utilisation directe Plug-and-Play, les switches sans fonctions de management sont les plus appropriés. En revanche, pour des applications où, pour des raisons qui leurs sont liées, il est nécessaire de réaliser un filtrage d'IP ou d'entreprendre des interprétations complémentaires des télégrammes, des switches administrables sont disponibles.
  • Power over Ethernet (PoE+)
    Alimentation et transfert de données via un câble ETHERNET : Power over Ethernet (PoE +) élimine le besoin d'une connexion d'alimentation séparée pour les appareils connectés aux commutateurs via le réseau IP.
    En savoir plus ...

Nouveaux produits

Communiquer sans fil avec la machine

Point d'accès sans fil pour WLAN et Bluetooth®.

Dans un environnement industriel, la communication sans fil est une bonne option pour accéder rapidement aux machines ou aux systèmes sans installer de câble. Pour l'établissement simple d'une telle connexion, WAGO propose désormais le nouveau point d'accès sans fil, qui est intégré directement dans la surface extérieure d'une armoire de commande. Ceci permet la transmission radio via WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® ou Bluetooth® Low Energy. De cette façon, par exemple, une tablette ou un smartphone peut être utilisé pour accéder au contrôle d'une machine via les protocoles ETHERNET PROFINET, Modbus/TCP ou EtherNet/IP.

Le point d'accès sans fil compact est très facile à installer. Un trou d'un diamètre de 50 mm doit être percé dans le boîtier. L'appareil est ensuite inséré dans le trou et vissé de l'intérieur avec un écrou M50 adapté. Ensuite, seule la ligne de données via le connecteur RJ-45 et, si nécessaire, l'alimentation électrique doivent être connectées. Alternativement, une alimentation via PoE est possible. À l'extérieur du boîtier, le degré de protection élevé IP67 est satisfait pour une utilisation même dans des environnements industriels difficiles.

Vos avantages :

  • Communication machine sans fil
  • Accès à la commande avec tablette ou smartphone
  • Package complet - il suffit de l'installer et de démarrer immédiatement

Référence : 758-919
Disponibilité : fin novembre 2020

Cela pourrait aussi vous intéresser

Autres produits de WAGO

Interfaces pour fibres optiques

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Tension d'alimentation pour chaque besoin de puissance

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Montage rapide et sans outil

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Câblage ETHERNET sur rail DIN

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg