Sélection de la langue d’affichage
industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x2000.jpg

Switch industriel administrable : aperçu des fonctions

Administration et diagnostic, disponibilité, sécurité, transmission des données et performances : aperçu de toutes les fonctions du Switch industriel administrable

Administration et diagnostic

Mise en service et maintenance facilitées

Configuration et diagnostic

De multiples possibilités :

  • Configuration depuis une interface web
  • Configuration via la ligne de commande (SSH, Telnet, RS-232)
  • Gestion réseau via SNMP v1, v2, v3
  • Prise en charge des normes MIB (Management Information Base)
  • Diagnostic via Modbus TCP : de nombreuses informations disponibles pour un diagnostic simple via MODBUS
industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • Détection automatique du module SFP connecté
  • Informations détaillées sur le modèle
  • Surveillance en temps réel
    - Température
    - Tension d’alimentation
    - Puissance d'émission
    - Puissance en réception
industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

Surveillance et diagnostic

Maintenance facilitée :

  • Port Mirroring : miroitage du trafic réseau
  • LLDP : détection automatique des appareils adjacents
  • Notifications par e-mail
industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Disponibilité

via la redondance dans la communication

Jet Ring

  • Temps de commutation type < 300 ms (selon l'application)
  • Très simple à configurer
  • Jusqu'à 20 participants (Fast Aging) dans un Jet-Ring
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Xpress Ring et Dual Ring

Xpress-Ring :

  • Temps de commutation < 20 ms
  • Simple à configurer
  • Jusqu’à 200 switchs dans un anneau Xpress
  • 2 anneaux Xpress par switch

Dual Ring :

  • combinaison des deux types de redondance
  • 1 anneau « Jet Ring » et 1 anneau « Xpress Ring » par switch ou 2 anneaux « Xpress Ring » par switch
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

La solution rapide et ouverte :

  • Technologie standardisée et ouverte
  • Temps de commutation < 50 ms
  • Topologies imbriquées jusqu’à 6 anneaux par switch
  • Réalisation d'une tolérance à une erreur (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – Enhancement Mode :

  • Équipements WAGO avec switch intégré et configuration Fast Aging
  • Temps de commutation type < 300 ms (selon l'application)
industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

Sécurité

Des réseaux industriels à toute épreuve

Authentification IEEE 802.1X

La norme de sécurité des réseaux IT : authentification sûre et autorisation dans les réseaux ETHERNET (au niveau local sur le switch ou via le serveur RADIUS)

Déroulement :

  • l'authentification d'un participant s'effectue par l'authentificateur.
  • Au moyen d'un serveur d'authentification, l'authentificateur vérifie les informations d'authentification du participant (demandeur).
industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Pare-feu - Liste de contrôle d'accès

Autoriser uniquement les services nécessaires

Filtrage de paquets de données sur la base :

  • d'une adresse MAC source ou d'une adresse IP source
  • d'une adresse MAC cible ou d'une adresse IP cible
  • d'un domaine d'une adresse MAC ou IP
  • de ports sources et/ou cibles UDP/TCP
industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Sécurité des ports

  • Programmation dynamique d'adresses MAC par port
  • Limitation d'adresses MAC par port
  • Liste noire/blanche basée sur MAC par port
industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Transmission de données

Des réseaux ETHERNET optimisés

Séparation logique du réseau

VLAN (p. ex. selon IEEE 802.1Q)

Segmentation en réseaux logiques, virtuels

  • Limitation de diffusion
  • Amélioration de la sécurité
  • Priorisation des flux de données
  • Répartition de machines et de réseaux de bureau par ex.
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

VLAN basé sur IP

  • Routage de paquets de données entre différents VLAN sur la base de l'adresse IP
  • Communication à partir d'un participant dans deux VLAN ou plus
  • Connexion rentable de réseau au routeur supérieur
  • Priorisation de paquets de données sur la base de l'adresse IP
industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN basé sur MAC

  • Attribution de paquets de données dans un VLAN sur la base de l'adresse MAC
  • Priorisation de paquets de données sur la base de l'adresse MAC.
industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

Performance

Des réseaux ETHERNET optimisés

Optimisation du réseau

Agrégation de liens LACP

Agrégation de plusieurs connexions de données en un seul lien logique :

  • Augmentation du débit
  • Redondance de lien
industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Priorisation et limitation du trafic de données

  • Transmission plus rapide de paquets de données importants par le switch
  • Priorisation des paquets de données selon IEEE 802.1 Q
  • Limitation de la largeur de bande et/ou du nombre de paquets par unité de temps et par port
  • Hausse de la qualité de la transmission de données
industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Maîtrise du volume de données

  • Arrêt des tempêtes de broadcast
  • Garantie de la disponibilité du réseau
  • Limitation des flux de données broadcast et multicast (paquets/temps)

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg