Sélection de la langue d’affichage
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x2000.jpg

Groupes d'appareils pour plus de sécurité

Tout comme les appareils, les gaz, les vapeurs et les poussières sont divisés en différents groupes selon leurs propriétés. Cette classification simplifie la sélection correcte des dispositifs pour les différents gaz, vapeurs ou poussières.

Jusqu'à l'introduction de l'EN 60079-0: 2009, les appareils approuvés pour une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives ont été divisés en deux groupes. Depuis leur entrée en vigueur, il y en a trois : groupe 1, 2 et 3.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Classification des groupes d'appareils

  • Groupe I : appareils exposés au risque de grisou
  • Groupe II : appareils utilisés dans les milieux à risque d'explosion dû au gaz (pas les mines)
  • Groupe III : appareils utilisés dans les zones avec de la poussière combustible (pas les mines)

Les appareils électriques du groupe II sont également subdivisés en sous-groupes IIA, IIB et IIC, selon la nature de l'atmosphère explosive. Cette affectation s'applique aux types de protection enveloppe antidéflagrante (Ex d) et sécurité intrinsèque (Ex i).

Les appareils pour les zones contenant des poussières combustibles sont également répartis dans les groupes suivants en fonction du type de poussière :

  • Peluches combustibles
  • Poussières non conductrices
  • Poussières conductrices

Division d'appareils

GroupeGazLargeur limite de la fente MESGRapport du courant d'allumage minimal MIC
IIAPropane> 0,9 mm> 0,8
IIBÉthylène0,5 ... 0,9 mm0,45 … 0,8
IICHydrogène< 0,5 mm< 0,45

Lisez-en plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: