Sélection de la langue d’affichage
icon_ex_zuendquelle_2000x2000.jpg

Sources d'étincelles sûres

Si une atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être évitée dans une zone de travail, la protection secondaire contre les explosions prend tout son sens. Cela signifie la prévention de toute source d'étincelle dans la zone Ex.


Celles-ci ne sont pas si faciles à reconnaître Ce n'est qu'en connaissant les causes d'une étincelle ou de chaleur que des mesures peuvent être prises pour éviter les explosions. Les sources d'étincelles figurent dans la norme de base EN 1127-1 « Milieux à risques d'explosion - Protection contre les explosions - Partie 1 » et dans les « Règles techniques de sécurité opérationnelle » TRBS 2152, partie 3. Les mesures de protection correspondantes y sont également indiquées pour éviter les sources d'inflammation.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

Sources d'étincelles et leurs origines

ÉtincelleOrigine (exemple)
Surfaces chaudesRadiateurs, processus mécaniques dus au frottement et à l'enlèvement des copeaux, perte de chaleur (embrayage à friction et freins)
ArcsÉtincelles générées mécaniquement (par exemple, dues à des processus de frottement, de choc ou d'érosion), étincelles électriques, arcs de commutation
Flammes et gaz chaudsLes flammes et leurs produits de réaction chauds tels que les gaz chauds ou les particules solides incandescentes peuvent enflammer une atmosphère explosive.
Étincelles produites mécaniquementProcessus de friction, d'impact, de frottement comme par ex. lors du ponçage ; des outils tels que des clés de serrage, des pinces ou des outils tels qu'une échelle ; travail sur des composants rouillés avec un outil en aluminium (réaction alumino-thermique)
Installations électriquesOuverture et fermeture de circuits électriques, courants d'égalisation, champs électromagnétiques, poussières conductrices
Remarque : la protection basse tension n'est pas une mesure de protection contre les explosions, car l'amorçage est possible même si la tension est inférieure à 50 V !
Protection cathodique contre la corrosionCourants inverses à la source de courant, à l'induction, à la terre ou à la masse d'un conducteur
Électricité statiqueDécharge d'électricité statique
Foudre-
Champs électromagnétiquesDes plages de fréquence 9 x 103 Hz à 3 x 1011 Hz. Par ex. des installations à haute fréquence tels que les équipements radio ou les générateurs à haute fréquence.
Rayonnement électromagnétiquePlages de fréquence de 3 x 1011 Hz à 3 x 1015 Hz et longueurs d'onde de 1000 μm à 0,1 μm. Cela inclut les rayonnements optiques tels que la lumière du soleil, les lasers, les sources de flash, les arcs, etc.
Rayonnement ionisantInflammation due à l'absorption d'énergie causée par ex. par des émetteurs UV à ondes courtes, les tubes à rayons X ou les substances radioactives
UltrasonInflammation due à l'absorption d'énergie causée par ex. par des émetteurs UV à ondes courtes, les tubes à rayons X ou les substances radioactives
Compression adiabatique et gaz circulantLes hautes températures provoquées par les ondes de choc et les compressions adiabatiques peuvent enflammer une atmosphère explosive.
Réaction chimiqueRéactions chimiques qui provoquent la génération de chaleur (réactions exothermiques), chauffent des matières et qui peuvent provoquer une explosion.

Lisez-en plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: