Sélection de la langue d’affichage
icon_ex_zuendschutzarten_2000x2000.jpg

Protection fiable contre les étincelles

Dans les zones Ex, seul des équipements de protection contre les risques d'explosion sont autorisés. Les types de protection contre les étincelles sont des mesures de conception et électriques pour l'équipement et font partie de la protection secondaire contre les explosions.


Une explosion se produit lorsque l'oxygène (air), une substance combustible et une source d'inflammation se rencontrent dans un certain rapport. Les protection contre les étincelles contrebalancent le développement d'explosions et désignent ici des mesures visant à éviter les sources d'inflammation, par exemple dans les usines de production.

Protection contre les risques d'explosion de WAGO

Les bases de la protection contre les explosions

Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil

process_grafik_explosionsschutz_zuendschutzarten_2000x1500_6.jpg

Aperçu des types de protection contre les étincelles

Les types de protection contre les étincelles servent à empêcher l'inflammation dans les environnements à atmosphère explosive, car ils n'acceptent pas des températures non-admissibles. Les types de protection contre les étincelles diffèrent du type et de la fonction de l'équipement et de la probabilité d'occurrence d'une atmosphère explosive.

L'équipement électrique est soumis aux dispositions de la CEI 60079-0 (gaz et vapeurs), de la CEI 61241-0 (poussières) et de la norme EN 13463-1 (équipement non électrique). Les appareils doivent ensuite toujours être acceptés par un centre de test agréé, par exemple par le « Physikalisch-Technische Bundesanstalt » (Institut fédéral allemand physico-technique, PTB).

Lisez-en plus :

Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie

Produits WAGO pour la protection contre les risques d'explosion

Votre contact chez WAGO

Autres demandes: