Celles-ci ne sont pas si faciles à reconnaître Ce n'est qu'en connaissant les causes d'une étincelle ou de chaleur que des mesures peuvent être prises pour éviter les explosions. Les sources d'étincelles figurent dans la norme de base EN 1127-1 « Milieux à risques d'explosion - Protection contre les explosions - Partie 1 » et dans les « Règles techniques de sécurité opérationnelle » TRBS 2152, partie 3. Les mesures de protection correspondantes y sont également indiquées pour éviter les sources d'inflammation.
Protection contre les risques d'explosion de WAGO
Les bases de la protection contre les explosions
Tout ce qu'il faut savoir sur la protection contre les explosions en un coup d'œil
Que se passe-t-il lors d'une explosion, quels facteurs sont déterminants et quelles mesures de protection y a-t-il ? Tout ce que vous devez savoir sur ATEX, les zones Ex, les types de protection contre les étincelles et Cie
WAGO en pratique
Références de la protection contre les explosions
En tant que partenaire et leader de l'innovation, WAGO met en œuvre de nombreux projets intéressants. Découvrez ce que nous pouvons faire pour des solutions créatives et efficaces dans le domaine de la technique de processus et la technologie des procédés industriels
Recommandations à lire
Davantage dans le domaine de la technologie des procédés
Qu'il s'agisse d'automatisation de processus modulaire, de protection contre les explosions, de cybersécurité ou de Process 4.0 - WAGO propose des solutions pour tous les défis de l'industrie.